Photo en studio

Attaches de typeS S-40 à accouplement par axes 3 tonnes

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Poids
92.6 lb
42 kg
Capacité du crochet de levage
4409.2 lb
2000 kg
Largeur
10 in
254 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.

Vue d'ensemble

L'attache de typeS est une attache spécifique de type attache à accouplement par axes. Elle permet d'échanger des outils dans un parc de machines présentant différentes plate-formes. Ajustage serré constant sur l'équipement, faible déport et fiabilité sont les caractéristiques clés!

Spécifications produit pour S-40 à accouplement par axes 3 tonnes

Poids 92.6 lb 42 kg
Capacité du crochet de levage 4409.2 lb 2000 kg
Largeur 10 in 254 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Longueur hors tout 18.5 in 470 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Hauteur hors tout 10.3 in 262 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Diamètre d'axe 1.6 in 40 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci – après.
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine
Pression en ordre de marche maximale 4351.1 psi 300 bar
Type d'attache Accouplement par axes S-40 Accouplement par axes S-40

Découvrez comment S-40 à accouplement par axes 3 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Découvrez les offres disponibles pour  S-40 à accouplement par axes 3 tonnes

Afficher davantage d'offres