PL87

PL87 Tracteurs pose-canalisations

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C15 Cat
C15 Cat
Puissance au volant
319 HP
238 kW
Capacité de levage
216000 lb
97976 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Conçu pour être performant

Conçu pour être performant

  • Le groupe motopropulseur intégré avec direction différentielle associé au circuit hydraulique revisité offre une puissance et une maniabilité optimales pour toutes les applications de pose de canalisations.
  • Le circuit électrohydraulique offre une meilleure réactivité et un contrôle plus précis des moteurs à vitesse variable du treuil à usage intensif, pour une productivité accrue de la machine.
  • Le profil du contrepoids améliore la capacité de levage.
  • La direction différentielle maintient la pleine puissance sur les deux chaînes pour un braquage incomparable, même avec une flèche chargée, pour une maniabilité accrue dans les espaces restreints.
  • L'amélioration du centre de gravité de la machine et le rallongement du châssis porteur ainsi que le nouveau positionnement des roues folles arrière augmentent la surface de chaîne au sol, améliorant ainsi les performances en pente.
Parce que le temps productif compte

Parce que le temps productif compte

  • La machine est équipée de Product Link™ qui assure une surveillance à distance pour une gestion globale plus efficace de votre parc.
  • Tous les éléments du moteur sont situés du côté gauche pour un entretien de routine rapide et efficace : tube de remplissage, jauge baïonnette, filtre à air, filtres à carburant, filtre à huile et témoin du niveau de liquide de refroidissement.
  • La vidange d'huile rapide est proposée de série pour accélérer davantage l'entretien.
  • Les filtres du groupe motopropulseur et du circuit hydraulique ainsi que la vidange du réservoir de carburant sont situés à l'arrière de la machine et au niveau du sol pour rendre l'entretien plus pratique.
  • Les prises de pression se situent dans le circuit hydraulique pour une surveillance rapide.
  • Les principaux composants, tels que le moteur, la transmission et les réducteurs, sont modulaires et peuvent donc être déposés plus rapidement pour l'entretien, ce qui réduit les coûts et écourte les immobilisations.
Conçu pour les conducteurs

Conçu pour les conducteurs

  • Le manipulateur d'équipement permet au conducteur d'accéder à toutes les commandes et fonctions des équipements du tracteur pose-canalisations d'une seule main.
  • La poignée de commande ergonomique à moindre effort permet un positionnement précis et simultané du câble du palan, de la flèche et du contrepoids extensible.
  • La double pédale de frein améliore la maniabilité et la commande de direction.
  • La direction différentielle à planétaires contribue à améliorer la maniabilité dans les espaces restreints, ainsi que les performances en pente.
Meilleur confort de travail

Meilleur confort de travail

  • La cabine pressurisée et mieux insonorisée, équipée d'un siège chauffant et ventilé en option, décuple le confort et la productivité du conducteur.
  • Le siège ergonomique est positionné de manière à améliorer la visibilité sur la zone de travail et offre un accès pratique aux leviers, contacteurs et pédales de commande de la machine.
Caractéristiques de sécurité intégrées

Caractéristiques de sécurité intégrées

  • L'indicateur du moment de charge (LMI) est de série.
  • Des marchepieds, des poignées et une rambarde pratiques offrent un accès et une sortie sécurisés.
  • Le toit plein-ciel plus large avec pare-soleil à enrouleur, les rétroviseurs supplémentaires et la porte en biais améliorent la visibilité sur le treuil, la flèche et les blocs.
  • Le système de détection de présence du conducteur de série permet de faire passer la machine au ralenti lorsque le conducteur n'est pas assis sur le siège et de verrouiller le groupe motopropulseur pour éviter tout déplacement accidentel.
  • La caméra arrière est de série et deux caméras supplémentaires en option peuvent être ajoutées pour améliorer la visibilité autour de la machine.

Spécifications produit pour PL87

Modèle de moteur C15 Cat C15 Cat
Nota (2) **Régime nominal 1900 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011. **Régime nominal 1900 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011.
Puissance au volant 319 HP 238 kW
Tier 4 Final/Stage V : puissance nette (nominale**) : ISO 9249/SAE J1349 319 HP 238 kW
Tier 4 Final/Stage V : puissance nette (nominale**) : ISO 9249/SAE J1349 323 mhp 323 mhp
Équivalant à la norme Tier 3/Stage IIIA : puissance nette (régime nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333 mhp 333 mhp
Équivalant à la norme Tier 3/Stage IIIA : puissance nette (régime nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 329 HP 245 kW
Émissions Équivalant à la Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/coréenne Tier 4 Final ou UN ECE R96 Stage IIIA, équivalant à la norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA Équivalant à la Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/coréenne Tier 4 Final ou UN ECE R96 Stage IIIA, équivalant à la norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA
Réservoir de carburant 109,6 gal (US) 415 l
Réservoir de DEF (1) 4,5 gal (US) 17 l
Note (4) ****Régime nominal 1850 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011. ****Régime nominal 1850 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette est testée suivant les normes ISO 9249:2007 et SAE J1349:2011.
Capacité de levage 216000 lb 97976 kg
Poids en ordre de marche 121795 lb 55246 kg
Poids en ordre d'expédition 90600 lb 41096 kg
Contrepoids amovible (14 plaques), plaque unique 1708 lb 775 kg
Contrepoids amovible total* 23908 lb 10844 kg
Voie des chaînes 8,3 ft 2,54 m
Longueur - Chaîne au sol 12,2 ft 3,72 m
Surface de contact au sol 9920,1 in² 6,4 m²
Largeur - Patins standard 34 in 864 mm
Largeur du tracteur : patins standard 12,7 ft 3,86 m
Largeur du tracteur : contrepoids étendu 20,8 ft 6,34 m
Largeur - Tracteur - Contrepoids rétracté 14,2 ft 4,32 m
Largeur - Tracteur - Contrepoids/Flèche déposés 13,3 ft 4,06 m
Hauteur de la machine (sommet du contrepoids) 11.2 ft 3,4 m
Hauteur de la machine (cabine et ROPS) 11,6 ft 3,53 m
Hauteur de la flèche (porte-à-faux SAE 1,22 m [4 ft]) : 6,1 m (20 ft) 22,3 ft 6,78 m
Hauteur de la flèche (porte-à-faux SAE 1,22 m [4 ft]) : 7,3 m (24 ft) 26,3 ft 8,02 m
Hauteur de la flèche (porte-à-faux SAE 1,22 m [4 ft]) : 8,5 m (28 ft) 30,4 ft 9,25 m
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 2,5 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 3,575 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 2,5 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 3,575 tonnes métriques.

PL87 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C15 Cat : système à injecteurs-pompes électroniques (EUI) - Post-traitement : conforme aux normes Tier 4 Final/Stage V ou équivalent Tier 3/Stage IIIA sur les émissions, selon la région de vente
  • Démarrage électrique 24 V
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC, Aftercooler, Air-To-Air)
  • Liquide de refroidissement, durée de vie prolongée et protection jusqu'à -37 °C (-34 °F)
  • Filtre à air, avec indicateur de colmatage électronique
  • Réducteurs : double réduction planétaire à 4 satellites
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Circuit de refroidissement à plan unique hautes performances
  • Frein de stationnement électronique
  • Préfiltre, tube éjecteur de poussière Strata
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Coupleur différentiel
  • Transmission, Powershift 3 vitesses à commande électronique
  • Turbocompresseur, limiteur de pression de suralimentation
  • Séparateur d'eau
  • Ventilateur hydraulique à vitesse zéro et sens de marche inversé, contrôlé par commande électronique

POSTE DE CONDUITE

  • Caméra de vision arrière
  • Indicateur du moment de charge (LMI)
  • Interface conducteur Advisor : centrale de surveillance électronique, informations d'entretien pour le diagnostic, préférences du conducteur
  • Accoudoir réglable
  • Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
  • Pédale de décélération
  • Commande de direction différentielle avec passage des rapports sans effort
  • Double pédale de frein
  • Réchauffeur et ventilation
  • ROPS
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Compartiment de rangement

ÉQUIPEMENT DE POSE DE CANALISATIONS

  • Bloc et crochet avec loquet
  • Contrepoids télescopique segmenté
  • Treuils actionnés par commande hydraulique et contrôlés par commande électronique

TRAIN DE ROULEMENT

  • Galet supérieur
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Maillons de fermeture en deux parties
  • Arête de service moyenne 760 mm (30 in) : chaîne graissée et scellée (48 sections)
  • Train de roulement non suspendu
  • Galets et roues folles lubrifiés à vie
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Guides-protecteurs de chaîne
  • Châssis porteurs

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Quatre batteries sans entretien et à grande capacité
  • Interrupteur de fin de course pour le contrepoids et la flèche
  • Convertisseur, 12 V, 10 A avec une prise
  • Klaxon avant
  • Deux feux à l'avant, deux feux à l'arrière
  • Connecteur de diagnostic de la machine
  • Contacteur de déconnexion de la machine
  • Prise de démarrage

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Blindages inférieurs sur charnière
  • Pare-chocs avant avec dispositif de remorquage
  • Robinets de vidange écologiques : huile moteur, liquide de refroidissement, huile hydraulique, convertisseur de couple, réservoir de carburant, carter de groupe motopropulseur et transmission
  • Capotages moteur ajourés
  • Blindage de radiateur sur charnière
  • Capot ajouré
  • Circuit hydraulique, actionné par commande électronique pour le contrôle du crochet, de la flèche et du contrepoids
  • Circuit hydraulique, pompes de direction et d'outils de travail indépendantes
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Prééquipement Product Link
  • Orifices de prélèvement S-O-S
  • Direction, différentiel à commande électronique
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide
  • ROPS

PL87 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine avec climatisation, chauffage et alternateur 150 A
  • OROPS avec chauffage et alternateur 150 A
  • Siège à suspension pneumatique en tissu
  • Siège Deluxe
  • Siège vinyle
  • Siège chauffant

TRAIN DE ROULEMENT

  • Rouleaux Arctic
  • Rouleaux standard

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Product Link

ÉQUIPEMENT DE POSE DE CANALISATIONS

  • Flèche et câbles, 6,1 m (20 ft)
  • Flèche et câbles, 7,3 m (24 ft)
  • Flèche et câbles, 8,5 m (28 ft)

AUTRES OPTIONS

  • Certification CE
  • ROPS

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment PL87 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tracteur pose-canalisations PL87

Tracteur pose-canalisations PL87

Tracteur pose-canalisations PL87

Tracteur pose-canalisations PL87

Tracteur pose-canalisations PL87

Tracteur pose-canalisations PL87
Tracteur pose-canalisations PL87
Tracteur pose-canalisations PL87
Tracteur pose-canalisations PL87
Tracteur pose-canalisations PL87

360 View
360 View