Tambour de recycleuse combiné (2,4 m)

Rotors Tambour de recycleuse combiné (2,4 m)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur de fraisage
96 in
2438 mm
Espacement des outils
1.26 in
32 mm
Diamètre du tambour aux extrémités
64 in
1625 mm

Vue d'ensemble

Tambour de recycleuse combiné avec profondeur de coupe de 20" pour la stabilisation et la récupération légère.

Spécifications produit pour Tambour de recycleuse combiné (2,4 m)

Largeur de fraisage 96 in 2438 mm
Espacement des outils 1.26 in 32 mm
Diamètre du tambour aux extrémités 64 in 1625 mm
Profondeur de fraisage (maxi) 20 in 508 mm
Nombre de dents 114 114
PN# de l'ass. rotor avec liquide de refroidissement et outils (installé en usine) 272-6090 272-6090
PN# de l'ass. du rotor avec pointes (installé sur site) 272-6091 272-6091

Découvrez comment Tambour de recycleuse combiné (2,4 m) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors

Découvrez les offres disponibles pour  Tambour de recycleuse combiné (2,4 m)

Afficher davantage d'offres