Tambour de fraisage de 2,2 m système H (espacement de 6x2 mm)

Tambour de fraisage de 2,2 m système H (espacement de 6x2 mm) Rotors

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur de fraisage
88 in
2235 mm
Espacement des outils
0.25 in
6 mm
Diamètre du tambour aux extrémités
42.2 in
1073 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Système en deux parties

Système en deux parties

Système en deux parties sans porte-outil Comprend un bloc renforcé soudé et un support en une seule pièce.
Cat

Finition de fraisage fine

Dispose d'un espacement de 6 mm à double frappe pour une finition de fraisage fine permettant le retrait de surface, de peinture ou de revêtement, ainsi que les corrections de nivellement.
Cat

Rétention efficace des dents

Assure une rétention optimale lorsque l'espace autour des dents est nécessaire pour les rotors de micro-fraisage.

Spécifications produit pour Tambour de fraisage de 2,2 m système H (espacement de 6x2 mm)

Largeur de fraisage 88 in 2235 mm
Espacement des outils 0.25 in 6 mm
Diamètre du tambour aux extrémités 42.2 in 1073 mm
Profondeur de fraisage (maxi) 2 in 50 mm
Nombre de dents 748 748
PN# de l'ass. rotor avec liquide de refroidissement et outils (installé en usine) 511-5049 511-5049
PN# de l'ass. du rotor avec pointes (installé sur site) 511-5050 511-5050

Découvrez comment Tambour de fraisage de 2,2 m système H (espacement de 6x2 mm) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Rotors

Rotors

Rotors

Rotors
Rotors
Rotors