| Largeur de fraisage | 88 in 2235 mm |
| Espacement des outils | 0.24 in 6 mm |
| Diamètre du tambour aux extrémités | 42.2 in 1073 mm |
| Profondeur de fraisage (maxi) | 13 in 330 mm |
| Nombre de dents | 386 386 |
| PN# de l'ass. rotor avec liquide de refroidissement et outils (installé en usine) | 578-0190 578-0190 |
| PN# de l'ass. du rotor avec pointes (installé sur site) | 575-7467 575-7467 |
Rotors Tambour de fraisage de 2,2 m à système K (espacement de 6 mm)
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur de fraisage
- 88 in
- 2235 mm
- Espacement des outils
- 0.24 in
- 6 mm
- Diamètre du tambour aux extrémités
- 42.2 in
- 1073 mm
Vue d'ensemble
Le rotor de fraisage micro système K avec espacement de 6 mm est idéal pour le retrait des surfaces de routes avec une finition très fine à environ 50 mm (2 pouces) de profondeur. La conception durable et performante, le flux des matières efficace et l'excellent motif de coupe maximisent la capacité de fraisage.
Caractéristiques en un coup d'œil
- La conception conique et à bague à friction fixe les porte-outils au rotor sans goupille de fixation, boulon ou vis de réglage, ce qui accélère le temps de remplacement jusqu'à 50 % et élimine le besoin d'attaches ou de serrage
- Le collier d'usure 20 mm est plus long de 66 % que les porte-outils système G
- La conception de porte-outils anti-rotation garantit un positionnement approprié pour éviter l'usure sur les blocs et les supports
- L'eau peut pénétrer par l'orifice d'accès radial du porte-outils pour faciliter la rotation des dents et une usure uniforme des pointes
- Des porte-outils sont disponibles pour s'adapter à des outils de tailles de dent de 20 mm, 22 mm et 25 mm pour diverses applications
- Orifice d'accès radial
- Burins
- Accès arrière via le bloc
- Un angle en spirale optimisé accroît la vitesse du flux des matières de l'extérieur vers le centre pour une extraction efficace des matières
- Les blocs sont spécialement conçus pour chaque côté du rotor et disposés pour un effort de coupe optimisé et un flux efficace des matières
- Les éjecteurs sont dimensionnés et testés pour garantir une éjection maximale des matières depuis le centre de la chambre de coupe vers le convoyeur
- La conception du rotor réduit l'usure des composants par la décharge rapide des matières de la chambre de coupe, ce qui réduit la résistance, améliore l'efficacité globale de la machine et réduit la consommation de carburant
- Conçus pour les applications les plus exigeantes et pour une durée de vie accrue du rotor
- De larges superficies traitées thermiquement sur le porte-outils protègent le bloc de base contre toute usure indésirable
- Les composants sont fabriqués avec des alliages très robustes et résistants à l'abrasion, pour supporter les contraintes générées par les conditions de travail les plus difficiles
- Les composants ultra-résistants répondent aux demandes des applications à puissance élevée
- Les conceptions de porte-outils et de bloc de base sont optimisées pour minimiser les contraintes et assurer leur longévité
- Avec les porte-outils à double retenue, il n'est plus nécessaire de recourir à des attaches, ce qui réduit la durée de remplacement de 50 %
- La dépose des pointes peut s'effectuer de différentes manières
- Plusieurs outils de dépose spécifiquement adaptés aux rotors à système K vous permettent de remplacer rapidement les pointes et les porte-outils
Spécifications produit pour Tambour de fraisage de 2,2 m à système K (espacement de 6 mm)
Découvrez comment Tambour de fraisage de 2,2 m à système K (espacement de 6 mm) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Rotors
Tambour de fraisage de 2,2 m à système K (espacement de 6 mm)
Sélectionné
- Largeur de fraisage
- 88 in
- 2235 mm
- Espacement des outils
- 0.24 in
- 6 mm
- Diamètre du tambour aux extrémités
- 42.2 in
- 1073 mm
Rotors
Tambour de fraisage de 1,3 m à système K (espacement de 18 mm)
- Largeur de fraisage
- 51.1 in
- 1300 mm
- Espacement des outils
- 0.7 in
- 18 mm
- Diamètre du tambour aux extrémités
- 36.2 in
- 920 mm
Rotors
Tambour de fraisage de 2 m système H (espacement de 6x2 mm)
- Largeur de fraisage
- 79 in
- 2010 mm
- Espacement des outils
- 0.25 in
- 6 mm
- Diamètre du tambour aux extrémités
- 42.2 in
- 1073 mm
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Tambour de fraisage de 2,2 m à système K (espacement de 6 mm)
Afficher davantage d'offres