963

963 Chargeuses à chaînes

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant
202 HP
151 kW
Poids en ordre de marche
44881 lb
20358 kg
Contenance - Normal GP
3.2 yd³
2.5 m³

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Une seule machine, de multiples tâches

Une seule machine, de multiples tâches

  • Grâce à sa puissance, sa traction et sa souplesse, la chargeuse à chaînes ne nécessite qu'un seul conducteur pour tout faire, du nettoyage de site à l'installation des équipements en passant par les travaux de finition autour des bâtiments.
  • L'attache rapide Fusion™ vous permet d'effectuer des changements d'équipement rapides à l'aide d'une gamme d'outils tels que des fourches, des godets, etc., à partir de chargeuses sur pneus et d'autres machines compatibles avec Fusion.
  • Un choix de godets/dents, de trains de roulement, de patins, et d'équipements vous permet d'équiper votre machine pour d'excellentes performances dans vos applications.
  • Les configurations spécialement conçues pour la faible pression au sol, les cales de navires, les aciéries et les chargeuses à chaînes pour le traitement des déchets sont adaptées aux applications les plus difficiles.
Meilleures performances

Meilleures performances

  • Le modèle 963 consomme 10 % de carburant en moins par heure que le modèle précédent.
  • Le godet hautes performances en option renforce la productivité de 20 % par rapport au godet normal GP.
  • Bénéficiez d'une plus grande puissance au sol sous charge avec un couple maximal 15 % supérieur.
  • La technologie Cat Payload* fournit des informations précises sur la charge du godet grâce à la pesée en mouvement. Le chargement plus précis réduit les temps de cycle, ce qui contribue à économiser du temps, des frais de main d'œuvre et des coûts de carburant.
  • Les pointes de godet Advansys™ sont conçues pour vous offrir une productivité maximale et un coût minimal sur tout le cycle de vie du godet, pour vos applications les plus difficiles.
  • La réponse de l'équipement et de la direction est plus souple et la direction est plus performante que sur l'ancien modèle.
  • Des fonctionnalités telles que le circuit hydraulique à détection de charge et les vérins à détection de position offrent des performances précises et immédiates.
Toutes les comparaisons sont faites par rapport à la Chargeuse à chaînes 963K.
*Non légal pour usage commercial.

Facile à utiliser

Facile à utiliser

  • La cabine confortable et le tableau de bord à écran tactile 10 pouces (254 mm) intuitif contribuent à simplifier le travail.
  • La caméra de recul standard en haute définition est bien visible sur l'écran principal.
  • L'indicateur de pente facilite l'utilisation en affichant les pentes longitudinale et transversale directement à l'écran.
  • Bénéficiez d'un confort conducteur, notamment grâce à un siège à suspension, à des commandes et des accoudoirs réglables.
  • Le conducteur peut choisir des commandes par manipulateurs ou avec deux leviers, en fonction de ses préférences ou de l'application.
  • La vitesse et la direction peuvent être commandées via un manipulateur, ou bien via un levier en V et des pédales.
  • La réponse de l'équipement peut être définie sur différents réglages (fin, normal ou brut), en fonction des préférences du conducteur ou de l'application.
  • La technologie de réduction des émissions (sur modèles équipés) est conçue pour fonctionner de manière transparente ; elle ne nécessite aucune intervention du conducteur.
Priorité à la sécurité

Priorité à la sécurité

  • Une excellente visibilité sur le godet et tout autour de la machine renforce la sécurité et aide les conducteurs à travailler en toute confiance.
  • Les poignées et les marchepieds permettent au conducteur de monter dans la cabine et d'en descendre plus facilement, depuis l'avant ou l'arrière des chaînes.
  • Une caméra arrière est disponible pour améliorer la visibilité derrière la machine.
  • Le témoin de ceinture de sécurité enregistre un code d'anomalie via Product Link lorsque le conducteur n'attache pas sa ceinture, et contribue ainsi à renforcer votre sécurité sur le chantier.
  • L'ergonomie, le moteur silencieux et les commandes nécessitant moins d'efforts permettent de réduire la fatigue du conducteur et d'améliorer sa concentration.
Des machines sur mesure

Des machines sur mesure

  • Équipez votre chargeuse en usine pour réaliser des tâches particulièrement difficiles comme les travaux sur des surfaces meubles, le traitement des déchets et les travaux dans les cales de bateau et les aciéries.
  • Pour une portance et une traction supérieures ou un travail dans sur des terrains sensibles, choisissez une chargeuse à faible pression au sol (LGP, Low Ground Pressure) et à chaînes plus larges.
  • La configuration de la chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets est une machine polyvalente permettant le chargement, le tri, l'excavation et l'épandage de matériaux de couverture, spécifiquement adaptée aux décharges sanitaires ou sites d'enfouissement des déchets ainsi qu'aux stations de transfert. Des protections, des barres de décrottage et des joints spéciaux permettent de protéger la machine et ses composants contre les chocs et les débris présents dans l'air. L'ensemble de nettoyage amélioré réduit les temps de nettoyage, renforce la protection de la machine et améliore le compactage.
  • Les qualités de traction, de grande portée et d'équilibre de la machine rendent les chargeuses à chaînes parfaitement adaptées aux travaux dans les cales de navire et à la manutention portuaire. Protections et joints spéciaux facilitant la protection de la machine tandis que les accessoires comme des godets à charbon et des lames de tondeuse vous aident à réaliser le travail.
  • Votre chargeuse à chaînes peut être équipée en usine d'une cabine résistante à la chaleur, d'une protection haute température et d'autres fonctions permettant de protéger la machine et le conducteur dans le cadre des travaux en aciérie à des températures élevées.
Nota : Illustration de la chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets 963
Gagnez du temps grâce à l’entretien réduit

Gagnez du temps grâce à l’entretien réduit

  • Conçue pour vous aider à vous occuper de l'entretien périodique et à reprendre le travail au plus vite.
  • Points d'entretien regroupés derrière de larges portes d'accès.
  • Points de graissage quotidiens facilement accessibles au niveau du sol.
  • Le mode d'entretien du tableau d'affichage du conducteur affiche la pression hydrostatique et la pression de l'équipement pour faciliter le dépistage des pannes et l'entretien.
  • Le ventilateur à vitesse variable offre un refroidissement efficace, et le panneau rabattable facilite l'accès pour l'entretien.
  • Pelle accessible pour nettoyer rapidement le train de roulement.
  • La cabine inclinable et les points d'accès pratiques pour l'entretien simplifient l'entretien et les réparations.
  • Filtre à particules diesel du module d'émissions propres (sur modèles équipés) conçu pour fonctionner pendant toute la durée de vie du moteur, sans nettoyage ou remplacement.

Spécifications produit pour 963

Puissance au volant 202 HP 151 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 202 HP 151 kW
Puissance nette - ISO 9249 (DIN) 204 mhp 204 mhp
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne, Stage V pour la Corée, Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine, 2014 pour le Japon ou Stage III pour l'Inde (Bharat), Stage IIIA pour l'Union économique eurasienne, ONU/CEE R96 Stage IIIA, ou aux normes équivalentes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis/Stage IIIA pour l'UE. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne, Stage V pour la Corée, Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine, 2014 pour le Japon ou Stage III pour l'Inde (Bharat), Stage IIIA pour l'Union économique eurasienne, ONU/CEE R96 Stage IIIA, ou aux normes équivalentes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis/Stage IIIA pour l'UE.
Nota (1) Les moteurs Cat conformes aux normes Tier 4 Final de l’EPA pour les États-Unis, Stage V pour l’Union européenne, Stage V pour la Corée, Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine et 2014 pour le Japon doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec le carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants jusqu’à : 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d’acide gras)*** ou Diesel 100 % renouvelable, carburants HVO (huile végétale hydrotraitée) et GTL (gas-to-liquid). Les moteurs Cat conformes aux normes sur les émissions Stage IIIA pour l’Union économique eurasiatique, ONU/CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 de l’EPA pour les États-Unis/Stage IIIA pour l’Union européenne, sont compatibles* avec le carburant diesel mélangé aux carburants à faible intensité de carbone suivants*** jusqu’à :100 % biodiesel FAME (ester méthylique d’acide gras)**** ou Diesel 100 % renouvelable, carburants HVO (huile végétale hydrotraitée) et GTL (gas-to-liquid). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. * Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces carburants de substitution, il est possible que certaines régions n’autorisent pas leur utilisation. ** Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d’échappement des carburants à faible intensité de carbone sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels. *** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges supérieurs, jusqu’à 100 % de biodiesel (pour l’utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **** Pour l’utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consulter le concessionnaire Cat . Les moteurs Cat conformes aux normes Tier 4 Final de l’EPA pour les États-Unis, Stage V pour l’Union européenne, Stage V pour la Corée, Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine et 2014 pour le Japon doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec le carburant ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone** suivants jusqu’à : 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d’acide gras)*** ou Diesel 100 % renouvelable, carburants HVO (huile végétale hydrotraitée) et GTL (gas-to-liquid). Les moteurs Cat conformes aux normes sur les émissions Stage IIIA pour l’Union économique eurasiatique, ONU/CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3 de l’EPA pour les États-Unis/Stage IIIA pour l’Union européenne, sont compatibles* avec le carburant diesel mélangé aux carburants à faible intensité de carbone suivants*** jusqu’à :100 % biodiesel FAME (ester méthylique d’acide gras)**** ou Diesel 100 % renouvelable, carburants HVO (huile végétale hydrotraitée) et GTL (gas-to-liquid). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. * Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces carburants de substitution, il est possible que certaines régions n’autorisent pas leur utilisation. ** Les émissions de gaz à effet de serre au tuyau d’échappement des carburants à faible intensité de carbone sont essentiellement les mêmes que celles des carburants traditionnels. *** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges supérieurs, jusqu’à 100 % de biodiesel (pour l’utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **** Pour l’utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consulter le concessionnaire Cat .
Nota (2) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Poids en ordre de marche 44881 lb 20358 kg
Contenance - Normal GP 3.2 yd³ 2.5 m³
Capacité - Tous-travaux 2.6 yd³ 2 m³
Capacité - Série Performance 3.7 yd³ 2.8 m³
Largeur - Normal GP 101.2 in 2571 mm
Largeur du godet : tous travaux 101.3 in 2575 mm
Largeur - Série Performance 105.2 in 2671 mm
Réservoir de carburant 84.5 gal (US) 320 l
Réservoir de DEF 4.2 gal (US) 16 l
Poids en ordre de marche 44881 lb 20358 kg
Largeur de patin standard 22 in 550 mm
Surface de contact au sol 4900 in² 3.2 m²
Pression au sol 9.1 psi 63 kPa
Poids en ordre de marche 50181 lb 22762 kg
Largeur de patin standard 31 in 800 mm
Surface de contact au sol 7136 in² 4.6 mm²
Pression au sol 7 psi 48.5 kPa
Poids en ordre de marche 45549 lb 20661 kg
Largeur de patin standard 22 in 550 mm
Surface de contact au sol 4900 in² 3.2 m²
Pression au sol 9.2 psi 63.3 kPa
Longueur hors tout de la machine* 275.6 in 7001 mm
Hauteur de la machine - Sommet de la cabine 130.9 in 3325 mm
Hauteur - Sommet de la cheminée d'échappement 115.7 in 2940 mm
Hauteur hors tout de la machine - Godet complètement relevé 212.7 in 5402 mm
Largeur hors tout de la machine sans godet: Avec chaînes standard: patins de 550 mm (21,6 in) 94.5 in 2400 mm
Nota *Avec godet normal GP et dents extra-robustes. *Avec godet normal GP et dents extra-robustes.
Voie des chaînes 72.8 in 1850 mm
Longueur de chaîne au sol 100 in 2542 mm
Galets inférieurs - De chaque côté 7 / 38 7 / 38
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - Si équipé du gaz réfrigérant R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 1,134 kg (2,5 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,622 tonnes métriques (1,787 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - Si équipé du gaz réfrigérant R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 1,134 kg (2,5 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,622 tonnes métriques (1,787 tonnes US).

963 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C7.1 Cat
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Transmission hydrostatique
  • Pompe d'équipement load sensing
  • Circuit de refroidissement modulaire

Poste de conduite

  • Sortie électrique 12V et port USB 5V
  • Accoudoirs réglables
  • Écran tactile à cristaux liquides couleur 254 mm (10 pouces)
  • Poignée sur dash
  • Chauffage/Climatisation
  • Caméra HD de vision arrière intégrée
  • Projecteurs : 4 halogènes
  • Cabine insonorisée avec vitre coulissante à verre teinté, cadre de protection en cas de retournement (ROPS)/cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS)
  • Prééquipement radio
  • Zones de rangement dans la cabine

Technologie Cat

  • Slope Indicate (Indicateur de pente)
  • Prééquipement Product Link

Train de roulement

  • Train de roulement à usage intensif Caterpillar
  • Châssis porteurs oscillants

Godets

  • À claveter
  • Outils d'attaque du sol/pointes de godet Cat Advansys

Entretien et maintenance

  • 4x2points d'arrimage faciles sur le châssis
  • Robinets de vidange écologiques
  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Protection du radiateur montée sur charnière et ventilateur pivotant
  • Porte-pelle

963 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C7.1 Cat avec système de post-traitement monté sur le moteur, conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne, Stage V pour la Corée, Stage IV pour moteurs non-routiers pour la Chine et 2014 pour le Japon
  • Moteur diesel C7.1 Cat conforme aux normes sur les émissions indienne Bharat Stage III, de l'Union économique eurasiatique Stage IIIA, ONU/CEE R96 Stage IIIA, équivalentes aux normes Tier 3/Stage IIIA.

Poste de conduite

  • Communication avec prééquipement radio - FM
  • Siège Deluxe
  • Commande d'équipement par manipulateur ou deux leviers
  • Commandes de direction par manipulateur, levier en V et pédale
  • Gyrophare clignotant à DEL
  • Projecteurs : 2 diodes à l'avant/l'arrière de la cabine, éclairage d'accès
  • Feux, 8 diodes
  • Siège Premium
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/DAB+, Bluetooth
  • Radio, AM/FM/Sirius XM, Bluetooth
  • Cabine pour applications spéciales avec vitre à double vitrage/polycarbonate

Technologie Cat

  • Mise à jour à distance/dépistage des pannes à distance
  • Product Link, cellulaire
  • Product Link, double cellulaire et satellite
  • Cat Payload
  • Mât pour commande de nivellement

Train de roulement

  • Train de roulement Cat Abrasion
  • Patins de chaîne à simple, double ou triple arête
  • Châssis pour décharge sanitaire ou à faible pression au sol (LGP)

Godets

  • Attache rapide Fusion
  • Godets normaux GP
  • Godets pour décharges sanitaires
  • Godets tous travaux
  • Godet hautes performances

Entretien et maintenance

  • Ensemble de démarrage par temps froid :
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Vidange d'huile rapide
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Cabine inclinable hydraulique
  • Pompe de ravitaillement
  • Projecteur sous le capot

Équipements

  • Pare-chocs
  • Contrepoids
  • Ripper multident
  • Articulation ripper
  • Circuit hydraulique arrière avec prééquipement pour ripper
  • Caisson pour barre de décrottage

Versions spéciales

  • Version pour faible pression au sol (LGP)
  • Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets
  • Version pour cales de navires
  • Version pour aciéries

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 963 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963
Chargeuse à chaînes 963

Découvrez la chargeuse à chaînes 963 Cat

Regardez comment les Chargeuses à chaînes 963 Cat traitent les débris

Coupleur Fusion

La Chargeuse à chaînes Cat 963 s'attaque à la boue

La Chargeuse à chaînes Cat 963 porte la charge

La Chargeuse à chaînes Cat 963 se charge du levage des charges lourdes

Découvrez la chargeuse à chaînes 963 Cat
Regardez comment les Chargeuses à chaînes 963 Cat traitent les débris
Coupleur Fusion
La Chargeuse à chaînes Cat 963 s'attaque à la boue
La Chargeuse à chaînes Cat 963 porte la charge
La Chargeuse à chaînes Cat 963 se charge du levage des charges lourdes

360 View
360 View
Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Chargeuse à chaînes 963

Découvrez les offres disponibles pour  963

Afficher davantage d'offres