457mm (18in), à claveter

Godets extra-robustes 457mm (18in), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
18 in
457 mm
Capacité
4.5 ft³
127.4 l
Poids
335.1 lb
152 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Application

Les godets extra-robustes Cat® sont parfaitement adaptés au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 457mm (18in), à claveter

Largeur 18 in 457 mm
Capacité 4.5 ft³ 127.4 l
Poids 335.1 lb 152 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 36.3 in 922 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 457mm (18in), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  457mm (18in), à claveter

Afficher davantage d'offres