610 mm (24 in), à claveter

610 mm (24 in), à claveter Godets extra-robustes

Demander un devis Acheter maintenant

Caractéristiques clés

Largeur
24 in
610 mm
Capacité
7 ft³
198.2 l
Poids
390.2 lb
177 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Application

Les godets extra-robustes Cat® sont parfaitement adaptés au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 610 mm (24 in), à claveter

Largeur 24 in 610 mm
Capacité 7 ft³ 198.2 l
Poids 390.2 lb 177 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 36.3 in 922 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 610 mm (24 in), à claveter se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit