Attache à accouplement par axes (timonerie VB) : 566-3070

Attaches à accouplement par axes Attache à accouplement par axes (timonerie VB) : 566-3070

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Poids minimal du porteur
74 ton (US)
74 ton (US)
Poids maximal du porteur
74 ton (US)
74 ton (US)
Poids
2744 lb
1244 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Augmentation de la productivité

Augmentation de la productivité

  • Reprenez le travail plus rapidement grâce à la capacité de modifier les équipements en quelques secondes
  • Les équipements sont interchangeables entre pelles hydrauliques de dimensions similaires
  • Les attaches sont lestées pour manipuler des charges utiles élevées, inutile ainsi de faire un compromis sur la taille du godet
  • Multipliez les applications de votre équipement. Une polyvalence accrue vous permet d'alterner aisément entre les travaux d'excavation, de nivellement, de manutention, de compactage des sols, de concassage des roches, etc.
  • Largeurs de tranchée disponibles pour certaines dimensions d'attache :
    • Cela réduit le temps et les matériaux associés au remblayage
    • La plus grande partie de l'attache est maintenue dans la largeur d'excavation des godets de 24 et 30 pouces
    • Entièrement compatible avec des godets plus larges et les mêmes équipements que pour les modèles standard
  • Godets Performance à attache rapide – Axes encastrés pour un rayon aux pointes encore plus réduit
  • Saisissez un godet en position marche arrière pour nettoyer les coins
Puissance et force fiables

Puissance et force fiables

  • Le système de verrouillage redondant garantit la fixation des équipements :
    • Cale principale – Empêche l'axe de bouger tel un verrou à pêne dormant.
    • Loquet secondaire – Indique au conducteur si l'attache est ouverte ou fermée. Monté sur charnières pour maintenir l'axe en place.
    • Deux bras sur ressorts – Assurent que le loquet secondaire reste fermé
  • Dans l'éventualité où vous faites face à une perte de pression hydraulique, les systèmes de verrouillage redondant maintiennent l'équipement en place
  • Le profil court de l'attache garantit un rayon aux pointes serré, une force d'arrachage et une puissance d'excavation
  • Pièces de châssis moulées fabriquées en acier résistant à l'abrasion
  • L'œilleton de levage intégré et centré permet de manipuler toute une variété de manilles, de chaînes et de câbles. Sa forme intérieure maintient les charges stables.
    • Afin de répondre aux restrictions de levage locales, les attaches sans œilleton de levage sont disponibles au Japon.
La sécurité avant tout

La sécurité avant tout

  • Des indicateurs visuels et sonores signalent au conducteur que les équipements sont fixés à l'attache.
  • Le bloc de graissage fournit un point de graissage principal, facilement accessible.
  • Les procédures opérationnelles sont simples et intuitives.
  • Conforme aux normes de sécurité internationales : ISO13031, EN474 et AS 4772:2008.
  • Simplifiez la maintenance sur site et optimisez la fiabilité avec la protection contre les débris qui couvre et protège les composants critiques de l'attache.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos attaches. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certaines attaches à accouplement par axes.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les attaches dotées du système de suivi des ressources peuvent être visualisées dans VisionLink® avec le matériel Product Link™.
  • Sécurisez vos ressources. Les attaches équipées du système de suivi des ressources envoient une alerte si elles quittent les limites d'un site, faciles à définir.

Spécifications produit pour Attache à accouplement par axes (timonerie VB) : 566-3070

Poids minimal du porteur 74 ton (US) 74 ton (US)
Poids maximal du porteur 74 ton (US) 74 ton (US)
Poids 2744 lb 1244 kg
Diamètre de l'axe d'équipement – Bras (avant) 4.33 in 110 mm
Diamètre de l'axe d'équipement – Maillon (arrière) 3.94 in 100 mm
Espacement entre les axes – Minimum 23.43 in 595 mm
Espacement entre les axes – Maximum 25.79 in 655 mm
Charge limite d'utilisation de l'œilleton de levage 44092 lb 20000 kg
Largeur – Interface machine 30.80 in 783 mm
Largeur – Interface de l'équipement 19.40 in 493 mm

Découvrez comment Attache à accouplement par axes (timonerie VB) : 566-3070 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

VB-Timonerie, attache à accouplement par axes

Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.

Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.

Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé

Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus

Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

VB-Timonerie, attache à accouplement par axes
Nettoyage de chantiers avec attache à accouplement par axes, pince Pro Plus et godet.
Les attaches à accouplement par axes sont faciles à entretenir avec un point de graissage centralisé.
Mécanisme de verrouillage d'attache à accouplement par axes engagé
Balai de défrichement avec attache à accouplement par axes, râteau et pince Pro Plus
Utilisation de l'œilleton de levage de l'attache à accouplement par axes pour déplacer un caisson de tranchée.

Découvrez les offres disponibles pour  Attache à accouplement par axes (timonerie VB) : 566-3070

Afficher davantage d'offres