Aperçu
Les attaches à verrouillage par axe Cat® sont entièrement compatibles avec les godets de type Wain-Roy et Gannon.
Caractéristiques clés
Les attaches à verrouillage par axe Cat® sont entièrement compatibles avec les godets de type Wain-Roy et Gannon.
| Poids | 173.7 lb 78.8 kg |
| Largeur | 13.4 in 339.3 mm |
| Longueur | 24.6 in 625.5 mm |
| Hauteur hors tout | 17 in 431.66 mm |
| Diamètre d'axe | 1.8 in 45 mm |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 7 à 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 7 à 8 tonnes |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
| Débit hydraulique requis | Aucun n'est requis Aucun n'est requis |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit