Aperçu
Les attaches à verrouillage par axe Cat® sont entièrement compatibles avec les godets de type Wain-Roy et Gannon.
Caractéristiques clés
Les attaches à verrouillage par axe Cat® sont entièrement compatibles avec les godets de type Wain-Roy et Gannon.
| Poids | 256.2 lb 116.2 kg |
| Largeur | 16.9 in 428.1 mm |
| Longueur | 23.8 in 605.3 mm |
| Hauteur hors tout | 22.3 in 566.71 mm |
| Diamètre d'axe | 1.8 in 45 mm |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 8 tonnes Minipelles hydrauliques de 8 tonnes |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
| Débit hydraulique requis | Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine |
| Plage d'angle d'inclinaison | 90° gauche/droite 90° gauche/droite |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit