Niveleuse 150 AWD JOY

Niveleuses 150 / 150 AWD JOY Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Plage de puissance nette (Tier 4)
200 HP
149 kW
Poids en ordre de marche, équipement standard
43950 lb
19935 kg
Largeur de la lame
12 ft
3.7 m

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Toutes dernières caractéristiques

Toutes dernières caractéristiques

Modernisation de la cabine
        
  1. L'interface utilisateur à amélioration continue permet une navigation intuitive tout en minimisant l'interruption de performance via le menu de l'écran tactile 10 pouces facile à utiliser.
  2.     
  3. Caméra arrière haute définition (HD) intégrée
  4.     
  5. Mise à jour à distance par affichage.
  6.     
  7. Le conducteur peut choisir d'afficher la caméra arrière en permanence ou de la faire apparaître automatiquement sur l'affichage quand la machine est en marche arrière.
  8.     
  9. Écran de pente transversale plus grand.
  10.     
  11. Synchronisation d'alerte d'entretien planifié (PM) sur l'affichage.
  12.     
  13. Identifiez rapidement les applications avec une vue de liste sous forme de grille, des noms d'application abrégés et des options de menu catégorisées.
  14.     
  15. Un nouveau centre de notifications rend les informations importantes visibles aux yeux du conducteur et affiche des messages sans réduire la vue de la caméra.
  16.     
  17. Des notifications à code couleur permettent de distinguer les messages critiques des autres messages.

Options technologiques
        
  1. Cat Grade 3D Ready
        Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.
  2.     
  3. Cross Slope Assist
    Cross Slope Assist comprend désormais le vérin Position Sensing Shift (PSC), E-fence Blade Avoidance et deux capteurs IMU pour simplifier les mises à niveau sans mât. Cela permet au conducteur de contrôler manuellement une extrémité du bouclier tandis que le système contrôle l'autre.
  4.     
  5. Attachment Ready Option
    Attachment Ready Option (ARO) fournit des fixations de pivotement prêtes à recevoir des capteurs pour accélérer l'installation de l'outil de travail en après-vente.

New High Performance Circle
La fonction High Performance Circle (HPC) en option améliore les performances, l'efficacité et la disponibilité de la machine en allongeant les intervalles d'entretien et en prolongeant sa durée de vie. Il est important de respecter efficacement les tolérances d'élévation des pentes dans la conception des routes afin de réduire les travaux sur chantier. Avec le HPC, vous êtes plus sûr de respecter les tolérances d'élévation de la pente grâce à l'usure réduite entre le cercle et la barre d'attelage.


Les fonctionnalités disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local. Numéro de version 15B.
Conçu pour les conducteurs

Conçu pour les conducteurs

        
  • Une bonne visibilité est essentielle à votre sécurité et à votre efficacité. Les portes en biais de la cabine, le capotage moteur conique et la vitre arrière inclinée garantissent une excellente visibilité sur le bouclier et les pneus, ainsi que derrière la machine. La caméra de vision arrière de série élargit encore votre champ de vision, tout autour de la machine.
  •     
  • Découvrez la cabine la plus spacieuse et la plus confortable du secteur.
  •     
  • Les commandes par manipulateur faciles d'apprentissage qui remplacent les leviers permettent de réduire le mouvement des mains et des bras de 78 %, limitant ainsi la fatigue du conducteur pour une plus grande productivité.
  •     
  • Manipulateurs à trois axes de conception exclusive
    Les commandes du manipulateur gauche permettent le contrôle de la transmission, du passage des vitesses, ainsi que du contrôle directionnel de la transmission.
    Le manipulateur de droite contrôle les fonctions de barre d'attelage, de cercle et de bouclier, ainsi que la commande d'accélération électronique et le blocage/déblocage manuel de différentiel.
  •     
  • Le manipulateur suit la direction - l'angle d'inclinaison reflète l'angle de direction des pneus avant.
  •     
  • Le pack de friction, un système de tendeur de frein, maintient le manipulateur en position jusqu'à ce que le conducteur l'actionne.
  •     
  • Les niveleuses à manipulateur Cat sont équipées d'une direction de suivi exclusive du secteur permettant aux roues avant de suivre l'entrée du manipulateur.
  •     
  • Des commandes à roulette infiniment variables contrôlent le ripper arrière ou l'ensemble de levage avant (le cas échéant).
  •     
  • Les interrupteurs de commande sont facilement accessibles.
  •     
  • Le siège a été retravaillé et dispose désormais de coussins plus moelleux et d'une inclinaison à trois positions, ainsi que de coussins chauffants et à chauffage/refroidissement en option.
  •     
  • Les boîtiers de commande sont réglables électroniquement, pour que chaque conducteur trouve plus facilement la position de travail idéale.
  •     
  • Plusieurs silentblocs réduisent les émissions sonores et les vibrations pour un environnement de travail plus relaxant.
  •     
  • Le système chauffage/ventilation/climatisation de grande capacité déshumidifie et pressurise la cabine, fait circuler de l'air frais, empêche l'accès de la poussière et garde les vitres propres.
  •     
  • Choix possible des technologies AM/FM/Weatherband/Bluetooth® ou AM/FM/Weatherband/Bluetooth ainsi que de la radio Sirius XM.
  •     
  • La commande d'accélération électronique participe à une meilleure productivité en associant la puissance et le couple les mieux adaptés à l'application.
  •     
  • À l'aide d'une simple pression sur un bouton, l'articulation avec fonction de retour au centre repositionne automatiquement la machine en ligne droite, quel que soit l'angle de braquage de départ.
  •     
  • Sélectionnez le levage de lame fin, normal ou brut afin de vous adapter aux besoins de l'application ou aux préférences du conducteur.
Conçue pour une production à long terme

Conçue pour une production à long terme

        
  • Caterpillar conçoit des châssis de niveleuse et des composants de barre d'attelage pour vous fournir performances et longévité.
  •     
  • La fonction High Performance Circle (HPC) en option améliore les performances, l'efficacité et la disponibilité de la machine, tout en préservant le chantier.
  •     
  • Le cercle en acier forgé monobloc de série résiste aux charges à fortes contraintes et un système d'usure consommable permet de réduire votre temps d'entretien et vos coûts.
  •     
  • La barre d'attelage, le cercle et le bouclier sont conçus pour que les composants restent parfaitement en place.
  •     
  • Les cales et les bandes d'usure à réglage en hauteur brevetées sont faciles à ajouter ou à remplacer, réduisant les temps d'immobilisation.
  •     
  • Les inserts d'usure en composite de nylon longue durée optimisent le couple du cercle et la durée de vie du composant.
  •     
  • Les bandes d'usure situées entre le groupe de montage des lames et le bouclier peuvent être facilement réglées et remplacées.
  •     
  • Le système de fixation du bouclier sans cale utilise des vis de réglage verticales et horizontales pour maintenir les bandes d'usure du bouclier alignées, permettant ainsi de réduire le frottement des lames et de contrôler ces dernières avec précision.
  •     
  • L'orientation, la courbure optimale de la lame et la garde importante entre lame et cercle vous permettent de travailler plus efficacement car les matériaux roulent plus librement le long de la lame.
  •     
  • Les rails à traitement thermique, les lames de coupe et embouts en acier trempé et les boulons extra-robustes assurent une fiabilité et une longévité du bouclier accrues.
  •     
  • La bielle de réglage permet un positionnement extrême du bouclier pour faciliter l'aménagement de talus et le creusement/nettoyage de fossés.
  •     
  • Le circuit hydraulique à détection de charge éprouvé et le circuit électrohydraulique sophistiqué vous offrent un contrôle parfait des équipements et permettent à vos conducteurs de mieux travailler grâce à une meilleure réponse. Le débit et la pression hydraulique adaptés en continu à la demande de puissance génèrent moins de chaleur et réduisent la consommation d'énergie.
  •     
  • Mouvement continu et prévisible: les soupapes à compensation de pression et priorité proportionnelle (PPPC) se caractérisent par différents débits pour la tête et les côtés tiges du vérin pour des réponses homogènes et prévisibles des équipements.
  •     
  • Débit équilibré: le débit hydraulique est proportionné pour vous garantir un fonctionnement simultané de tous les équipements sans ralentir le moteur ou la vitesse de certains équipements.
  •     
  • La lame peut se déplacer librement sous son propre poids. La position libre des deux vérins permet à la lame de suivre les contours de la piste. La position libre d'un seul vérin permet à la pointe de la lame de suivre une surface dure tandis que le conducteur contrôle la pente avec l'autre vérin de levage.
  •     
  • Les grandes quantités d'huile hydraulique séparées empêchent une contamination croisée et fournissent un refroidissement adéquat de l'huile, réduisant ainsi l'accumulation de chaleur et prolongeant la durée de vie du composant.
  •     
  • L'attelage articulé est équipé d'un roulement à rouleaux coniques de grande taille afin de soutenir les charges de manière uniforme et en douceur. Il est étanche pour empêcher toute contamination et une goupille de blocage prévient l'articulation durant l'entretien ou le transport.
  •     
  • Les flexibles Cat XT™ autorisent des pressions élevées pour une puissance maximale et une réduction des immobilisations.
Une technologie qui vous aide à effectuer votre travail

Une technologie qui vous aide à effectuer votre travail

Les technologies Cat apportent des améliorations clés en termes de gestion, productivité et sécurité des équipements.

Gestion des équipements
Augmentation du temps productif et réduction des coûts d'exploitation.

Productivité
Surveillance de la production et gestion de l'efficacité sur les chantiers.

Sécurité
Amélioration de la sensibilisation à la sécurité des travailleurs et de l'équipement.

Technologies Cat en vedette
Cat GRADE 3D Ready

Cat Grade avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent. La barrière électronique est entièrement étalonnée en usine.

Cross Slope Assist
Cross Slope Assist comprend désormais le vérin Position Sensing Shift (PSC), E-fence Blade Avoidance et deux capteurs IMU pour simplifier les mises à niveau sans mât. Cela permet au conducteur de contrôler manuellement une extrémité du bouclier tandis que le système contrôle l'autre.

Attachment Ready Option
Attachment Ready Option (ARO) fournit des fixations de pivotement prêtes à recevoir des capteurs pour accélérer l'installation de l'outil de travail en après-vente.



Grâce aux données fournies par les technologies embarquées sur les machines, vous êtes mieux informé sur l'équipement et les travaux

L'appareil électronique ET Electronic Technician
permet aux techniciens d'entretien d'accéder aux données de diagnostic qui sont stockées et de configurer les paramètres de la machine via la liaison de données Cat.La fonction

Low Battery Elevated Idle
augmente le régime de ralenti quand une basse tension est détectée, ce qui permet de garantir une tension adéquate et d'améliorer la fiabilité de la batterie.

Le détarage automatique du moteur
protège le moteur en réduisant automatiquement le couple moteur et en avertissant le conducteur en cas de conditions critiques.

Production Measurement System
Gérez votre parc de machines en réduisant la consommation de carburant grâce au système Cat Production Measurement en option. Utilisées conjointement, les fonctions Efficiency Coach et Application Segmentation surveillent simultanément les conducteurs et les machines. Mesurez l'efficacité et la productivité de votre chantier n'importe où, via le site Web.

Product Link et VisionLinkTM
Les technologies Link ajoutent des fonctions sans fil aux machines, qui permettent le transfert bidirectionnel des informations recueillies par des capteurs embarqués, modules de commande et autres technologies Cat à l'aide d'applications externes comme notre logiciel Cat VisionLink®.
ProductLink/VisionLink de Cat est intégré pour rationaliser la gestion des équipements. L'accès facile aux informations (emplacement de la machine, heures de service, consommation de carburant, temps d'inactivité, codes incident) en temps voulu via l'interface utilisateur VisionLink® en ligne peut aider à gérer efficacement les parcs et à réduire les coûts d'exploitation.
Les technologies de nivellement combinent des données de modèle numérique, des dispositifs de guidage en cabine et des commandes automatiques de lame pour améliorer la précision du nivellement, limiter la remise en état et les coûts liés aux travaux de terrassement, de nivellement brut et de finition soignée.
Caractéristiques de sécurité intégrées

Caractéristiques de sécurité intégrées

        
  • La centrale de surveillance de présence du conducteur (Operator Presence Monitor) maintient le frein de stationnement serré et les équipements hydrauliques désactivés jusqu'à ce que le conducteur soit assis et que la machine soit prête à fonctionner.
  •     
  • La direction sensible à la vitesse réduit la sensibilité de la direction à mesure que la vitesse au sol augmente, offrant ainsi plus de confiance et de maîtrise au conducteur.
  •     
  • Le circuit de direction secondaire de série active automatiquement une pompe hydraulique électrique en cas de chute de la pression de direction pour permettre au conducteur d'arrêter la machine.
  •     
  • Le verrouillage hydraulique désactive toutes les fonctions de l'équipement à l'exception de la commande de direction de la machine. Cela est particulièrement utile lors des déplacements sur route.
  •     
  • Les freins sont situés à chaque roue en tandem afin d'éliminer les efforts de freinage sur le groupe motopropulseur. Les systèmes de freinage redondants utilisent des accumulateurs afin d'activer l'arrêt en cas de défaillance de la machine.
  •     
  • Sur les tandems, des grilles en acier perforé et les mains courantes judicieusement positionnées offrent une solide plate-forme pour se déplacer sur ou autour de la machine ou descendre de celle-ci.
  •     
  • Cette fonctionnalité protège la barre d'attelage, le cercle et le bouclier contre les charges d'impact lorsque la lame rencontre un objet immobile. Elle réduit également le risque de changements de direction soudains dans les conditions de faible adhérence.
  •     
  • Ils aident à réduire les charges d'impact sur le bouclier en permettant un déplacement vertical de la lame. Cette fonctionnalité en option limite l'usure et à réduit les charges provoquées par les impacts, pour une plus grande sécurité du conducteur.
  •     
  • Caractéristiques de sécurité -
        
  1. Caméra de recul en option avec moniteur en cabine
  2.     
  3. Nouveau témoin lumineux de ceinture de sécurité en option, pour rappeler au conducteur de mettre sa ceinture de sécurité
  4.     
  5. Points d'entretien regroupés au niveau du sol
  6.     
  7. Vitre avant en verre feuilleté
  8.     
  9. Éclairage à diodes en option
  10.     
  11. Coupe-batterie au niveau du sol
  12.     
  13. Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  14.     
  15. Peinture antireflet pour les travaux de nuit
  16.     
  17. Garde-boue avant et arrière en option
Performances et productivité

Performances et productivité

        
  • Le moteurC9.3 Cat vous apporte les performances requises pour conserver en permanence la vitesse de nivellement pour une productivité maximale.
  •     
  • La technologie moteur la plus récente optimise la productivité, le rendement énergétique, la fiabilité et la durabilité, et réduit les émissions.
  •     
  • Le ventilateur hydraulique à vitesse variable ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs en fonction des besoins en refroidissement du moteur. Lorsque la demande de refroidissement est réduite, vous bénéficiez de plus de puissance au sol et d'un rendement énergétique optimisé.
  •     
  • Un ventilateur à sens de marche inversé en option nettoie les débris à la volée.
  •     
  • La minuterie de coupure de ralenti du moteur peut être activée informatiquement par votre concessionnaire Cat pour couper le moteur après une période donnée, afin d'économiser du carburant et de limiter les émissions polluantes.
  •     
  • Les niveleuses vous offrent efficacité et longévité dans vos applications les plus exigeantes.
  •     
  • Le blocage/déblocage de différentiel automatique standard débloque le différentiel dans les virages et le bloque à nouveau dans les lignes droites, ce qui facilite la conduite et protège le groupe motopropulseur.
  •     
  • Le système de commande électronique de la pression d'embrayage optimise la modulation d'approche pour des changements de rapport et de direction en douceur, sollicitant ainsi moins les pignons.
  •     
  • L'AutoShift programmable de série simplifie le fonctionnement en permettant au conducteur de programmer le passage de la transmission au point mort ou à la marche arrière pour s'adapter à vos applications.
  •     
  • Le mode Éco peut être activé pour réaliser des économies de carburant pouvant atteindre 10 % selon l'application.
  •     
  • La transmission Powershift à arbre intermédiaire est adaptée au moteur Cat pour optimiser la puissance au sol.
  •     
  • Une large plage de fonctionnement pour une productivité maximale.
  •     
  • La protection contre le surrégime moteur empêche de rétrograder tant qu'une vitesse de déplacement acceptable n'a pas été atteinte.
  •     
  • L'axe étanche des machines à entraînement en tandem maintient les roulements de l'essieu avant lubrifiés et les protège des contaminants. Dans la conception de «l'axe articulé» Cat, le plus grand roulement à rouleaux coniques est situé à l'extérieur, où la charge est plus importante, ce qui augmente la durée de vie du roulement.
  •     
  • Un essieu arrière modulaire à boulonner simplifie l'entretien et le contrôle de la contamination en améliorant l'accès aux composants différentiels.
  •     
  • Les freins de manœuvre multidisques à bain d'huile sont équipés de commande hydraulique pour un freinage régulier et sûr, et des coûts d'exploitation réduits. Les freins sont situés sur chaque roue en tandem pour une grande surface de freinage totale, afin de vous offrir une puissance de freinage fiable et une durée de vie prolongée.
  •     
  • La technologie de réduction des émissions fonctionne de manière transparente; elle ne nécessite aucune intervention du conducteur ni aucun arrêt. La régénération s'effectue automatiquement au démarrage à froid et se poursuit, le cas échéant, en arrière-plan tout au long du travail.
  •     
  • La conformité aux normes Tier4 Final n'a demandé l'ajout que d'un seul système à la stratégie de contrôle des émissions de Cat: la réduction catalytique sélective (RCS).
  •     
  • La RCS utilise du liquide d'échappement diesel (DEF), facilement administré depuis le sol lors du ravitaillement en carburant.
  •     
  • Une jauge située sur le tableau de bord indique le niveau de liquide.
  •     
  • Lors de l'arrêt, une pompe purge automatiquement les canalisations de DEF.
  •     
  • Si les températures du moteur/post-traitement sont élevées, un arrêt retardé du moteur s'active automatiquement pour laisser refroidir la machine avant de purger les canalisations.

Spécifications produit pour 150 / 150 AWD JOY

Plage de puissance nette (Tier 4) 200 HP 149 kW
Modèle de moteur C9.3 Cat® C9.3 Cat®
Alésage 4.5 in 115 mm
Course 5.9 in 149 mm
Vitesse à la puissance nominale 2000tr/min 2000tr/min
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 2e 210 HP 156 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 3e 220 HP 164 kW
Émissions Normes EPA Tier4 Final (États-Unis)/StageV (Union européenne) Normes EPA Tier4 Final (États-Unis)/StageV (Union européenne)
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 6e 241 HP 180 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 4e 231 HP 172 kW
Plage VHP Plus, nette 149-188kW (200-252HP) 149-188kW (200-252HP)
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 5e 236 HP 176 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 1re 200 HP 149 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 1re 200 HP 149 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 2e 210 HP 156 kW
Couple maximal - VHP Plus 920 lb/ft 1247 N·m
Plage VHP Plus - Nette - Métrique 149-188kW (202-255HP) 149-188kW (202-255HP)
Puissance de base (1re vitesse) - Nette - Métrique 202 HP 149 kW
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 7e 247 HP 184 kW
Réserve de couple 39% 39%
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche arrière 3e-6e 220 HP 164 kW
Température ambiante élevée: vitesse du ventilateur, standard 1,400tr/min 1,400tr/min
Capacité standard 109 °F 43 °C
VHP Plus - Rapport - Puissance nette - Marche avant 8e 252 HP 188 kW
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l
Nombre de cylindres 6 6
Altitude de détarage 10000 ft 3050 m
Température ambiante élevée: Vitesse du ventilateur, maximum 1,550tr/min 1,550tr/min
Température ambiante élevée: Vitesse du ventilateur, minimum 500tr/min 500tr/min
Capacité ambiante - Élevée 122 °F 50 °C
Poids en ordre de marche, équipement standard 43950 lb 19935 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 17075 lb 7745 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 38069 lb 17268 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu avant 12549 lb 5692 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - essieu arrière 31401 lb 14243 kg
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 9601 lb 4355 kg
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 28590 lb 12968 kg
Poids total autorisé en charge, maximum, total 55144 lb 25013 kg
Poids total autorisé en charge, base, total 38191 lb 17323 kg
Poids en ordre de marche - équipement standard - total 43950 lb 19935 kg
Largeur de la lame 12 ft 3.7 m
Bouclier - Hauteur 24 in 610 mm
Bouclier - Épaisseur 0.87 in 22 mm
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Garde entre lame et cercle 6.5 in 166 mm
Largeur de la lame de coupe 6 in 152 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Embout – Largeur 6 in 152 mm
Embout – Épaisseur 0.6 in 16 mm
Effort de traction à la lame, PTAC de base 25732 lb 11672 kg
Effort de traction à la lame, PTAC maximum 34262 lb 15541 kg
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC de base 16480 lb 7475 kg
Pression verticale exercée sur la lame, PTAC maximum 29308 lb 13294 kg
Bouclier, largeur de lame 12 ft 3.7 m
Vitesse maximale en marche avant 29 mile/h 46.6 km/h
Vitesse maxi - Marche arrière 23 mile/h 36.8 km/h
Rayon de braquage - Extérieur des pneus avant 25.59 ft 7.8 m
Angle de braquage - Gauche/droite 50° 50°
Angle d'articulation - Gauche/droite 20° 20°
Marche avant - 1re 2.5 mile/h 4.1 km/h
Marche avant - 2e 3.4 mile/h 5.5 km/h
Marche avant - 3e 5 mile/h 8 km/h
Marche avant - 4e 6.9 mile/h 11 km/h
Marche avant - 5e 10.6 mile/h 17.1 km/h
Marche avant - 6e 14.5 mile/h 23.3 km/h
Marche avant, 7e 19.9 mile/h 32 km/h
Marche avant, 8e 29 mile/h 46.6 km/h
Marche arrière - 1re 2 mile/h 3.2 km/h
Marche arrière - 2e 3.7 mile/h 6 km/h
Marche arrière - 3e 5.4 mile/h 8.7 km/h
Marche arrière - 4e 8.4 mile/h 13.5 km/h
Marche arrière, 5e 15.7 mile/h 25.3 km/h
Marche arrière, 6e 23 mile/h 36.8 km/h
Capacité de carburant 104 gal (US) 394 l
Circuit de refroidissement 15 gal (US) 57 l
Circuit hydraulique - Total 26.4 gal (US) 100 l
Circuit hydraulique - Réservoir 16.9 gal (US) 64 l
Liquide d'échappement diesel 5.8 gal (US) 22 l
Transmission - Différentiel - Réducteurs 18.5 gal (US) 70 l
Huile moteur 7.9 gal (US) 30 l
Carter tandem - Chacun 20 gal (US) 76 l
Logement du palier de fusée de roue avant 0.13 gal (US) 0.5 l
Carter d'entraînement de cercle 1.8 gal (US) 7 l
Vitesses avant / arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière
Transmission APECS, prise directe, Powershift APECS, prise directe, Powershift
Freins de manœuvre Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile
Freins - Service - Surface 3565 in² 23000 cm²
Freins de stationnement Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile
Freins - auxiliaires Double circuit Double circuit
Type de circuit Parallèle Parallèle
Type de pompe Piston variable Piston variable
Sortie de pompe 55.7 US gal/min 210 l/min
Pression maximale du circuit 3500 psi 24150 kPa
Contenance du réservoir 16.9 gal (US) 64 l
Pression au repos 885 psi 6100 kPa
Barre d'attelage, largeur 3 in 76.2 mm
Cercle, diamètre 60.2 in 1530 mm
Cercle, épaisseur du support de lame 1.6 in 40 mm
Barre d'attelage, hauteur 6 in 152 mm
Structure du châssis avant, largeur 12 in 305 mm
Structure du châssis avant, hauteur 12.6 in 321 mm
Cercle, hauteur 5.4 in 138 mm
Barre d'attelage – Épaisseur 0.5 in 12.7 mm
Plaque avant supérieure/inférieure: Largeur 12 in 305 mm
Plaque avant supérieure/inférieure: Épaisseur 0.87 in 22 mm
Essieu avant, hauteur au centre 23.5 in 596 mm
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18° 18°
Essieu avant, oscillation totale par côté 32° 32°
Déport du cercle, à droite 28.7 in 728 mm
Déport du cercle, à gauche 27.4 in 695 mm
Déport du bouclier, à droite 26 in 660 mm
Déport du bouclier, à gauche 20.1 in 510 mm
Angle maximal de la lame 90° 90°
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40°
Plage d'extrémités de lame, marche arrière
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 77.9 in 1978 mm
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 70.5 in 1790 mm
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 18.9 in 480 mm
Profondeur de coupe maximale 28.1 in 715 mm
Profondeur de rippage, maximale 16.8 in 426 mm
Espacement de porte-dents du ripper 21 in 533 mm
Porte-dents du ripper 5 5
Force de pénétration 20812 lb 9440 kg
Force d'extraction 27794 lb 12607 kg
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 40.6 in 1031 mm
Arrière, profondeur de scarification, maximum 16.8 in 426 mm
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116 mm
Intermédiaire, typeV: espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116 mm
Intermédiaire, type V : porte-dents de scarificateur 11 11
Avant, type V, 5 ou 11 dents : porte-dents de scarificateur 5 ou 11 5 ou 11
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: largeur de travail 40.6 in 1031 mm
Avant, type V - largeur de travail 47.4 in 1205 mm
Avant, typeV, 5 ou 11 dents: profondeur de scarification, maximale 18.4 in 467 mm
Intermédiaire, typeV, profondeur de scarification, maximum 11.5 in 292 mm
Intermédiaire, typeV: largeur de travail 46.6 in 1184 mm
Arrière, largeur de travail 84 in 2133 mm
Arrière, porte-dents de scarificateur 9 9
Arrière, espacement de porte-dents de scarificateur 10.5 in 267 mm
Freins ISO 3450 ISO 3450
Direction ISO 5010 ISO 5010
Cadre ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449
Niveaux sonores ISO6394, ISO6395 ISO6394, ISO6395
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 1,9 kg (4,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 tonnes métriques (2,994 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. - S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430), le système contient 1,9 kg (4,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 tonnes métriques (2,994 tonnes US).
Hauteur 19.9 in 506 mm
Largeur 7.9 in 201 mm
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 0.63 in 16 mm
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.71 in 18 mm
Pas de la chaîne d'entraînement 2 in 50.8 mm
Espacement entre les essieux de roues 60 in 1523 mm
Oscillation tandem, avant haut 15° 15°
Oscillation tandem, avant bas 25° 25°
Hauteur au sommet de la cabine 130 in 3308 mm
Longueur entre le contrepoids et le ripper 399 in 10136 mm
Largeur : à l'extérieur des pneus avant 98.9 in 2511 mm
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire 241 in 6123 mm
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine 351 in 8912 mm
Longueur de l'essieu avant au bouclier 100 in 2552 mm
Longueur entre les essieux en tandem 60 in 1523 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 98.9 in 2511 mm
Largeur : entre les axes des pneus 84.3 in 2140 mm
Hauteur: Centre de l'essieu avant 23.5 in 596 mm
Hauteur - Cheminée d'échappement 128 in 3256 mm
Hauteur au sommet des vérins 120 in 3040 mm
Garde au sol - Essieu arrière 13.3 in 339 mm

150 / 150 AWD JOY Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Filtre à air, à deux étages, du type sec, diesel, avec détarage automatique du moteur et système d'éjection automatique de la poussière, indicateur d'entretien via Cat Messenger
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Freins, disque à bain d'huile, quatre roues, hydrauliques
  • Ventilateur à vitesse variable, hydraulique, pivotant
  • Réservoir de liquide d'échappement diesel, 22l (5,8US gal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Blocage/ déblocage de différentiel automatique
  • Vidange, huile moteur, écologique
  • Mode Économie
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Le moteurC9.3 est conforme aux normes américaines EPA Tier4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions
  • Réservoir de carburant, 394l (104USgal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Frein de stationnement: multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière, modulaire
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Entraînement en tandem
  • Transmission, 8rapports avant/6rapports arrière, Powershift, prise directe, stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 150A étanche
  • Batteries, sans entretien, à grande capacité, 1125CCA
  • Tableau de disjoncteur, accessible depuis le sol
  • Faisceau de cabine et distributeurs hydrauliques électriques
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prééquipement de commande de nivellement: faisceau de cabine, logiciel, soupapes hydrauliques électriques, bossages et supports
  • Éclairage, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit, feux de recul, feux d'arrêt et feux arrière à LED
  • Product Link
  • Démarreur, électrique

POSTE DE CONDUITE

  • Accélérateur
  • Climatisation avec réchauffeur
  • Accoudoir et repose-poignet à réglage électronique
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Système d'information du conducteur Cat Messenger
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Jauge, niveau de la machine
  • Groupe d'indicateurs (analogique): carburant, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur, température de l'huile hydraulique, régénération, DEF
  • Compteur d'entretien numérique
  • Commandes hydrauliques par manipulateur, levage de lame gauche/droite avec position libre, entraînement de cercle, déport de la lame et pointe, déport de cercle, inclinaison des roues vers l'avant, articulation et direction
  • Manipulateur, accoudoirs réglables
  • Sélection de la vitesse sur le manipulateur
  • Direction hydraulique par manipulateur
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage, veilleuse de cabine
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, ambiance
  • CabineROPS, insonorisée 70dB(A)
  • Siège, revêtement en tissu, suspension confortable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Espace de rangement pour glacière/ panier-repas
  • Commande d'accélération électronique
  • Vitres, verre laminé : partie avant fixe avec essuie-glace intermittent - porte avec essuie-glaces intermittents (3)
  • Vitres : trempées - essuie-glaces à gauche et à droite - essuie-glace arrière intermittent

LIQUIDES

  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Une tolérance partielle des pneus sur les jantes à éléments multiples 254 - 607 mm (10 - 24 in) est comprise dans le poids et le prix de base de la machine

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Accumulateurs, frein, double homologation
  • Peinture antireflet
  • Pare-chocs arrière intégré avec attelage
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Bords d'attaque : - 152 16 mm (6 5/8 in) - incurvés, en acier DH-2 - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Portes (3), compartiment moteur, verrouillage
  • Barre d'attelage: 6patins, bandes d'usure remplaçables
  • Distributeurs hydrauliques électriques, canalisations hydrauliques pour 8fonctions de base
  • Coins de lame : - en acier DH-2, 16 mm (5/8 in) - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Contrôle du liquide, niveau du sol
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon électrique
  • Canalisations hydrauliques pour fonctions de base
  • Verrouillage, équipement hydraulique (pour les déplacements sur route et l'entretien)
  • Bouclier
  • Montage, accessoires pour toit de cabine
  • Pompe hydraulique, haute capacité, 98cm³ (6in³)
  • Radiateur, accès en vue du nettoyage (des deux côtés avec portes pivotantes)
  • Direction auxiliaire
  • Facilité d'entretien, côté gauche
  • Orifices S·O·S : moteur, circuit hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Passerelle/protections en tandem
  • Boîte à outils

150 / 150 AWD JOY Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur de 280A
  • Batterie : haute résistance, 1 400 CCA
  • Éclairage : phares avant, position supérieure
  • Éclairage : phares avant, position inférieure
  • Projecteurs : travail, entrée de gamme
  • Projecteurs : travail, haut de gamme, à diode
  • Éclairages : avertissement : gyrophare ou stroboscope
  • Éclairages : montage pour témoin d'avertissement

PROTECTIONS

  • Protection d'articulation
  • Garde-boue, avant
  • Garde-boue arrière
  • Protection d'essieu avant
  • Insonorisation (fond)
  • Insonorisation (enceinte)
  • Transmission

POSTE DE CONDUITE

  • Rétroviseurs extérieurs : chauffés 24V
  • Rétroviseurs : extérieurs, montés
  • Version Confort Plus
  • Version Confort Premium

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Traction intégrale
  • Préfiltre, neige
  • Démarreur à usage extrême, 1000A
  • Transmission Autoshift

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Option de prééquipement (ARO)
  • Pente transversale
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Caméra de recul
  • ProductLinkCat321SR
  • ProductLinkCat522
  • Vidange, écologie, moteur Wiggins
  • Radiateur, liquide de refroidissement moteur : 120 V
  • Radiateur, liquide de refroidissement moteur : 240 V
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs soupapes hydrauliques supplémentaires sont disponibles sur les rippers arrière, les bulldozers, les charrues de déneigement et les ailerons chasse-neige.
  • Montage de l'aileron chasse-neige, adapté au châssis
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Ventilateur à sens de marche inversé, automatique ou manuel
  • Cat Grade avec 3D

OUTILS DE TRAVAIL/ D'ATTAQUE DU SOL

  • Rallonge de lame, côté gauche, 610mm (2ft)
  • Rallonge de lame, côté droit, 610mm (2ft)
  • Contrepoids
  • Lames de coupe bombées
  • Embouts à recouvrement
  • Ensemble de levage avant, support
  • Ensemble de levage avant, mécanique
  • Embout de niveleuse, étroit et pénétration plus
  • Scarificateur central, ensemble
  • Bouclier : 4 267 mm — 610 mm — 22 mm (14 ft — 24 in — 7/8 in)
  • Bouclier : 4 267 mm — 686 mm — 25 mm (14 ft — 27 in — 1 in)
  • Plateau de poussée
  • Ripper arrière
  • Dent de ripper
  • Scarificateur avant
  • Équipement de déneigement
  • Ensemble de prééquipement pour aileron chasse-neige
  • Attelage de remorque

ÉQUIPEMENTS DE LA MACHINE

  • Équipement canadien
  • Équipement européen
  • Version homologuée TüV pour déplacement sur route

CONFIGURATIONS DE PNEUS EN OPTION

  • Taille de la jante: 9x24; Ensemble de roues: à élément unique; Pneus: 14.0R24
  • Taille de la jante: 13x25; Ensemble de roues: à élément unique; Pneus: 17.5R25
  • Taille de la jante: 10x24; Ensemble de roues: à éléments multiples; Pneus: 14.0R24
  • Taille de la jante: 10 x24; ensemble de roues: à éléments multiples; pneus: 14.0-24
  • Taille de la jante: 14x25; Ensemble de roues: à éléments multiples; Pneus: 17.5R25
  • Taille de la jante: 14 x25; ensemble de roues: à éléments multiples; pneus: 17.5-25
  • Remarque : adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les dimensions, largeurs et marques précises.

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 150 / 150 AWD JOY se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150

Niveleuse 150 dans la neige

Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150
Niveleuse 150 dans la neige

Découvrez les offres disponibles pour  150 / 150 AWD JOY

Afficher davantage d'offres