140 / 140 AWD

140 / 140 AWD Niveleuses Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349
250 HP
186 kW
Largeur de la lame
12 ft
3.7 m
Capacité standard
109 °F
43 °C

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

CONÇU POUR ÊTRE PERFORMANT

CONÇU POUR ÊTRE PERFORMANT

  • Vous préférez une niveleuse avec un volant de direction et des leviers ? La niveleuse 140 Caterpillar bénéficie des 45 ans d'expérience de Caterpillar dans la conception de commandes de volant pour vous offrir l'option de commande que vous préférez.
  • Économisez de jusqu'à 40 % de matériau grâce à la fonction Cat GRADE de pente transversale. Surveillez les informations de la commande de pente transversale depuis l'écran de la machine.
  • L'équilibre optimisé de la machine assure une puissance de traction maximale au sol.
  • Ne laissez pas la neige vous empêcher de travailler. L'option de traction intégrale (AWD) facilite la traction et la maniabilité de la machine.
  • Chaque machine est équipée du moteur C9.3 Cat pour une puissance et une fiabilité maximales.
  • Économisez de jusqu'à 10 % de votre consommation de carburant avec le mode ÉCO.
  • Pour vos applications plus précises, le système hydraulique dispose d'une capacité multifonctions allant jusqu'à sept fonctions simultanées pour des performances supérieures.
  • Réduisez le risque de dommages dus aux chocs grâce à l'embrayage de sécurité à entraînement de cercle. Ce dernier protège l'entraînement de cercle et les dents.
TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

TECHNOLOGIES CAT INTÉGRÉES

  • Ne dépendez plus des contrôles de nivellement manuels grâce à l'inclinomètre numérique de lames.
  • Le système Cat GRADE avec indicateur de pente transversale fournit un relevé de la pente transversale en temps réel et peut être adapté au système Cat GRADE avec dévers de lame pour un mouvement automatique de la lame.
  • L'option de prééquipement (ARO) Cat GRADE assure la préparation de la machine aux autres technologies de commande de nivellement 2D/3D.
  • Le système de lame stable détecte le rebond de la lame avant le conducteur afin de limiter l'utilisation de l'accélération manuelle et les retouches.
  • Cat Production Measurement recommande l'utilisation des rapports et du régime moteur pour améliorer l'efficacité énergétique et maintenir la productivité.
  • Product Link™ indique l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité, les codes de diagnostic et d'autres données machine à la demande via l'interface en ligne VisionLink®, qui vous aide à améliorer l'efficacité du chantier avec des coûts d'exploitation réduits.
  • Les services à distance évitent aux techniciens de se connecter à un appareil électronique (ET) pour faire des mises à jour logicielles sur une machine.
MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL

  • Réglez le siège à suspension pneumatique selon vos préférences de confort avec plusieurs options de réglage ergonomiques.
  • L'option de caméra de recul améliore la visibilité grâce à une lentille chauffante qui empêche l'accumulation de neige.
  • Le système chauffage/ventilation/climatisation de grande capacité déshumidifie et pressurise la cabine, fait circuler de l'air frais, empêche l'accès de la poussière et garde les vitres propres.
  • Ajoutez le support de communication radio pour vous connecter avec les conducteurs depuis la cabine.
COÛTS D'ENTRETIEN INFÉRIEURS

COÛTS D'ENTRETIEN INFÉRIEURS

  • Les filtres, comme l'huile hydraulique, l'air moteur et les filtres DEF, sont regroupés pour faciliter l'accès et l'entretien préventif.
  • Les filtres nouvelle génération permettent de réduire de jusqu'à 20 % des coûts de filtration et des filtres.
  • Passez moins de temps à nettoyer le circuit de refroidissement grâce au ventilateur à sens de marche inversé ; le nettoyage hebdomadaire de ce dernier réduit les coûts tout en optimisant le temps productif.
  • Entretenez les routes grâce à l'ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier standard équipé de dents durcies pour une durée de vie accrue.
  • Pour un nivellement de finition précis, optez pour la barre d'attelage réglable par le haut pour les applications exigeant une précision maximale. Comparé à la version standard, elle offre jusqu'à 45 % de réduction sur les coûts d'entretien.
RENTRER CHEZ SOI, SAIN ET SAUF, CHAQUE JOUR

RENTRER CHEZ SOI, SAIN ET SAUF, CHAQUE JOUR

  • Comptez sur les freins dotés d'une puissance de freinage maximale sur les quatre roues arrière.
  • Visualisez votre espace de travail avec l'option de caméra de recul. Cette dernière offre une vue arrière de la machine pour garantir votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent. L'affichage spécifique peut être allumé en permanence pour assurer un environnement de travail sûr
  • En cas de problème avec le moteur, les conducteurs peuvent compter sur le système de direction secondaire pour arrêter la machine en toute sécurité. Il s'allume automatiquement lorsque la pression de la pompe principale diminue.
  • Le ravitaillement au niveau du sol ne nécessite pas de monter sur la machine pour remplir le réservoir de carburant.
  • Assurez-vous d'avoir trois points de contact à l'entrée et à la sortie de la machine avec des passerelles et des barres d'appui stratégiquement placées.
  • Travaillez après le coucher du soleil grâce à l'option d'éclairage LED pour une meilleure visibilité nocturne.
DES OPTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

DES OPTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

  • Des options de ripper et de scarificateur sont disponibles.
  • Améliorez l'équilibre de votre machine avec le contrepoids et le bloc de poussée pour des performances et une efficacité accrues.
  • Pour les applications dans la neige, des lames droites ou des rabots en V ont été ajoutées au levage avant pour garder les routes dégagées.
  • Déneigez à l'aide d'un aileron chasse-neige avec ou sans mât.
  • Pour une meilleure couverture routière, ajoutez une extension de bouclier pour ajouter 600 mm (24 in).

Spécifications produit pour 140 / 140 AWD

Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 250 HP 186 kW
Capacité standard 109 °F 43 °C
Régime moteur (tr/min) 2,000 2,000
Modèle de moteur C9.3 Cat C9.3 Cat
Alésage 4.5 in 115 mm
Émissions Respect de la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV Respect de la norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l
Course 5.9 in 149 mm
Nombre de cylindres 6 6
Réserve de couple : ISO 9294 44% 44%
Largeur de la lame 12 ft 3.7 m
Lame de coupe 6 in 152 mm
Rayon d'arc 16.3 in 413 mm
Garde entre lame et cercle 6.5 in 166 mm
Embout 6 in 152 mm
Largeur de la lame de base 140 in 3556 mm
Longueur de la machine* 397.6 in 10100 mm
Largeur 97.6 in 2480 mm
Nota * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper. * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper.
Hauteur maximale 132 in 3354 mm
Circuit hydraulique 14.5 gal (US) 55 l
Carter moteur 7.9 gal (US) 30 l
Entraînement de cercle 1.8 gal (US) 7 l
Réservoir de carburant 100 gal (US) 378 l
Logement du palier de fusée de roue avant - chacun 0.13 gal (US) 0.5 l
Nota * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper. * Équipement standard avec bloc de poussée et ripper.
Poids de la traction intégrale (AWD) 44,613 lb 20236 kg
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 18.9 in 480 mm
Profondeur de coupe maximale 28.9 in 735 mm

140 / 140 AWD Équipement standard

CABINE

  • Siège vinyle
  • Écran avec affichage des informations
  • Cabine de base
  • Prééquipement radio
  • Chauffage/ventilation/climatisation
  • ROPS, insonorisation standard
  • Éclairage halogène

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Product Link

MOTEUR

  • C9.3
  • Mode ÉCO

ENSEMBLE BARRE D'ATTELAGE, CERCLE ET BOUCLIER

  • Ensemble barre d'attelage, cercle et bouclier standard
  • Embrayage de sécurité du pignon de cercle

SÉCURITÉ

  • Rétroviseur
  • Freins hydrauliques
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseurs latéraux

POLYVALENCE

  • Renfort avant

140 / 140 AWD Options

CABINE

  • Siège à suspension pneumatique réglable
  • Toit
  • Cabine, haut de gamme
  • Essuie-glace arrière
  • Support de communication radio
  • Écran de vitre arrière
  • Ventilateurs de dégivrage
  • Éclairage à diodes

TECHNOLOGIE CAT CONNECT

  • Commande de nivellement Cat GRADE avec pente transversale
  • Option de prééquipement (ARO) Cat GRADE
  • Commande Cat GRADE avec indicateur de pente transversale
  • Inclinomètre numérique de lames
  • Lame stable
  • Services à distance

MOTEUR

  • Vent. inversé
  • Traction intégrale (AWD)

ENSEMBLE BARRE D'ATTELAGE, CERCLE ET BOUCLIER

  • Barre d'attelage réglable par le haut, cercle et bouclier
  • Circle Saver

SÉCURITÉ

  • Caméra de vision arrière

POLYVALENCE

  • Contrepoids
  • Tampon de poussée
  • Ensemble de levage avant
  • Type de mât - Aileron chasse-neige
  • Sans mât - Aileron chasse-neige
  • Ripper/Scarificateur
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires
  • Extension de bouclier
  • Lame frontale

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour niveleuses est un système de commande de nivellement intégré à la machine conçu pour accélérer le nivellement avec plus de précision, d'efficacité et de productivité. La commande automatique de la lame réduit les interventions du conducteur et le nombre de passages pour que la tâche soit effectuée avec un gain de temps et d'argent.

Découvrir la technologie

Cat® GRADE avec pente transversale est un système intégré qui recourt à l'automatisation de la pente transversale de la lame pour permettre aux conducteurs de niveleuse d'obtenir un nivellement plus précis, plus rapidement. Résultat : ils sont plus productifs pour une durée de travail identique. Le système permet également d'économiser sur la consommation de carburant et sur la quantité de matériaux utilisés, qui peut être réduite de 40 %.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 140 / 140 AWD se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Niveleuse 140

Niveleuse 140

Niveleuse 140

Niveleuse 140

Niveleuse 140

Niveleuse 140
Niveleuse 140
Niveleuse 140
Niveleuse 140
Niveleuse 140

Niveleuse 140 Cat® – Volant de direction et commandes à levier

Niveleuse 140 Cat® – Volant de direction et commandes à levier

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  140 / 140 AWD

Afficher davantage d'offres