Foto Studio

Sistem Rotasi Miring TRS6

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kelas Alat Berat
Mini Excavator 6 Ton
Mini Excavator 6 Ton
Bobot
463 lb
210 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah
Pin-On/Pin Grabber
Pin-On/Pin Grabber

Ikhtisar

Tiltrotator Cat® membantu Anda melakukan manuver di lokasi kerja tanpa perlu memosisikan ulang alat berat Anda.

Spesifikasi Produk untuk TRS6

Kelas Alat Berat Mini Excavator 6 Ton Mini Excavator 6 Ton
Bobot 463 lb 210 kg
Opsi Antarmuka: Atas-Bawah Pin-On/Pin Grabber Pin-On/Pin Grabber
Tinggi Keseluruhan 35.6 in 905 mm
Panjang 20.7 in 526 mm
Lebar Keseluruhan 19.3 in 490 mm
Kecepatan Rotasi 7 Detik per 1 Rotasi Penuh 7 Detik per 1 Rotasi Penuh
Rentang Sudut Kemiringan +/- 40 derajat kiri/kanan 40 derajat kiri/kanan
Kapasitas Bucket Maksimum 8.8 ft³ 250 l
Lebar Bucket Maksimum 47.2 in 1200 mm
Aliran Hidraulik Optimal 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm)
Tekanan Pengoperasian Maksimum 3625.9 psi 25000 kPa
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Torsi Kemiringan 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Torsi Putaran 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Lihat bagaimana TRS6 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

360 View