Tenaga dan Presisi untuk Tiap Pekerjaan

Wheel Loader Sedang 966

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Engine - 1600 rpm ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
Bobot Kerja
51124 lb
23196 kg
Daya Engine - 1600 rpm ISO 14396:2002
325 hp (metrik)
325 hp (metrik)

Ikhtisar

Tenaga dan Presisi untuk Tiap Pekerjaan

Cat® Wheel Loader 966 dirancang untuk produktivitas andal dalam lingkungan paling sulit—dari penggalian terjal hingga lokasi konstruksi dan pertambangan yang paling menuntut. Sistem cerdas dan sosoknya yang tahan lama menjaga Anda tetap bergerak dengan sedikit interupsi, sementara fitur yang fokus pada operator meningkatkan keselamatan dan kontrol. Ketika pekerjaan menjadi makin keras, 966 makin keras—siap bekerja di tiap jalan, tiap sif.

Keunggulan

Produktivitas Luar Biasa

Kinerja yang ditingkatkan dimulai dengan sistem pengunci diferensial otomatis* dan pengoperasian penetral yang halus. Kode QR terpasang** memberikan akses instan ke video pelatihan dan fitur panduan, sementara peringatan pada monitor dalam kabin membantu agar perawatan tetap berjalan sesuai rencana.Konfigurasi yang fleksibel, termasuk remote kontrol, untuk tugas apa pun.

* Bila berlaku
** 966 (14C) dibandingkan dengan 966 (14B)

Operasi yang Efisien

Servis Jarak Jauh yang ditingkatkan mempertahankan alat berat untuk terus diperbarui dan mengurangi waktu pemecahan masalah.Monitoring ban memastikan operasi yang lancar dan hemat biaya.Cat Advanced Payload yang diperbarui meningkatkan efisiensi di lokasi kerja. 

Peningkatan Keselamatan

Sistem Cat Detect Vision meningkatkan jarak pandang dan manajemen risiko serta mendukung integrasi dengan deteksi orang dan objek.Mengaktifkan peringatan benturan dalam kabin dan orang di dekatnya serta pengereman darurat otomatis.Dengan langganan Visionlink™, kejadian keselamatan dilaporkan langsung ke back office.Remote control Cat Command memungkinkan operator bekerja dengan aman dari jarak jauh.

Spesifikasi Produk untuk 966

Daya Engine - 1600 rpm ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
Daya Engine - 1600 rpm ISO 14396:2002 325 hp (metrik) 325 hp (metrik)
Model Engine Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Daya Kotor - 1600 rpm SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
Daya Kotor - 1600 rpm SAE J1995:2014 329 hp (metrik) 329 hp (metrik)
Daya Bersih - 1600 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 hp 226 kW
Daya Bersih - 1600 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 307 hp (metrik) 307 hp (metrik)
Torsi Engine - 1200 rpm ISO 14396:2002 1313 lbf·ft 1781 N·m
Torsi Kotor - 1200 rpm SAE J1995:2014 1327 lbf·ft 1799 kW
Torsi Bersih - 1200 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 lbf·ft 1702 N·m
Kapasitas Silinder 567.5 in³ 9.3 l
Emisi Memenuhi standar emisi Brasil MAR-1, yang setara dengan EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, dan Non-Jalan Raya Stage III China. Memenuhi standar emisi Brasil MAR-1, yang setara dengan EPA Tier 3 AS, Stage IIIA UE, dan Non-Jalan Raya Stage III China.
Kemampuan Biodiesel Hingga B20¹ Hingga B20¹
Catatan (1) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan muffler. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, alternator, air cleaner, dan muffler.
Catatan (2) ¹Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. ¹Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
Kapasitas Silinder 9,3 L 9,3 L
Torsi Kotor - 1200 rpm SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
Catatan (3) Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. Engine Cat kompatibel dengan bahan bakar diesel yang dicampur dengan bahan bakar intensitas rendah karbon hingga: • 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* • 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi) dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cairan) Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda.
Torsi Engine - 1200 rpm ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Bobot Kerja 51124 lb 23196 kg
Catatan Bobot berdasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Bridgestone 26.5R25 VJT L3, cairan penuh, operator, counterweight standar, kontrol kendara, start dingin, fender jalan raya, Product Link™, gandar belakang terbuka/diferensial manual depan, pelindung powertrain, kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 4,2 m³ (5,5 yd³) dengan BOCE. Bobot berdasarkan pada konfigurasi alat berat dengan ban radial Bridgestone 26.5R25 VJT L3, cairan penuh, operator, counterweight standar, kontrol kendara, start dingin, fender jalan raya, Product Link™, gandar belakang terbuka/diferensial manual depan, pelindung powertrain, kemudi sekunder, peredaman suara, dan bucket serbaguna 4,2 m³ (5,5 yd³) dengan BOCE.
Maju - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Maju - 2 8.4 mile/h 13.5 km/h
Maju - 3 15 mile/h 24.2 km/h
Maju - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Mundur - 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Mundur - 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Mundur - 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
Mundur - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 849 mm (33 in). Kecepatan travel maksimum dalam kendaraan standar dengan bucket kosong dan ban L3 standar dengan radius gelinding 849 mm (33 in).
Ketinggian Tekanan Suara Operator - ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Tingkat Daya Suara Eksterior - ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
Ketinggian Tekanan Suara Operator - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Tingkat Daya Suara Eksterior - ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
Catatan (1) ¹Termasuk negara yang menerapkan Peraturan UE dan Inggris. ¹Termasuk negara yang menerapkan Peraturan UE dan Inggris.
Catatan (2) ²Tingkat Daya Suara Eksterior - Peraturan Uni Eropa 2000/14/EC dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701. ²Tingkat Daya Suara Eksterior - Peraturan Uni Eropa 2000/14/EC dan Peraturan Suara Inggris 2001 No. 1701.
Dengan Kecepatan Kipas Pendinginan di Nilai Maksimum - Catatan Jarak 15 m (49,2 ft), bergerak maju dengan rasio gigi transmisi kedua. Jarak 15 m (49,2 ft), bergerak maju dengan rasio gigi transmisi kedua.
AC Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 1,600 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,522 ton). - Jika dilengkapi dengan R1234yf (Potensi Pemanasan Global = 0,501), sistem berisi refrigerant 1,389 kg (3,1 lb) yang mengandung CO2 setara ,001 metrik ton (1,10 ton). Sistem AC pada alat berat ini berisi refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a atau R1234yf. Lihat label atau buku petunjuk untuk mengidentifikasi gas. - Jika dilengkapi dengan R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430), sistem berisi refrigerant 1,600 kg (3,5 lb) yang mengandung CO2 setara 2,288 metrik ton (2,522 ton). - Jika dilengkapi dengan R1234yf (Potensi Pemanasan Global = 0,501), sistem berisi refrigerant 1,389 kg (3,1 lb) yang mengandung CO2 setara ,001 metrik ton (1,10 ton).
Beban Jungkit Statis - Putaran Penuh 37° 32727 lb 14849 kg
Beban Jungkit Statis - Putaran Penuh 37° - Tanpa Defleksi Ban 35224 lb 15981 kg
Daya Dobrak 38999 lbf 174 kN
Catatan (1) Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam "Bobot." Untuk konfigurasi alat berat seperti yang ditentukan dalam "Bobot."
Catatan (2) Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian. Kepatuhan penuh terhadap ISO 14397-1:2007 Bagian 1 hingga 6, yang memerlukan verifikasi 2% antara perhitungan dan pengujian.
Tangki Bahan Bakar 80.1 gal (AS) 303 l
Sistem Pendinginan 17.4 gal (AS) 66 l
Karter 6.1 gal (AS) 23 l
Transmisi 15.5 gal (AS) 58.5 l
Diferensial - Final Drive - Depan 15.1 gal (AS) 57 l
Diferensial - Final Drive - Belakang 15.1 gal (AS) 57 l
Tangki Hidraulik 30.1 gal (AS) 114 l
Sistem Implement - Output Pompa Maksimum pada 2.275 rpm 99 gpm 373 L/min
Sistem Implement - Tekanan Pengoperasian Maksimum 4496 psi 31000 kPa
Waktu Siklus Hidraulik - Total 10.1 s 10.1 s
Waktu Siklus Hidraulik - Total 10,1 detik 10,1 detik
Tinggi - Puncak Kap 9.42 ft 2850 mm
Tinggi - Puncak ROPS 11.83 ft 3593 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.33 ft 424 mm
Jarak Roda 11.67 ft 3550 mm
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 24.33 ft 7399 mm
Tinggi Pin Engsel pada Ketinggian Angkut 2 ft 635 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 13.92 ft 4245 mm
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 12.08 ft 3687 mm
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 62 ° 62 °
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 50 ° 50 °
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 9.92 ft 3012 mm
Lebar Tapak 7.25 ft 2230 mm
Catatan Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 4,2 m³ (5,5 yd³) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 4,2 m³ (5,5 yd³) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Sudut Serok di Permukaan Tanah 40 derajat 40 derajat
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 62 derajat 62 derajat
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 50 derajat 50 derajat
Tinggi - Puncak Kap 9.42 ft 2850 mm
Tinggi - Puncak ROPS 11.83 ft 3593 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.33 ft 424 mm
Jarak Roda 11.67 ft 3550 mm
Panjang Keseluruhan - Tanpa Bucket 26.5 ft 8069 mm
Tinggi Pin Engsel pada Ketinggian Angkut 2.5 ft 782 mm
Tinggi Pin Engsel pada Pengangkatan Maksimum 15.75 ft 4804 mm
Jarak Bebas Lift Arm pada Pengangkatan Maksimum 13.67 ft 4183 mm
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 71 ° 71 °
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 49 ° 49 °
Lebar dengan Ban (Bermuatan) 9.92 ft 3012 mm
Lebar Tapak 7.25 ft 2230 mm
Catatan Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 4,2 m³ (5,5 yd³) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Semua dimensi merupakan nilai perkiraan dan berdasarkan pada alat berat yang dilengkapi dengan bucket serbaguna 4,2 m³ (5,5 yd³) dengan ban radial BOCE dan Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Sudut Serok di Permukaan Tanah 37 derajat 37 derajat
Sudut Serok - Ketinggian Angkut 49 derajat 49 derajat
Sudut Serok - Pengangkatan Maksimum 71 derajat 71 derajat

966 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin, bertekanan, dan berperedam suara
  • Kontrol implement EH, rem parkir
  • Roda kemudi HMU
  • Kursi, kain, suspensi udara
  • Tampilan layar sentuh
  • Keypad, tombol yang dapat diprogram
  • AC, heater, defroster (kipas temperatur otomatis)
  • Sun visor, depan, dapat dipendekkan
  • Jendela, depan, berlaminasi

POWERTRAIN

  • Engine Cat® C9.3B
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Separator bahan bakar-air dan filter bahan bakar sekunder
  • Engine, air precleaner
  • Gandar, diferensial terbuka/terbuka
  • Gandar, pengunci diferensial depan otomatis
  • Transmisi, planetary, power shift otomatis
  • Konverter torsi dengan penguncian
  • Rem servis, hidraulik, cakram basah yang tertutup sepenuhnya, indikator keausan
  • Sistem Pengereman Terpadu (IBS, Integrated Braking System)
  • Rem parkir, kaliper pada gandar depan, pelepas tekanan pegas
  • Penetral pedal rem dengan fungsi deselerasi

KELISTRIKAN

  • Sistem start dan pengisian daya, 24V
  • Starter, elektrik, tugas berat
  • Lampu: halogen, 4 lampu kerja, 2 lampu menara depan, 2 lampu pandangan belakang

HIDRAULIK

  • Sistem implement, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel
  • Sistem kemudi, sensor beban dengan pompa piston kapasitas variabel khusus
  • Katup pengambilan sampel oli, slang Cat XT

LINKAGE

  • Pengangkatan standar, batang Z
  • Kickout: angkat dan miring

SISTEM MONITORING

  • Dasbor depan dengan pengukur analog, tampilan LCD, dan lampu peringatan
  • Monitor layar sentuh utama (Cat Payload, empat layar, pengaturan dan pesan alat berat)
  • Pengingat perawatan

TEKNOLOGI TERPASANG

  • Autodig dengan ban setelan otomatis
  • ID Operator dan keamanan alat berat
  • Profil aplikasi
  • Bantuan pekerjaan
  • Bantuan Kontrol dan eOMM
  • Cat Payload
  • Informasi Fitur Utama
  • Widget Tampilan Bawa Bucket
  • Remote Flash

KESELAMATAN

  • Pengingat sabuk pengaman
  • Sabuk pengaman 2 titik
  • Kamera pandangan belakang
  • Platform pembersihan jendela, depan

966 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Pintu, sistem pembukaan jarak jauh
  • Sandaran kaki
  • Kemudi, joystick
  • Joystick implement (hanya 2V, 3V)
  • Radio hiburan (FM, AM, USB, BT)
  • Siap radio hiburan (DAB+)
  • Siap dipasangi radio CB
  • Kursi, kulit lunak/kain, suspensi udara, berpemanas
  • Kursi, kulit/kain, suspensi udara, berpemanas/berpendingin
  • Spion, berpemanas
  • Sun visor, belakang, dapat dipendekkan
  • Jendela, depan, tugas berat
  • Pelindung jendela kabin penuh

POWERTRAIN

  • Turbin, air precleaner
  • Radiator, serpihan tinggi
  • Kipas pendingin, bolak-balik
  • Gandar, pengunci diferensial depan dan belakang otomatis
  • Gandar, pengunci depan manual
  • Gandar, pengurasan ekologi, siap AOC, seal temperatur ekstrem
  • Gandar, oil cooler

KELISTRIKAN

  • Start dingin, 120V atau 240V
  • Lampu: lampu jalan raya dengan sinyal belok
  • Lampu: LED

HIDRAULIK

  • Kontrol kendara, akumulator ganda
  • Fungsi alat bantu ke-3 dan ke-4 dengan kontrol kendara
  • Kontrol quick coupler

LINKAGE

  • Pengangkatan tinggi, batang Z

SISTEM MONITORING

  • Monitor tekanan ban

TEKNOLOGI TERPASANG

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (Tersedia di Eropa dan Australia. Sertifikasi tergantung negara. Hubungi dealer Cat Anda untuk informasi lebih lanjut.)
  • Printer Cat Payload dengan E-ticket

KESELAMATAN

  • Sabuk pengaman 4 titik (kit)
  • Kamera pandangan belakang, khusus
  • Surround vision, khusus
  • Platform pembersihan jendela, depan
  • Sistem peringatan benturan
  • Sistem mitigasi benturan
  • Lampu strobo mundur (Tidak kompatibel dengan pengaturan jalan raya)
  • Suar peringatan
  • Sistem kemudi sekunder, elektrik (Standar apabila diwajibkan)
  • Ganjal roda
  • Remote control

PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Cat Autolube System
  • Fender, ekstensi atau jalan raya
  • Pelindung: powertrain, karter, kaca jendela, silinder, belakang
  • Oli hidraulik ramah lingkungan
  • Sistem penggantian oli kecepatan tinggi
  • Akses kabin belakang
  • GET Pinggiran Tajam Satu Kali Pemakaian
  • Kotak Alat

KONFIGURASI KHUSUS

  • Aggregate handler
  • Limbah dan industri
  • Kehutanan
  • Tahan korosi

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Pendeteksi Objek Belakang untuk wheel loader adalah sistem dua bagian yang memberikan kesadaran blind spot yang lebih baik. Radar memberikan peringatan visual dan audio saat objek memasuki zona kedekatan keselamatan, sementara kamera memungkinkan operator melihat apa yang ada di belakang alat berat saat mundur.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Teknologi Cat® Payload menyediakan penimbangan sambil berjalan untuk membantu operator mencapai target muatan secara akurat setiap saat serta menghindari pemuatan berlebih, pemuatan kurang, atau kesalahan pemuatan material.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 966 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 966

Lihat Penawaran Lainnya