6030

6030 Escavatori idraulici da miniera

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza in uscita del motore - SAE J1995
1,649 HP
1230 kW
Carico utile della benna
33 ton (US)
30 t
Peso operativo
324 ton (US)
294 t

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

SICUREZZA

  • I vetri di sicurezza in tutti i finestrini e il parabrezza blindato proteggono gli operatori.
  • Cinque interruttori di arresto di emergenza, con uno facilmente accessibile in cabina per arrestare l'impianto elettrico in caso di emergenze.
  • Accesso e uscita più sicuri con pedane antiscivolo, scala di accesso a 45° ad azionamento idraulico e scala di uscita di emergenza in prossimità della cabina.
  • Interventi di manutenzione più sicuri grazie all'armadio dell'interruttore di isolamento della batteria e del dispositivo di avviamento con serratura, migliore instradamento e separazione delle tubazioni idrauliche e dei cavi elettrici, tappi di scarico della pressione e coperture protettive su tutte le superfici calde.
  • Visibilità eccellente, migliorata dal sistema a due telecamere a richiesta e dalle luci di lavoro e di servizio a LED a elevata luminosità standard.
Cat

CABINA

  • Facile accesso all'elettronica di bordo intuitiva e informativa, oltre all'ampio touchscreen a colori che mette a portata di mano dell'operatore i dati critici di diagnostica e della macchina.
  • Temperatura ambiente mantenuta con doppio sistema HVAC a richiesta.
  • I joystick ergonomici facilmente accessibili sono dotati di comandi elettroidraulici degli attrezzi che assicurano una risposta dinamica e precisa ed evitano la presenta di tubazioni idrauliche in cabina.
  • Nessuna tubazione idraulica presente nella cabina o nel modulo cabina per una disposizione chiara con la minore rumorosità possibile.
  • Sedile riscaldato regolabile con ammortizzazione pneumatica e sedile ausiliario per l'istruttore con cintura di sicurezza retrattile.
Cat

AFFIDABILITÀ E DURATA

  • Telai cingolati e telaio inferiore integrati con carro per impieghi gravosi Cat®, che garantisce una maggiore durata di servizio e offre una maggiore resistenza e minori costi di proprietà e di esercizio.
  • I rulli e le pulegge folle ad assale fisso per impieghi gravosi assicurano prestazioni migliorate, una maggiore resistenza all'usura, un attrito interno e un surriscaldamento ridotti, lubrificazione permanente e paraoli Duo-Cone per una manutenzione ridotta.
  • Il gruppo di cingoli per impieghi gravosi è in grado di gestire carichi elevati e riduce l'usura a livello del passo per aumentare la vita utile del cingolo del 20% - 40%.
  • Strutture progettate e costruite in acciaio ad alta resistenza per resistere alle operazioni di scavo più aggressive, solidi elementi in acciaio fuso in corrispondenza dei punti di articolazione dell'attrezzatura, bracci e avambracci protetti dalle sollecitazioni dopo la saldatura.
Cat

PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

  • I resistenti motori Cat C27, che offrono prestazioni impareggiabili, potenza elevata e comprovata affidabilità, hanno dimostrato di resistere alle condizioni più difficili in siti minerari di tutto il mondo.
  • Maggiore produttività, minor consumo di energia e combustibile e minore usura grazie al sistema di gestione della pompa intelligente, che valuta continuamente i valori operativi effettivi del motore e dell'impianto idraulico rispetto ai valori impostati e regola di conseguenza la resa della pompa.
  • Cicli ridotti grazie all'uso di valvole a galleggiante anziché all'attivazione delle pompe per l'abbassamento del braccio, il che facilita movimenti più rapidi del braccio e consente l'esecuzione simultanea di altre funzioni operative come il ripiegamento della benna e la ritrazione/l'estensione degli avambracci.
  • Funzionamento della pala escavatrice più semplice e veloce con il design TriPower che genera un leveraggio meccanico e un controllo maggiore.
  • Maggiore produttività e operatività con il concetto di doppio motore che consente la massima produzione fino al 65% con un solo motore.
Cat

BENNE E PARTI DI USURA

  • Benne e parti di usura (GET) progettate per massimizzare la durata e la produttività e idealmente compatibili con la pala escavatrice e l'applicazione.
  • Integrate per funzionare come parte dei un sistema della macchina, aiutando a raggiungere un'elevata produttività e il costo per tonnellata più basso.
  • Varietà di dimensioni e pacchetti antiusura per un abbinamento ideale con escavatore e applicazione.
  • Offre un carico utile ottimale se abbinata alle GET e ai componenti di usura Cat.
  • I pacchetti antiusura, che proteggono l'investimento, includono materiale di rivestimento interno speciale e protezioni labbro, aletta e tallone.
Cat

CONNETTIVITÀ E TECNOLOGIA

  • Maggiore connettività grazie al sistema Product Link™ Elite migliorato, che aumenta la disponibilità dei dati forniti dal modello 6030 e consente la raccolta e la trasmissione delle informazioni ad applicazioni locali o ospitate nel cloud, come Cat MineStar™ Solutions Health Office, Health Equipment Insights o Equipment Care Advisor.
  • Capacità di diagnostica ottimizzate e funzioni di risoluzione dei problemi con Sistema di monitoraggio e diagnostica montato in fabbrica.
  • Il sistema di controllo a bordo consente il rilevamento precoce dei guasti utilizzando sensori all'interno della macchina che monitorano i dati operativi, registrano i guasti e inviano un avviso acustico e visivo all'operatore.

Caratteristiche tecniche di 6030

Potenza in uscita del motore - SAE J1995 1,649 HP 1230 kW
Carico utile della benna 33 ton (US) 30 t
Peso operativo 324 ton (US) 294 t
Nota Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione della pala escavatrice con vincoli normativi severi. Sono disponibili anche le configurazioni per retroescavatore e senza benna frontale per tutte le regioni. Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione della pala escavatrice con vincoli normativi severi. Sono disponibili anche le configurazioni per retroescavatore e senza benna frontale per tutte le regioni.
Potenza lorda - SAE J1995 1,649 HP 1230 kW
Potenza netta - ISO 9249 1,625 HP 1212 kW
Potenza netta - SAE J1349 1,541 HP 1149 kW
Conforme alle Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V
Potenza lorda - SAE J1995 1,531 HP 1142 kW
Potenza netta - SAE J1349 1,425 HP 1063 kW
Potenza netta - ISO 9249 1,511 HP 1127 kW
Conforme alle Conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage III, equivalenti a U.S. EPA Tier 2. Conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage III, equivalenti a U.S. EPA Tier 2.
Numero di cilindri - Ciascun motore 12 12
Foro 5.42 in 137.7 mm
Corsa 6 in 152.4 mm
Cilindrata 1,648 in³ 27 l
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria
Componenti (1) Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità a controllo elettronico Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità a controllo elettronico
Componenti (2) Gestione motore con microprocessore Gestione motore con microprocessore
Componenti (3) Filtri dell'aria per impieghi gravosi Filtri dell'aria per impieghi gravosi
Componenti (4) Filtro del combustibile a doppio stadio con separatore dell'acqua Filtro del combustibile a doppio stadio con separatore dell'acqua
Componenti (5) Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo
Conforme alle Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V
Capacità del serbatoio del combustibile 1,342 gal (US) 5080 l
Potenza nominale lorda totale - SAE J1995 1.209 kW 1.800 min-1 (1.620 hp 1.800 min-1) 1.209 kW 1.800 min-1 (1.620 hp 1.800 min-1)
Marca/Modello 2 x Cat C27 2 x Cat C27
Potenza nominale netta totale - SAE J1349 1.192 kW 1.800 min-1 (1.597 hp 1.800 min-1) 1.192 kW 1.800 min-1 (1.597 hp 1.800 min-1)
Alternatori 2 x 150 A 2 x 150 A
Potenza nominale netta totale - ISO 3046/1 1.194 kW 1.800 min-1 (1.600 hp 1.800 min-1) 1.194 kW 1.800 min-1 (1.600 hp 1.800 min-1)
Altitudine massima - Senza riduzione di potenza - A 25 °C (77 °F) sul livello del mare 1640 ft 500 m
Tensione dell'impianto 24 V 24 V
Batterie installate in serie/in parallelo 4 x 210 Ah a 12 V ciascuno; 420 Ah con 24 V in totale 4 x 210 Ah a 12 V ciascuno; 420 Ah con 24 V in totale
Componenti (1) Relè di isolamento batteria Relè di isolamento batteria
Componenti (2) Interruttori di arresto di emergenza accessibili da terra e nel modulo motore Interruttori di arresto di emergenza accessibili da terra e nel modulo motore
Componenti (3) 14 proiettori a LED ad alta luminosità 14 proiettori a LED ad alta luminosità
Componenti (4) 11 luci di servizio a LED 11 luci di servizio a LED
Batterie 4 batterie esenti da manutenzione 4 batterie esenti da manutenzione
6030 FS - Pattini dei cingoli standard 3.25 ft 1000 mm
6030 FS - Peso operativo 657,640 lb 298300 kg
6030 FS - Pressione a terra 32.2 psi 22.2 N/cm²
6030 - Pattini dei cingoli standard 3.25 ft 1000 mm
6030 - Peso operativo 660,060 lb 299400 kg
6030 - Pressione a terra 32.3 psi 22.3 N/cm²
Nota Altri pattini dei cingoli disponibili su richiesta. I pesi operativi includono: base della macchina, attrezzo anteriore, pattini dei cingoli standard, benna da roccia standard e carburante e lubrificanti al 100%. Altri pattini dei cingoli disponibili su richiesta. I pesi operativi includono: base della macchina, attrezzo anteriore, pattini dei cingoli standard, benna da roccia standard e carburante e lubrificanti al 100%.
Capacità del serbatoio idraulico - Approssimata 707 gal (US) 2675 l
Volume totale dell'olio idraulico - Approssimato 925 gal (US) 3500 l
Pompe principali 4 × pompe a disco cavo oscillante 4 × pompe a disco cavo oscillante
Pompe principali - Flusso dell'olio massimo - Versione diesel 4 x 552 L/min (4 x 146 gal/min) 4 x 552 L/min (4 x 146 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 4495 psi 310 bar
Pressione massima - Traslazione 5220 psi 360 bar
Pompe di rotazione 2 × pompe doppie a disco cavo oscillante 2 × pompe doppie a disco cavo oscillante
Pompe di rotazione - Flusso dell'olio massimo - Versione diesel 4 x 197 L/min (4 x 52 gal/min) 4 x 197 L/min (4 x 52 gal/min)
Pressione massima - Pompe di rotazione 5,076 psi 350 bar
Pompe principali - Flusso dell'olio massimo - Versione AC 4 x 543 L/min (4 x 143 gal/min) 4 x 543 L/min (4 x 143 gal/min)
Flusso dell'olio delle pompe di raffreddamento - Versione diesel 2 x 467 L/min (2 x 123 gal/min) 2 x 467 L/min (2 x 123 gal/min)
Diametro - Ventola 48 in 1220 mm
Diametro - Ventola 2 x 1.220 mm (2 x 48 in) 2 x 1.220 mm (2 x 48 in)
Riduttore di rotazione 2 trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali 2 trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali
Freni di stazionamento Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico
Velocità massima di rotazione - Versione diesel 4.6 r/min 4.6 r/min
Anello di rotazione Cuscinetto a rulli a tre piste con ingranaggi interni sigillati Cuscinetto a rulli a tre piste con ingranaggi interni sigillati
Velocità massima di rotazione - Versione AC 5 r/min 5 r/min
Velocità di traslazione - 1° stadio - Massima 0.87 mile/h 1.4 km/h
Velocità di traslazione - 2° stadio - Massima 1.68 mile/h 2.7 km/h
Forza di trazione massima 360,144 ft·lbf 1602 kN
Pendenza - Riduttori di traslazione - Approssimata 47 % 47 %
Pattini inferiori - Per lato 44 44
Rulli inferiori - Per lato 7 7
Rulli di supporto - Per lato 2 più una piastra antiscivolo tra di essi 2 più una piastra antiscivolo tra di essi
Riduttori di traslazione - Per lato 1 trasmissione epicicloidale con 2 motori a pistoni assiali a doppio stadio 1 trasmissione epicicloidale con 2 motori a pistoni assiali a doppio stadio
Freni di stazionamento Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico
Componenti (1) Tutte le superfici di ruote motrici, ruote folli, rulli e struttura a pattini/maglia, così come aree di contatto dei denti della ruota motrice e della struttura a pattini/maglie, sono temprate Tutte le superfici di ruote motrici, ruote folli, rulli e struttura a pattini/maglia, così come aree di contatto dei denti della ruota motrice e della struttura a pattini/maglie, sono temprate
Componenti (2) Struttura combinata a pattini/maglia a doppia costola in fusione con boccole collegate tramite perni flottanti temprati Struttura combinata a pattini/maglia a doppia costola in fusione con boccole collegate tramite perni flottanti temprati
Componenti (3) Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore a membrana Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore a membrana
Componenti (4) Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa
Componenti (5) Segnale acustico di marcia Segnale acustico di marcia
Altezza occhi operatore - Approssimata 21.33 ft 6.5 m
Dimensioni interne della cabina - Lunghezza 7.22 ft 2200 mm
Dimensioni interne della cabina - Larghezza 5.25 ft 1600 mm
Dimensioni interne della cabina - Altezza 7.05 ft 2150 mm
Componenti (1) Impianto di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento montato sotto il tetto Impianto di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento montato sotto il tetto
Componenti (2) Tendine parasole esterne sui finestrini laterali e posteriori Tendine parasole esterne sui finestrini laterali e posteriori
Componenti (3) Robusto quadro strumenti dotato di un ampio schermo a colori BCS transflettivo Robusto quadro strumenti dotato di un ampio schermo a colori BCS transflettivo
Componenti (4) Sistema di controllo a bordo (BCS) con sistema di monitoraggio elettronico e registrazione dati per i segni vitali e dati relativi alla manutenzione dei motori, dell'impianto idraulico e dell'impianto di lubrificazione Sistema di controllo a bordo (BCS) con sistema di monitoraggio elettronico e registrazione dati per i segni vitali e dati relativi alla manutenzione dei motori, dell'impianto idraulico e dell'impianto di lubrificazione
Componenti (5) Scala di accesso a 45 gradi ad azionamento idraulico Scala di accesso a 45 gradi ad azionamento idraulico
Componenti (6) Scala per uscita di emergenza con gabbia Scala per uscita di emergenza con gabbia
Componenti (7) Interruttore integrato nel cuscino del sedile che disattiva automaticamente i comandi idraulici quando l'operatore si alza Interruttore integrato nel cuscino del sedile che disattiva automaticamente i comandi idraulici quando l'operatore si alza
Componenti (8) Sedile confortevole regolabile con ammortizzazione pneumatica e supporto lombare, riscaldamento, cintura di sicurezza, poggiatesta e braccioli Sedile confortevole regolabile con ammortizzazione pneumatica e supporto lombare, riscaldamento, cintura di sicurezza, poggiatesta e braccioli
Componenti (9) Tendine avvolgibili su tutti i finestrini Tendine avvolgibili su tutti i finestrini
Componenti (10) Parabrezza con impianto tergicristallo/lavavetri a intermittenza parallelo Parabrezza con impianto tergicristallo/lavavetri a intermittenza parallelo
Componenti (11) Vetro di sicurezza su tutti i finestrini, parabrezza blindato e finestrino laterale scorrevole Vetro di sicurezza su tutti i finestrini, parabrezza blindato e finestrino laterale scorrevole
Componenti (12) Protezioni operatore (ISO 10262:1998 Livello II Protezioni operatore (ISO 10262:1998 Livello II
Componenti (13) Comandi joystick integrati nelle console del sedile a regolazione indipendente Comandi joystick integrati nelle console del sedile a regolazione indipendente
Componenti (14) Sedile ausiliario richiudibile con cintura di sicurezza Sedile ausiliario richiudibile con cintura di sicurezza
Capacità - Serbatoio di grasso 119 gal (US) 450 l
Tipo (1) Sistema a doppio circuito con pompa per impieghi gravosi a comando idraulico e controllo relè a tempo elettronico per la regolazione dei tempi di pausa/lubrificazione Sistema a doppio circuito con pompa per impieghi gravosi a comando idraulico e controllo relè a tempo elettronico per la regolazione dei tempi di pausa/lubrificazione
Tipo (2) Cuscinetto a rulli di rotazione con ingranaggi interni e tutti i punti di articolazione di accessori, benne e cilindri collegati all'impianto di lubrificazione Cuscinetto a rulli di rotazione con ingranaggi interni e tutti i punti di articolazione di accessori, benne e cilindri collegati all'impianto di lubrificazione
Tipo (3) Pignone lubrificato per ingrassaggio degli ingranaggi interni dell'anello di rotazione Pignone lubrificato per ingrassaggio degli ingranaggi interni dell'anello di rotazione
Tipo (4) Guasti dei sistemi visualizzati mediante il sistema di controllo a bordo Guasti dei sistemi visualizzati mediante il sistema di controllo a bordo
Tipo (5) Filtri grasso tra postazione di manutenzione e contenitore, così come direttamente dietro la pompa di ingrassaggi Filtri grasso tra postazione di manutenzione e contenitore, così come direttamente dietro la pompa di ingrassaggi
Capacità della benna - Pala escavatrice (a colmo 2:1) 21.6 yd³ 16.5 m³
Capacità della benna - Retroescavatore (a colmo 1:1) 22.2 yd³ 17 m³
Forza di spinta massima 291,700 ft·lbf 1298 kN
Forza di strappo massima 212,150 ft·lbf 944 kN
Forza di strappo massima 214,390 lb 954 kN
Attacco dell'escavatore con esclusiva cinematica TriPower che offre le seguenti funzioni: (1) Limitatore di richiamo automatico per prevenire le fuoriuscite di materiale e assistenza cinematica alle forze idrauliche Limitatore di richiamo automatico per prevenire le fuoriuscite di materiale e assistenza cinematica alle forze idrauliche
Attacco dell'escavatore con esclusiva cinematica TriPower che offre le seguenti funzioni: (2) Guida benna ad angolazione costante automatica orizzontale e guida benna ad angolazione costante automatica verticale Guida benna ad angolazione costante automatica orizzontale e guida benna ad angolazione costante automatica verticale
Attacco dell'escavatore con esclusiva cinematica TriPower che offre le seguenti funzioni: (3) Slancio costante del braccio lungo l'intero arco di sollevamento e assistenza forza di spinta Slancio costante del braccio lungo l'intero arco di sollevamento e assistenza forza di spinta
Tutte le benne (FS e BH) sono dotate di un kit antiusura composto da: (1) Materiale di rivestimento speciale sulle principali aree di usura all'interno e all'esterno della benna e protezione labbro tra i denti Materiale di rivestimento speciale sulle principali aree di usura all'interno e all'esterno della benna e protezione labbro tra i denti
Tutte le benne (FS e BH) sono dotate di un kit antiusura composto da: (2) Protezioni su pareti laterali e protezione bordi inferiori Protezioni su pareti laterali e protezione bordi inferiori
Tipo (1) Passerelle con corrimano in corrispondenza dei bracci Passerelle con corrimano in corrispondenza dei bracci
Tipo (2) Pacchetti antiusura speciali per materiali altamente abrasivi disponibili su richiesta Pacchetti antiusura speciali per materiali altamente abrasivi disponibili su richiesta
Tipo (3) Abbassamento senza pressione del braccio (FS e BH) e dell'avambraccio (FS) tramite valvola a galleggiante Abbassamento senza pressione del braccio (FS e BH) e dell'avambraccio (FS) tramite valvola a galleggiante
Tipo (4) Le procedure di saldatura consentono una contro-saldatura interna (saldatura a doppia preparazione) laddove possibile Le procedure di saldatura consentono una contro-saldatura interna (saldatura a doppia preparazione) laddove possibile
Tipo (5) Riduzione delle sollecitazioni a carico di bracci e avambracci dopo la saldatura Riduzione delle sollecitazioni a carico di bracci e avambracci dopo la saldatura
Tipo (6) Bracci e avambracci resistenti alla torsione, struttura scatolata saldata in acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione Bracci e avambracci resistenti alla torsione, struttura scatolata saldata in acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione
Uscita 1.000 kW 1.000 kW
Corrente di avviamento 450% di IN (253% di IN su richiesta) 450% di IN (253% di IN su richiesta)
Tensione 6,3 kV ± 10% (altro su richiesta) 6,3 kV ± 10% (altro su richiesta)
Potenza lorda - SAE J1995:2014 1,620 HP 1209 kW
Modello motore 2 x Cat C27 2 x Cat C27
Potenza netta - SAE J1349:2011 1,597 HP 1192 kW
Nota Opzione di trasmissione elettrica (1.000 kW) su 6030 AC Opzione di trasmissione elettrica (1.000 kW) su 6030 AC
Peso operativo - Retroescavatore 326 t 296 t
Carico utile della benna 34 t 30 t

6030 Attrezzatura a richiesta

INFORMAZIONI GENERALI

  • Imballaggio per l'esportazione
  • Vernice personalizzata

SOVRASTRUTTURA

  • Il nuovo motore C27 è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final ed EU Stage V.
  • Intervallo di cambio dell'olio motore prolungato, fino a 1.000 ore
  • Contenitore quadrato per un barile di grasso standard da 200 L (53 gal) (invece di uno da 450 L (119 gal))
  • Kit per basse temperature (400 V, 50 Hz o 208 V, 60 Hz)

CABINA

  • Riscaldamento della cabina
  • Doppio sistema di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning; con ridondanza)
  • Sistema di monitoraggio con telecamera
  • Riparo protettivo dell'operatore (protezione anteriore)

SOTTOCARRO

  • Larghezza del pattino del cingolo 800 mm (2 ft 7 in) o 1.200 mm (3 ft 11 in)
  • Protezione del carro (piastra di protezione inferiore)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.

Esplora tecnologia

Galleria multimediale

Pala escavatrice 6030

Pala escavatrice 6030 vista laterale

Retroescavatore 6030

Retroescavatore 6030 Vista laterale

Immagine Hero 6030

Attrezzatura pala escavatrice 6030

Pala escavatrice 6030
Pala escavatrice 6030 vista laterale
Retroescavatore 6030
Retroescavatore 6030 Vista laterale
Immagine Hero 6030
Attrezzatura pala escavatrice 6030

360 View
360 View
360 View

Scopri il confronto tra 6030 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI