6020

Escavatori idraulici da miniera 6020 6020

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza in uscita del motore - SAE J1995
1040 HP
776 kW
Carico utile della benna
23.8 ton (US)
21.6 t
Peso operativo
253.8 ton (US)
230.2 t

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

Cat

SICUREZZA

  • Cabina certificata del riparo protettivo dell'operatore (protezione superiore) con parabrezza in vetro di sicurezza.
  • Visibilità eccellente grazie alla posizione della cabina che offre una visione chiara delle aree di scavo e di carico, finestra sul pianale che consente di vedere i cingolati, l'illuminazione LED e il sistema di monitoraggio con telecamera su richiesta.
  • Molteplici interruttori di arresto di emergenza, incluso un interruttore a fune accessibile da terra.
  • Ingresso e uscita più sicuri con ampie pedane antiscivolo, scale a 45 gradi retrattili e tre vie di uscita rapide in caso di emergenza.
  • Manutenzione in sicurezza con interruttore di blocco del dispositivo di avviamento e isolamento della batteria dotato di blocco, oltre all'accesso sicuro ai componenti del modulo di potenza dalla piattaforma della macchina e contrappeso.
Cat

CABINA

  • Cabina silenziosa e completamente pressurizzata con comandi e sedile dell'operatore ergonomici, isolamento superiore, distribuzione omogenea dell'aria in cabina grazie a una potente unità HVAC e diverse bocchette posizionate in modo ottimale.
  • I joystick ergonomici facilmente accessibili sono dotati di comandi elettroidraulici degli attrezzi che assicurano una risposta dinamica e precisa ed evitano la presenta di tubazioni idrauliche in cabina.
  • Maggiore controllo grazie ai comandi ergonomici del joystick e a un'idraulica a cinque circuiti per controllare simultaneamente i movimenti a due cilindri, i due movimenti di traslazione e la rotazione.
  • Sessioni di formazione migliorate grazie a una costruzione a 3 sedili brevettata, una stazione di lavoro per l'osservatore elevata e doppi pulsanti di arresto in caso di emergenza in cabina.
  • Display touchscreen a colori da 10" che include ausili per la risoluzione dei problemi e la documentazione della macchina.
Cat

AFFIDABILITÀ E DURATA

  • Migliore usura dei componenti del sottocarro grazie al tubo di spinta di flottaggio, che assicura un'usura uniforme della puleggia folle e una vita utile più lunga dei componenti; sistema di trasmissione a usura ridotta grazie alla tempra a induzione e alla qualità elevata dei denti della ruota motrice e kit di protezione del sottocarro per terreni accidentati a richiesta.
  • Esclusiva costruzione dei cingoli con sistema PPR2 (Positive Pin Retention, meccanismo di fissaggio perno) Cat, per contrastare lo spostamento dei perni e la rottura delle articolazioni, per una tenuta affidabile e la massima durata dei cingoli.
  • Strutture progettate e costruite in acciaio ad alta resistenza per resistere alle operazioni di scavo più aggressive, saldature profilate e a piena penetrazione nelle giunture critiche, bracci e avambracci protetti dalle sollecitazioni dopo la saldatura.
  • Sistema di raffreddamento a olio indipendente ed efficiente, che protegge e prolunga la vita utile dei componenti idraulici.
Cat

PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

  • 25% in più di efficienza grazie all'ottimizzazione dell'impianto idraulico che assegna in modo dinamico le singole pompe o gruppi di pompe per offrire pressione e flusso esatti che ogni funzione idraulica richiede.
  • Il resistente motore Cat C32, che assicura prestazioni superiori, un'uscita di potenza elevata e un'affidabilità comprovata, è in grado di sopportare le condizioni di lavoro più difficili tipiche dei cantieri estrattivi di tutto il mondo.
  • Motore ottimizzato per un basso consumo di combustibile a 1.800 giri/min e velocità inferiori, oltre a una maggiore efficienza dei consumi grazie alla perfetta integrazione tra motore e macchina.
  • Tempi di attività massimi, senza interruzione del lavoro per la rigenerazione, la riduzione di potenza del motore o il trattamento dei fluidi secondari nei climi freddi.
Cat

BENNE E PARTI DI USURA

  • Benne e parti di usura (GET) progettate per massimizzare la durata e la produttività e idealmente compatibili con la pala escavatrice e l'applicazione.
  • Integrate per funzionare come parte dei un sistema della macchina, aiutando a raggiungere un'elevata produttività e il costo per tonnellata più basso.
  • Varietà di dimensioni e pacchetti antiusura per la combinazione ideale all'escavatore e all'applicazione.
  • Parte di usura senza martello con punta disponibile in quattro forme progettata in modo specifico per il modello 6020. Nessun attrezzo speciale necessario per la rimozione e l'installazione.
  • I pacchetti antiusura, che proteggono l'investimento, includono materiale di rivestimento interno speciale e protezioni labbro, aletta e tallone.
Cat

CONNETTIVITÀ E TECNOLOGIA

  • Maggiore connettività grazie al sistema Product Link™ Elite migliorato, che aumenta la disponibilità dei dati forniti dal modello 6020 e consente la raccolta e la trasmissione delle informazioni ad applicazioni locali o ospitate nel cloud, come Cat MineStar™ Solutions Health Office, Health Equipment Insights o Equipment Care Advisor.
  • Il sistema di controllo a bordo consente il rilevamento precoce dei guasti utilizzando sensori all'interno della macchina che monitorano i dati operativi, registrano i guasti e inviano un avviso acustico e visivo all'operatore.
  • Predisposto in fabbrica per le soluzioni Cat MineStar™, con una gamma di funzionalità in grado di soddisfare le esigenze della flotta.

Caratteristiche tecniche di 6020

Potenza in uscita del motore - SAE J1995 1040 HP 776 kW
Carico utile della benna 23.8 ton (US) 21.6 t
Peso operativo 253.8 ton (US) 230.2 t
Nota Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione di un retroescavatore. È disponibile anche la configurazione senza benna frontale. Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione di un retroescavatore. È disponibile anche la configurazione senza benna frontale.
Capacità della benna standard 15.7 yd³ 12 m³
Dotazione (1) Raccordi ad attacco rapido per: – Combustibile diesel
– Liquido di raffreddamento del motore
– Pompa olio per ingranaggi della trasmissione
– Olio motore (coppa dell'olio)
– Olio idraulico
Raccordi ad attacco rapido per: – Combustibile diesel
– Liquido di raffreddamento del motore
– Pompa olio per ingranaggi della trasmissione
– Olio motore (coppa dell'olio)
– Olio idraulico
Dotazione (3) Spia di pieno del serbatoio idraulico Spia di pieno del serbatoio idraulico
Caratteristiche Area di manutenzione centralizzata accessibile da terra. Area di manutenzione centralizzata accessibile da terra.
Dotazione (2) Presa per avviamento di emergenza Cat Presa per avviamento di emergenza Cat
La gestione elettronica della pompa contiene (1) Controllo elettronico di limitazione carico Controllo elettronico di limitazione carico
Pressione massima - Rotazione - Accelerazione 4495 psi 310 bar
Flusso massimo dell'olio di rotazione 216 gpm 783 L/min
Pressione massima - Rotazione - Riduzione della potenza 5080 psi 350 bar
Pressione massima - Traslazione 4495 psi 310 bar
La gestione elettronica della pompa contiene (3) Ritorno automatico in posizione di flusso zero delle pompe principali Ritorno automatico in posizione di flusso zero delle pompe principali
Pressione massima - Attrezzatura 4495 psi 310 bar
Capacità del serbatoio idraulico 740 gal (US) 2800 l
Pompe principali 6 × pompe a disco cavo oscillante 6 × pompe a disco cavo oscillante
Filtri (3) Filtri a pieno flusso (10 μm) per il circuito di ritorno di raffreddamento Filtri a pieno flusso (10 μm) per il circuito di ritorno di raffreddamento
La gestione elettronica della pompa contiene (2) Allocazione pompa circuito dedicata Allocazione pompa circuito dedicata
Filtri (2) Filtri a pieno flusso (10 μm) per il circuito di ritorno completo Filtri a pieno flusso (10 μm) per il circuito di ritorno completo
Flusso dell'olio massimo totale 621 gpm 2350 L/min
Filtri (1) Filtri alta pressione a pieno flusso (100 μm) per le pompe principali, installati direttamente dietro ciascuna pompa Filtri alta pressione a pieno flusso (100 μm) per le pompe principali, installati direttamente dietro ciascuna pompa
Filtri (5) Filtro olio della trasmissione (40 μm) Filtro olio della trasmissione (40 μm)
Volume totale dell'olio idraulico 925 gal (US) 3500 l
La gestione elettronica della pompa contiene (5) Riduzione del flusso dell'olio delle pompe principali in caso di temperatura elevata dell'olio idraulico o del motore Riduzione del flusso dell'olio delle pompe principali in caso di temperatura elevata dell'olio idraulico o del motore
La gestione elettronica della pompa contiene (4) Riduzione automatica del regime motore durante le pause Riduzione automatica del regime motore durante le pause
Caratteristiche (1) Funzione di arresto pressione per tutte le pompe principali Funzione di arresto pressione per tutte le pompe principali
Filtri (4) Filtri a pressione (6 μm) per circuito servoassistito Filtri a pressione (6 μm) per circuito servoassistito
Caratteristiche (2) Raffreddamento dell'olio degli ingranaggi di trasmissione della pompa Raffreddamento dell'olio degli ingranaggi di trasmissione della pompa
Cilindrata 1959 in³ 32 l
Altitudine massima senza riduzione della potenza 3.622 m (11.884 ft) – sul livello del mare (s.l.m.) 3.622 m (11.884 ft) – sul livello del mare (s.l.m.)
Componenti (3) Filtri dell'aria per impieghi gravosi Filtri dell'aria per impieghi gravosi
Capacità del serbatoio del combustibile 951 gal (US) 3600 l
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria
Foro 5.71 in 145 mm
Corsa 6.38 in 162 mm
Componenti (6) Ampio serbatoio di combustibile che assicura un'autonomia di funzionamento della macchina di 24 ore Ampio serbatoio di combustibile che assicura un'autonomia di funzionamento della macchina di 24 ore
Marca e modello Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Numero di cilindri 12 12
Velocità nominale 1.800 min-1 (1.800 giri/min) 1.800 min-1 (1.800 giri/min)
Componenti (4) Filtro del combustibile a doppio stadio Filtro del combustibile a doppio stadio
Componenti (2) Gestione motore con microprocessore Gestione motore con microprocessore
Alternatore 275 A 275 A
Componenti (5) Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo con pompa elettrica di adescamento Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo con pompa elettrica di adescamento
Componenti (1) Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità variabile a controllo elettronico Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità variabile a controllo elettronico
Benne dotate di - Copertura in materiale di rivestimento interno speciale delle principali aree di usura interne ed esterne
- Protezioni labbra
- Protezioni laterali
- Protezioni talloni
- Copertura in materiale di rivestimento interno speciale delle principali aree di usura interne ed esterne
- Protezioni labbra
- Protezioni laterali
- Protezioni talloni
Tipo (5) Valvola a galleggiante per funzione di abbassamento braccio Valvola a galleggiante per funzione di abbassamento braccio
Tipo (3) Riduzione delle sollecitazioni a carico di braccio e avambraccio dopo la saldatura Riduzione delle sollecitazioni a carico di braccio e avambraccio dopo la saldatura
Tipo (1) Braccio e avambraccio resistenti alla torsione con struttura scatolata saldata Braccio e avambraccio resistenti alla torsione con struttura scatolata saldata
Tipo (4) Passerelle con corrimano in corrispondenza del braccio Passerelle con corrimano in corrispondenza del braccio
Tipo (2) Acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione Acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione
Riduttore di rotazione 2 trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali 2 trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali
Freno di stazionamento Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico
Anello di rotazione Cuscinetto a rulli a tre piste con ingranaggi interni sigillati Cuscinetto a rulli a tre piste con ingranaggi interni sigillati
Caratteristiche (1) Circuito aperto della rotazione con rallentamento automatico se i joystick sono in posizione di punto morto Circuito aperto della rotazione con rallentamento automatico se i joystick sono in posizione di punto morto
Caratteristiche (2) Tutte le piste dell'anello di rotazione e la vasca di lubrificante per gli ingranaggi interni sono alimentate dall'impianto di lubrificazione automatica centralizzato Tutte le piste dell'anello di rotazione e la vasca di lubrificante per gli ingranaggi interni sono alimentate dall'impianto di lubrificazione automatica centralizzato
Velocità massima di rotazione 4.9 r/min 4.9 r/min
Altezza occhi operatore (approssimata) 18.04 ft 5.5 m
Dimensioni interne della cabina - Altezza 6.79 ft 2070 mm
Dimensioni interne della cabina - Larghezza 5.33 ft 1625 mm
Componenti (6) Sedile ausiliario richiudibile con cintura di sicurezza per 3° passeggero Sedile ausiliario richiudibile con cintura di sicurezza per 3° passeggero
Dimensioni interne della cabina - Lunghezza 7.32 ft 2230 mm
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (5) Interfacce USB, LAN (TCP/IP) e BUS CAN per esportazione dati Interfacce USB, LAN (TCP/IP) e BUS CAN per esportazione dati
Componenti (10) Accesso alla macchina tramite scaletta retrattile, angolo scala di 45° circa, azionamento idraulico Accesso alla macchina tramite scaletta retrattile, angolo scala di 45° circa, azionamento idraulico
Componenti (1) Ampia finestra su pianale con griglia rimovibile per una facile pulizia Ampia finestra su pianale con griglia rimovibile per una facile pulizia
Componenti (2) Sedile regolabile con ammortizzazione pneumatica e supporto lombare, cintura di sicurezza, poggiatesta e braccioli Sedile regolabile con ammortizzazione pneumatica e supporto lombare, cintura di sicurezza, poggiatesta e braccioli
Caratteristiche del nuovo sistema di controllo a bordo (BCS): Sistema di monitoraggio elettronico, registrazione dati e diagnostico per i segni vitali e i dati relativi alla manutenzione di motori e impianti idraulici e di lubrificazione Sistema di monitoraggio elettronico, registrazione dati e diagnostico per i segni vitali e i dati relativi alla manutenzione di motori e impianti idraulici e di lubrificazione
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (1) Robusto quadro strumenti dotato di un ampio schermo a colori touch screen (254 mm/10 in) Robusto quadro strumenti dotato di un ampio schermo a colori touch screen (254 mm/10 in)
Componenti (9) Tendine avvolgibili Tendine avvolgibili
Componenti (7) Conforme al riparo protettivo dell'operatore (protezione da rocce; approvata in conformità a ISO 10262:1998 [Protezione superiore]) Conforme al riparo protettivo dell'operatore (protezione da rocce; approvata in conformità a ISO 10262:1998 [Protezione superiore])
Componenti (8) Parabrezza con impianto tergicristallo/lavavetri a intermittenza parallelo Parabrezza con impianto tergicristallo/lavavetri a intermittenza parallelo
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (4) Memoria guasti Memoria guasti
Componenti (11) Scala di emergenza aggiuntiva in prossimità della finestra d'emergenza Scala di emergenza aggiuntiva in prossimità della finestra d'emergenza
Componenti (4) Joystick integrato nel bracciolo regolabile Joystick integrato nel bracciolo regolabile
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (2) Assistenza per la risoluzione dei problemi a video Assistenza per la risoluzione dei problemi a video
Componenti (5) Sedile per istruttore di grandezza normale con cintura di sicurezza e tavolino Sedile per istruttore di grandezza normale con cintura di sicurezza e tavolino
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (3) Registrazione dati grafici Registrazione dati grafici
Componenti (3) Interruttore di sicurezza sul sedile per l'arresto automatico del movimento Interruttore di sicurezza sul sedile per l'arresto automatico del movimento
Potenza netta - SAE J1349 1032 HP 770 kW
Potenza lorda - SAE J1995 1040 HP 776 kW
Modello motore Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Peso operativo 254 ton (US) 230 t
Tipo (2) Grasso fornito al cuscinetto a rulli di rotazione, tutti i punti di articolazione dell'attacco e cuscinetto ingranaggio di rotazione Grasso fornito al cuscinetto a rulli di rotazione, tutti i punti di articolazione dell'attacco e cuscinetto ingranaggio di rotazione
Capacità - Contenitore di grasso 54 gal (US) 205 l
Tipo (3) Guasti e condizioni dei sistemi visualizzati mediante il sistema di controllo a bordo Guasti e condizioni dei sistemi visualizzati mediante il sistema di controllo a bordo
Tipo (1) Sistema progressivo a circuito singolo con pompa per impieghi gravosi a comando idraulico e controllo relè a tempo elettronico Sistema progressivo a circuito singolo con pompa per impieghi gravosi a comando idraulico e controllo relè a tempo elettronico
Caratteristiche (1) Sistema di raffreddamento completamente indipendente di tutti i principali circuiti, ad esempio capacità di raffreddamento controllato disponibile ogni volta che il motore è in funzione Sistema di raffreddamento completamente indipendente di tutti i principali circuiti, ad esempio capacità di raffreddamento controllato disponibile ogni volta che il motore è in funzione
Caratteristiche (3) Efficienza di raffreddamento eccellente per assicurare una temperatura dell'olio ottimale Efficienza di raffreddamento eccellente per assicurare una temperatura dell'olio ottimale
Flusso dell'olio delle pompe di raffreddamento 211 gpm 800 L/min
Diametro - Ventola 4.92 ft 1500 mm
Caratteristiche (2) Flusso variabile a controllo elettronico dell'olio attraverso il refrigeratore e velocità della ventola Flusso variabile a controllo elettronico dell'olio attraverso il refrigeratore e velocità della ventola
Pressione a terra 31.9 psi 22 N/cm²
Peso operativo 507500 lb 230200 kg
Pattini dei cingoli standard 2.62 ft 800 mm
Potenza netta - SAE J1349 1032 HP 770 kW
Conforme alle Conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage III, equivalenti a Tier 2 Conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage III, equivalenti a Tier 2
Potenza lorda - SAE J1995 1040 HP 776 kW
Potenza netta - ISO 9249 1037 HP 774 kW
Componenti (1) Pulsanti di arresto di emergenza in cabina, accessibili da tutte le postazioni e modulo motore Pulsanti di arresto di emergenza in cabina, accessibili da tutte le postazioni e modulo motore
Relè di isolamento batteria interruttore di scollegamento bloccabile manuale e relè di scollegamento automatico interruttore di scollegamento bloccabile manuale e relè di scollegamento automatico
Batterie (da 12 V ciascuna) - Installate in serie/in parallelo 630 Ah – 24 V 630 Ah – 24 V
Componenti (3) 9 luci di lavoro a LED ad alta luminosità – 7 per l'area di lavoro
– 2 per l'estremità posteriore
9 luci di lavoro a LED ad alta luminosità – 7 per l'area di lavoro
– 2 per l'estremità posteriore
Tensione dell'impianto 24 V 24 V
Componenti (6) 1 Faro rotante sul tetto della cabina 1 Faro rotante sul tetto della cabina
Componenti (5) 7 luci di servizio a LED 7 luci di servizio a LED
Batterie (da 12 V ciascuna) 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah
Componenti (2) Arresto di emergenza aggiuntivo accessibile da terra Arresto di emergenza aggiuntivo accessibile da terra
Componenti (4) 2 proiettori di accesso a LED ad alta luminosità 2 proiettori di accesso a LED ad alta luminosità
Marca e modello Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Componenti (2) Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) doppio Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) doppio
Capacità del serbatoio del combustibile 951 gal (US) 3600 l
Foro 5.71 in 145 mm
Cilindrata 1959 in³ 32 l
Corsa 6.38 in 162 mm
Numero di cilindri 12 12
Velocità nominale 1.800 min-1 (1.800 giri/min) 1.800 min-1 (1.800 giri/min)
Componenti (7) Filtro del combustibile a doppio stadio Filtro del combustibile a doppio stadio
Componenti (3) Impianto di alimentazione MEUI™-C Impianto di alimentazione MEUI™-C
Componenti (4) Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità variabile a controllo elettronico Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità variabile a controllo elettronico
Altitudine massima senza riduzione della potenza 2.925 m (9.600 ft) – sul livello del mare (s.l.m.) 2.925 m (9.600 ft) – sul livello del mare (s.l.m.)
Componenti (1) Sistema Cat di riduzione degli ossidi di azoto Sistema Cat di riduzione degli ossidi di azoto
Alternatore 275 A 275 A
Componenti (5) Gestione motore con microprocessore Gestione motore con microprocessore
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria
Componenti (6) Filtri dell'aria per impieghi gravosi Filtri dell'aria per impieghi gravosi
Componenti (8) Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo con pompa elettrica di adescamento Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo con pompa elettrica di adescamento
Componenti (9) Ampio serbatoio di combustibile che assicura un'autonomia di funzionamento della macchina di 24 ore Ampio serbatoio di combustibile che assicura un'autonomia di funzionamento della macchina di 24 ore
Riduttori di traslazione - Per lato 1 trasmissione epicicloidale con 2 motori a pistoni assiali a doppio stadio 1 trasmissione epicicloidale con 2 motori a pistoni assiali a doppio stadio
Pendenza - Riduttori di traslazione Circa 54% Circa 54%
Componenti (3) Tutte le superfici di ruote motrici, ruote folli, rulli e anelli della catena dei cingoli sono temprate Tutte le superfici di ruote motrici, ruote folli, rulli e anelli della catena dei cingoli sono temprate
Rulli di supporto - Per lato 3 3
Forza di trazione massima 265860 lbf 1183 kN
Pattini inferiori - Per lato 45 45
Componenti (1) Pattini dei cingoli a doppia costola forgiati Pattini dei cingoli a doppia costola forgiati
Componenti (2) Anelli catena collegati da perni e boccole temprati Anelli catena collegati da perni e boccole temprati
Velocità di traslazione - 2° stadio - Massima 1.49 mile/h 2.4 km/h
Componenti (6) Segnale acustico di marcia Segnale acustico di marcia
Componenti (4) Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore
Rulli inferiori - Per lato 8 8
Velocità di traslazione - 1° stadio - Massima 0.68 mile/h 1.1 km/h
Freni di stazionamento Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico
Componenti (5) Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa
Modello motore Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™
Potenza netta - SAE J1349 1019 HP 761 kW
Potenza lorda - SAE J1995 1033 HP 771 kW
Sbraccio massimo di scavo 52.17 ft 15.9 m
Profondità massima di scavo 26.57 ft 8.1 m
Altezza di scavo massima 45.6 ft 13.9 m
Capacità della benna standard - Retroescavatore (a colmo 1:1) 15.7 yd³ 12 m³
Forza di strappo massima 146125 lb 650 kN
Forza di strappo massima 164050 lb 730 kN
Potenza lorda - SAE J1995 1033 HP 771 kW
Potenza netta - SAE J1349 1019 HP 761 kW
Potenza netta - ISO 9249 1024 HP 764 kW
Conforme alle Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V
Carico utile della benna 24 Sh Ton 22 t

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Pala idraulica da miniera 6020

Pala idraulica da miniera 6020

Pala idraulica da miniera Cat 6020: feedback dal campo

Presentazione della pala idraulica da miniera Cat 6020

Pala idraulica da miniera Cat 6020: feedback dal campo
Presentazione della pala idraulica da miniera Cat 6020

360 View
360 View

Scopri il confronto tra 6020 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI