6060

6060 Escavatori idraulici da miniera

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza in uscita del motore - SAE J1995
3,015 HP
2248 kW
Carico utile della benna
67 ton (US)
61 t
Peso operativo
660 ton (US)
599 t

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 8

SICUREZZA

SICUREZZA

  • Visibilità eccellente grazie alla posizione della cabina che offre una visione chiara delle aree di scavo e di carico, finestra sul pianale che consente di vedere i cingolati, l'illuminazione LED e il sistema di monitoraggio con telecamera su richiesta.
  • Scaletta di uscita di emergenza con porta a chiusura automatica posizionata in prossimità diretta alla cabina.
  • Accesso più sicuro con scaletta di accesso elettrica di 45° dotata di abbassamento di emergenza con accumulatore di azoto che ne garantisce il funzionamento anche a motore spento.
  • Manutenzione meccanica e/o elettrica più sicura grazie al dispositivo di avviamento bloccabile e all'armadio del commutatore di isolamento della batteria.
  • Assistenza più sicura con una migliore tenuta tra i motori e le pompe idrauliche, instradamento e separazione delle tubazioni idrauliche e dei cavi elettrici migliorati.
CABINA

CABINA

  • Comfort dell'operatore migliorato con il sedile riscaldato e raffreddato Cat di nuova generazione e i joystick integrati.
  • Design a 3 sedili leader del settore e brevettato, incluso il sedile istruttore a grandezza normale elevato e scrivania per laptop.
  • Impianto di climatizzazione nuovo e migliorato.
  • Rumorosità ridotta e controllo della temperatura grazie a un isolamento superiore.
  • Operator Assist che ottimizza la produttività - Il Motion Control ottimizzato che riduce la fatica dell'operatore e aiuta gli operatori con meno esperienza a caricare il materiale con maggiore fiducia.
AFFIDABILITÀ E DURATA

AFFIDABILITÀ E DURATA

  • Strutture migliorate, incluso peso aumentato, sovrastruttura rafforzata e spessore aumentato in molte posizioni.
  • Durata maggiore del 33% per il nuovo anello di rotazione più ampio.
  • Nuovo carro con componenti, telaio e elettronica a lunga durata.
  • Nuovo telaio dei cingoli e carro Cat con rulli, pulegge folli, cingoli per impieghi gravosi e tensionamento cingolo.
  • Design del motore nuovo e migliorato che aumenta l'affidabilità ed estende i galloni consumati del 10% prima della prima revisione, il che contribuisce anche a una maggiore durata del motore.
PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI

  • 15% in più di efficienza grazie all'ottimizzazione dell'impianto idraulico che assegna in modo dinamico le singole pompe o gruppi di pompe per offrire pressione e flusso esatti che ogni funzione idraulica richiede.
  • Cicli più rapidi ed efficienza dell'energia migliorata grazie al sistema di rotazione dedicato a circuito chiuso che genera anche meno calore.
  • Maggiore controllo dell'operatore grazie all'impianto idraulico a cinque circuiti che consente di controllare simultaneamente due movimenti del cilindro, due movimenti di traslazione e la rotazione.
  • Funzionamento della pala escavatrice più semplice e veloce con il design della pala escavatrice TriPower che genera un leveraggio meccanico e un controllo maggiore.
  • Maggiore produttività e operatività con il concetto di doppio motore che consente la massima produzione fino al 65% con un solo motore.
BENNE E PARTI DI USURA

BENNE E PARTI DI USURA

  • Benne e parti di usura (GET) progettate per massimizzare la durata e la produttività e idealmente compatibili con la pala escavatrice e l'applicazione.
  • Integrate per funzionare come parte dei un sistema della macchina, aiutando a raggiungere un'elevata produttività e il costo per tonnellata più basso.
  • Varietà di dimensioni e densità di materiale per la combinazione ideale alla pala escavatrice e all'applicazione.
  • Offre un carico utile ottimale se abbinata alle GET e ai componenti di usura Cat.
  • Pacchetti antiusura che proteggono l'investimento, incluso un materiale di rivestimento interno speciale e protezione labbro, protezioni aletta e protezioni per tallone.
CONNETTIVITÀ E TECNOLOGIA

CONNETTIVITÀ E TECNOLOGIA

  • Connettività più ampia con il sistema Product Link™ Elite migliorato che aumenta la disponibilità dei dati forniti dal modello 6060.
  • Ulteriori vantaggi in termini di affidabilità e prestazioni tramite l'integrazione di elettronica Cat collaudata e convalidata.
  • Elettronica a bordo intuitiva e informativa che aiuta gli operatori ad essere più produttivi.
  • Capacità di diagnostica ottimizzate e funzioni di risoluzione dei problemi con Sistema di monitoraggio e diagnostica montato in fabbrica.
  • Le funzionalità di connettività e l'integrazione di offerte Cat MineStar™ Health consentono un approccio proattivo alla manutenzione.

Caratteristiche tecniche di 6060

Potenza in uscita del motore - SAE J1995 3,015 HP 2248 kW
Carico utile della benna 67 ton (US) 61 t
Peso operativo 660 ton (US) 599 t
Nota Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione della pala escavatrice. Sono disponibili anche le configurazioni per retroescavatore e senza benna frontale. Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione della pala escavatrice. Sono disponibili anche le configurazioni per retroescavatore e senza benna frontale.
Modello motore 2 x Cat 3512E 2 x Cat 3512E
Velocità nominale 1.800 min-1 (1.800 rpm) 1.800 min-1 (1.800 rpm)
Numero di cilindri - Ciascun motore 12 12
Foro 6.69 in 170 mm
Corsa 8.46 in 215 mm
Cilindrata 3574 in³ 58.6 l
Aspirazione Con turbocompressore e scambiatore di calore Con turbocompressore e scambiatore di calore
Componenti (1) Sistema post-trattamento senza DEF con catalizzatore di ossidazione diesel (DOCs) Sistema post-trattamento senza DEF con catalizzatore di ossidazione diesel (DOCs)
Componenti (2) Separatore dell'acqua ad alta capacità Separatore dell'acqua ad alta capacità
Componenti (3) Filtro del combustibile a doppio stadio con filtraggio serie Filtro del combustibile a doppio stadio con filtraggio serie
Componenti (4) Filtri dell'aria per impieghi gravosi Filtri dell'aria per impieghi gravosi
Componenti (5) Gestione motore con microprocessore Gestione motore con microprocessore
Componenti (6) Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità a controllo elettronico Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità a controllo elettronico
Componenti (7) Schermi termici per il collettore di scarico e il turbocompressore Schermi termici per il collettore di scarico e il turbocompressore
Potenza lorda - SAE J1995 3,025 HP 2256 kW
Potenza netta - ISO 9249 2,990 HP 2229 kW
Potenza netta - SAE J1349 2,821 HP 2103 kW
Conforme alle Ottimizzato per il consumo di combustibile. Ottimizzato per il consumo di combustibile.
Potenza lorda - SAE J1995 3,015 HP 2248 kW
Potenza netta - SAE J1349 2,810 HP 2095 kW
Potenza netta - ISO 9249 2,979 HP 2221 kW
Conforme alle Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final. Questi motori partecipano alle disposizioni sulla media, bancaria e commerciale U.S. EPA. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final. Questi motori partecipano alle disposizioni sulla media, bancaria e commerciale U.S. EPA.
Tensione dell'impianto 24 V 24 V
Batterie installate in serie/in parallelo 6 x 210 Ah - 12 V ciascuno; 630 Ah 24 V in totale 6 x 210 Ah - 12 V ciascuno; 630 Ah 24 V in totale
Componenti (1) 6 batterie esenti da manutenzione 6 batterie esenti da manutenzione
Componenti (2) Interruttore di isolamento della batteria con serratura Interruttore di isolamento della batteria con serratura
Componenti (3) Interruttore di isolamento del dispositivo di avviamento con serratura Interruttore di isolamento del dispositivo di avviamento con serratura
Componenti (4) 13 luci di lavoro a LED ad alta luminosità 13 luci di lavoro a LED ad alta luminosità
Componenti (5) 17 luci di servizio a LED 17 luci di servizio a LED
Componenti (6) 2 avvisatori acustici (1 modulo cabina; 1 modulo scambiatore di calore dell'olio) 2 avvisatori acustici (1 modulo cabina; 1 modulo scambiatore di calore dell'olio)
6060 FS - Pattini dei cingoli standard 4.58 ft 1400 mm
6060 FS - Peso operativo 1,320,110 lb 598 800 kg
6060 FS - Pressione a terra 26,6 N/cm2 (38,5 psi) 26,6 N/cm2 (38,5 psi)
Retroescavatore - Pattini dei cingoli standard 4.58 ft 1400 mm
Retroescavatore - Peso operativo 1,323,860 lb 600 500 kg
Retroescavatore - Pressione a terra 26,7 N/cm2 (38,7 psi) 26,7 N/cm2 (38,7 psi)
Nota I pesi operativi includono: base della macchina, attrezzo anteriore, pattini dei cingoli standard, benna roccia standard e carburante e lubrificanti 100%. I pesi operativi includono: base della macchina, attrezzo anteriore, pattini dei cingoli standard, benna roccia standard e carburante e lubrificanti 100%.
Serbatoio del combustibile 3,136 gal (US) 11 870 l
Serbatoio idraulico 1,876 gal (US) 7100 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 2,483 gal (US) 9400 l
Olio motore 86.6 gal (US) 328 l
Sistema di raffreddamento 211.4 gal (US) 800 l
Riduttore di rotazione 42.4 gal (US) 160 l
Serbatoio grasso 188 gal (US) 710 l
Pompe principali - Versione diesel 8 pompe a disco cavo oscillante 8 pompe a disco cavo oscillante
Pompe principali - Flusso dell'olio massimo - Versione diesel 8 x 650 L/min (8 x 172 gal/min) 8 x 650 L/min (8 x 172 gal/min)
Pressione massima - Attrezzatura 4,640 psi 320 bar
Pressione massima - Traslazione 5,220 psi 360 bar
Pompe di rotazione - Versione diesel 4 pompe a disco cavo oscillante 4 pompe a disco cavo oscillante
Pompe di rotazione - Flusso dell'olio massimo - Versione diesel 4 x 352 L/min (4 x 93 gal/min) 4 x 352 L/min (4 x 93 gal/min)
Pressione massima - Pompe di rotazione 5,075 psi 350 bar
Flusso dell'olio delle pompe di raffreddamento 4 x 488 L/min (4 x 129 gal/min) 4 x 488 L/min (4 x 129 gal/min)
Componenti 4 ventole di raffreddamento 4 ventole di raffreddamento
Diametro - Ventola 46 in 1170 mm
Caratteristiche (1) Sistema di raffreddamento completamente indipendente di tutti i principali circuiti, ad esempio capacità di raffreddamento controllato disponibile ogni volta che il motore è in funzione Sistema di raffreddamento completamente indipendente di tutti i principali circuiti, ad esempio capacità di raffreddamento controllato disponibile ogni volta che il motore è in funzione
Caratteristiche (2) Velocità della ventola e flusso dell'olio ai refrigeratori a controllo termostatico Velocità della ventola e flusso dell'olio ai refrigeratori a controllo termostatico
Caratteristiche (3) Efficienza di raffreddamento estremamente elevata per assicurare una temperatura dell'olio ottimale Efficienza di raffreddamento estremamente elevata per assicurare una temperatura dell'olio ottimale
Caratteristiche (4) Pompe di raffreddamento a ingranaggi che forniscono olio a bassa pressione e volume elevato alle ventole e ai refrigeratori in alluminio Pompe di raffreddamento a ingranaggi che forniscono olio a bassa pressione e volume elevato alle ventole e ai refrigeratori in alluminio
Riduttore di rotazione 4 trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali 4 trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali
Freni di stazionamento Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico
Velocità massima di rotazione 3.8 r/min 3.8 r/min
Anello di rotazione Cuscinetto a rulli a tre piste con ingranaggi interni sigillati Cuscinetto a rulli a tre piste con ingranaggi interni sigillati
Caratteristiche (1) Raschiatore sull'anello di rotazione per evitare l'accumulo di detriti tra l'anello di rotazione e il telaio inferiore Raschiatore sull'anello di rotazione per evitare l'accumulo di detriti tra l'anello di rotazione e il telaio inferiore
Caratteristiche (2) Circuito chiuso della rotazione con controllo di coppia Circuito chiuso della rotazione con controllo di coppia
Caratteristiche (3) Frenatura idraulica del movimento di rotazione tramite comando del contrappeso Frenatura idraulica del movimento di rotazione tramite comando del contrappeso
Caratteristiche (4) Tutte le piste e l'ingranaggio interno dell'anello di rotazione sono dotati di sistema centralizzato di lubrificazione automatica Tutte le piste e l'ingranaggio interno dell'anello di rotazione sono dotati di sistema centralizzato di lubrificazione automatica
Velocità di traslazione - 1° stadio - Massima 0.68 mile/h 1.1 km/h
Velocità di traslazione - 2° stadio - Massima 0.99 mile/h 1.6 km/h
Forza di trazione massima 661,160 lb 2942 kN
Pendenza - Riduttori di traslazione - Massima 39 % 39 %
Pattini inferiori - Per lato 42 42
Rulli inferiori - Per lato 7 7
Rulli di supporto - Per lato 2 più una piastra antiscivolo tra di essi 2 più una piastra antiscivolo tra di essi
Riduttori di traslazione - Per lato 1 trasmissione epicicloidale con 2 motori a pistoni assiali a doppio stadio 1 trasmissione epicicloidale con 2 motori a pistoni assiali a doppio stadio
Componenti (1) Cingoli HD con cuscinetto dei cingoli a doppia costola in fusione Cingoli HD con cuscinetto dei cingoli a doppia costola in fusione
Componenti (2) Rulli e pulegge folli degli assali fissi HD Rulli e pulegge folli degli assali fissi HD
Componenti (3) Superfici temprate di ruote motrici, ruote folli, rulli e struttura a pattini/maglia, così come aree di contatto dei denti Superfici temprate di ruote motrici, ruote folli, rulli e struttura a pattini/maglia, così come aree di contatto dei denti
Componenti (4) Segnale acustico di marcia (in avanti e in retromarcia) Segnale acustico di marcia (in avanti e in retromarcia)
Componenti (5) Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore a pistone Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore a pistone
Componenti (6) Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa
Altezza occhi operatore - Approssimata 24.91 ft 7.6 m
Dimensioni interne della cabina - Lunghezza 7.33 ft 2230 mm
Dimensioni interne della cabina - Larghezza 5.33 ft 1625 mm
Dimensioni interne della cabina - Altezza 6.75 ft 2070 mm
Componenti (1) Impianto singolo di climatizzazione a trasmissione idraulica con opzione di sistema doppio Impianto singolo di climatizzazione a trasmissione idraulica con opzione di sistema doppio
Componenti (2) Finestrino a pavimento con grata rimovibile Finestrino a pavimento con grata rimovibile
Componenti (3) edile confortevole regolabile con ammortizzazione pneumatica con riscaldamento, raffreddamento e supporto lombare edile confortevole regolabile con ammortizzazione pneumatica con riscaldamento, raffreddamento e supporto lombare
Componenti (4) Console del sedile a regolazione indipendente con comandi joystick integrati Console del sedile a regolazione indipendente con comandi joystick integrati
Componenti (5) Riparo protettivo dell'operatore (protezione superiore) (ISO 10262:1998) Riparo protettivo dell'operatore (protezione superiore) (ISO 10262:1998)
Componenti (6) Sedile per l'istruttore elevato a grandezza normale con cintura di sicurezza e tavolino per computer Sedile per l'istruttore elevato a grandezza normale con cintura di sicurezza e tavolino per computer
Componenti (7) Sedile ausiliario richiudibile con cintura di sicurezza aggiuntivo Sedile ausiliario richiudibile con cintura di sicurezza aggiuntivo
Componenti (8) Interruttore presenza operatore Interruttore presenza operatore
Componenti (9) Sistema di monitoraggio con touch screen da 254 mm (10 pollici) Sistema di monitoraggio con touch screen da 254 mm (10 pollici)
Componenti (10) Scale di accesso elettriche a 45 gradi Scale di accesso elettriche a 45 gradi
Componenti (11) Scaletta di uscita di emergenza Scaletta di uscita di emergenza
Componenti (12) Radio FM/AM con ingresso USB e AUX Radio FM/AM con ingresso USB e AUX
Componenti (13) Tendine avvolgibili sui 3 finestrini anteriori Tendine avvolgibili sui 3 finestrini anteriori
Componenti (14) 3 portabicchieri 3 portabicchieri
Componenti (15) Porta di manutenzione Cat Electronic Technician Porta di manutenzione Cat Electronic Technician
Capacità - Serbatoio di grasso 188 gal (US) 710 l
Tipo (1) Sistema a doppio circuito con pompe per impieghi gravosi a comando idraulico e controllo relè a tempo elettronico per la regolazione dei tempi di pausa/lubrificazione Sistema a doppio circuito con pompe per impieghi gravosi a comando idraulico e controllo relè a tempo elettronico per la regolazione dei tempi di pausa/lubrificazione
Tipo (2) Guasti dei sistemi visualizzati dal sistema di monitoraggio Guasti dei sistemi visualizzati dal sistema di monitoraggio
Tipo (3) Filtri grasso (200 μm) tra postazione di manutenzione e contenitore, così come direttamente dietro la pompa di ingrassaggi Filtri grasso (200 μm) tra postazione di manutenzione e contenitore, così come direttamente dietro la pompa di ingrassaggi
Tipo (4) I collegamenti del sistema di lubrificazione principale includono: i punti di articolazione dell'attrezzatura, benna e cilindri, le piste del cuscinetto a rulli di rotazione e 2 pignoni di ingrassaggio per l'ingranaggio interno dell'anello di rotazione I collegamenti del sistema di lubrificazione principale includono: i punti di articolazione dell'attrezzatura, benna e cilindri, le piste del cuscinetto a rulli di rotazione e 2 pignoni di ingrassaggio per l'ingranaggio interno dell'anello di rotazione
Attacco dell'escavatore con esclusiva cinematica TriPower che offre le seguenti funzioni: (1) Limitatore di richiamo automatico per prevenire le fuoriuscite di materiale; assistenza cinematica alle forze idrauliche Limitatore di richiamo automatico per prevenire le fuoriuscite di materiale; assistenza cinematica alle forze idrauliche
Attacco dell'escavatore con esclusiva cinematica TriPower che offre le seguenti funzioni: (2) Guida benna ad angolazione costante automatica orizzontale; guida benna ad angolazione costante automatica verticale Guida benna ad angolazione costante automatica orizzontale; guida benna ad angolazione costante automatica verticale
Attacco dell'escavatore con esclusiva cinematica TriPower che offre le seguenti funzioni: (3) Slancio costante del braccio lungo l'intero arco di sollevamento; assistenza forza di spinta Slancio costante del braccio lungo l'intero arco di sollevamento; assistenza forza di spinta
Tutte le benne (FS e BH) sono dotate di un kit antiusura composto da: (1) Materiale di rivestimento speciale sulle principali aree di usura all'interno e all'esterno della benna e protezione labbro tra i denti Materiale di rivestimento speciale sulle principali aree di usura all'interno e all'esterno della benna e protezione labbro tra i denti
Tutte le benne (FS e BH) sono dotate di un kit antiusura composto da: (2) Protezioni su pareti laterali e protezione bordi inferiori Protezioni su pareti laterali e protezione bordi inferiori
Tipo (1) Passerelle con corrimano in corrispondenza dei bracci (FS e BH) Passerelle con corrimano in corrispondenza dei bracci (FS e BH)
Tipo (2) Protezioni per i cilindri dell'escavatore (FS) Protezioni per i cilindri dell'escavatore (FS)
Tipo (3) Abbassamento senza pressione del braccio (FS e BH) e dell'avambraccio (FS) tramite valvola a galleggiante Abbassamento senza pressione del braccio (FS e BH) e dell'avambraccio (FS) tramite valvola a galleggiante
Tipo (4) Fori per l'accesso per la manutenzione da entrambi i lati del braccio (FS e BH) e dell'avambraccio (FS) Fori per l'accesso per la manutenzione da entrambi i lati del braccio (FS e BH) e dell'avambraccio (FS)
Tipo (5) Le procedure di saldatura consentono una contro-saldatura interna (saldatura a doppia preparazione) laddove possibile Le procedure di saldatura consentono una contro-saldatura interna (saldatura a doppia preparazione) laddove possibile
Tipo (6) Riduzione delle sollecitazioni a carico di bracci e avambracci dopo la saldatura Riduzione delle sollecitazioni a carico di bracci e avambracci dopo la saldatura
Tipo (7) Bracci e avambracci resistenti alla torsione, struttura scatolata saldata in acciaio altamente resistente con massicci elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione Bracci e avambracci resistenti alla torsione, struttura scatolata saldata in acciaio altamente resistente con massicci elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione
Tipo (8) Pacchetti antiusura speciali per materiali altamente abrasivi disponibili su richiesta Pacchetti antiusura speciali per materiali altamente abrasivi disponibili su richiesta
Forza di spinta massima 494,410 lb 2200 kN
Forza di strappo massima 388,780 lb 1730 kN
Altezza di scavo massima 51.17 ft 15.6 m
Sbraccio massimo di scavo 54.17 ft 16.5 m
Profondità massima di scavo 9.17 ft 2.8 m
Pala escavatrice (a colmo 2:1) 44.5 yd³ 34 m³
Retroescavatore (a colmo 1:1) 44.5 yd³ 34 m³
Forza di penetrazione dell'avambraccio - ISO 295,740 lb 1316 kN
Forza di scavo della benna - ISO 274,840 lb 1223 kN
Altezza di scavo massima 52.83 ft 16.1 m
Sbraccio massimo di scavo 62.33 ft 19 m
Profondità massima di scavo 29.17 ft 8.9 m
Installazione Postazione di manutenzione retrattile installata sotto il modulo motore e facilmente accessibile da terra. Postazione di manutenzione retrattile installata sotto il modulo motore e facilmente accessibile da terra.
Dotazione (1) Raccordi ad attacco rapido per: carburante diesel, liquido di raffreddamento del motore - motore destro/sinistro, pompa dell'olio per ingranaggi della trasmissione - motore destro/sinistro, Olio motore - motore destro/sinistro, serbatoio dell'olio idraulico e contenitore lubrificante Raccordi ad attacco rapido per: carburante diesel, liquido di raffreddamento del motore - motore destro/sinistro, pompa dell'olio per ingranaggi della trasmissione - motore destro/sinistro, Olio motore - motore destro/sinistro, serbatoio dell'olio idraulico e contenitore lubrificante
Dotazione (2) Presa per avviamento di emergenza Cat Presa per avviamento di emergenza Cat
Dotazione (3) Spie Spie

6060 Attrezzatura a richiesta

INFORMAZIONI GENERALI

  • Vernice personalizzata

SOVRASTRUTTURA

  • Intervallo di cambio dell'olio motore prolungato, fino a 500 ore, con estensione opzionale fino a 1.000 ore
  • Contenitore di lubrificante rettangolare, 710 L (188 gal), riempito tramite la stazione di manutenzione
  • Ampia gamma di opzioni per le basse temperature inferiori di -10°; 400 V, 50 Hz e 208 V, 60 Hz

CABINA

  • Impianto di climatizzazione doppio ad azionamento idraulico per la ridondanza
  • Riscaldamento della cabina
  • Sistema di monitoraggio con telecamera con due telecamere, due luci e un display aggiuntivo

CARRO

  • Larghezza del pattino del cingolo 1.400 mm (4 ft 7 in)
  • Piastra di protezione inferiore per protezione del carro
  • Ulteriori attrezzature sono disponibili su richiesta.

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.

Esplora tecnologia

Galleria multimediale

Escavatori idraulici 6060/6060 FS

6060

Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS

Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS

Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS

Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS

Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS

Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS

Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS

Manutenzione del retroescavatore 6060

Escavatori idraulici 6060/6060 FS
6060
Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS
Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS
Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS
Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS
Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS
Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS
Escavatori idraulici da miniera 6060/6060 FS
Manutenzione del retroescavatore 6060

Teaser 6060

Animazione assemblaggio 6060

Sistema TriPower per escavatori idraulici da miniera Cat®

Teaser 6060
Animazione assemblaggio 6060
Sistema TriPower per escavatori idraulici da miniera Cat®

360 View
360 View
360 View
360 View

Scopri il confronto tra 6060 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI