6020B

Escavatori idraulici da miniera 6020B

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza in uscita del motore - SAE J1995
1040 HP
776 kW
Carico utile della benna
23.8 ton (US)
21.6 t
Peso operativo
253.8 ton (US)
230.2 t

Descrizione generale

Sicurezza. Semplicità. Affidabilità.

Quando abbiamo chiesto ai nostri clienti di aiutarci a progettare la prima delle nostre pale idrauliche di nuova generazione Cat®, ci hanno indicato tre priorità: sicurezza, semplicità e affidabilità. Abbiamo risposto sviluppando il modello Cat 6020B, semplice e versatile proprio come ci hanno chiesto, e con caratteristiche costruttive moderne che lo distinguono dai prodotti della concorrenza.

Il modello 6020B, che assicura la migliore visibilità della categoria, è dotato di una cabina progettata all'insegna del comfort, della sicurezza e dell'efficienza. Un modulo di potenza accessibile e sostituibile rende agevoli gli interventi di manutenzione. Il modello 6020B assicura un'efficienza dei consumi migliorata del 25% rispetto alle altre pale della categoria, garantendo vantaggi in termini di operatività e riduzione dei costi. Il collaudato motore C32, conforme agli standard sulle emissioni senza necessità del DEF, assicura un risparmio di tempo e denaro durante la manutenzione.

Vantaggi

Durata e affidabilità elevate

Motore Cat C32 testato sul campo con sistema post-trattamento non DEF e un sottocarro più resistente

Efficienza dei consumi migliorata del 25%

Vantaggi in termini di operatività e costi rispetto alla pala leader della categoria

Produttività migliorata del 10%

grazie a cicli più rapidi e a una maggiore affidabilità rispetto alle pale della concorrenza

Caratteristiche tecniche di 6020B

Potenza in uscita del motore - SAE J1995 1040 HP 776 kW
Carico utile della benna 23.8 ton (US) 21.6 t
Peso operativo 253.8 ton (US) 230.2 t
Nota Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione di un retroescavatore. È disponibile anche la configurazione senza benna frontale. Le caratteristiche tecniche mostrate si applicano alla configurazione di un retroescavatore. È disponibile anche la configurazione senza benna frontale.
Capacità della benna standard 15.7 yd³ 12 m³
Batterie (da 12 V ciascuna) - Installate in serie/in parallelo 630 Ah – 24 V 630 Ah – 24 V
Componenti (3) 9 luci di lavoro a LED ad alta luminosità – 7 per l'area di lavoro
– 2 per l'estremità posteriore
9 luci di lavoro a LED ad alta luminosità – 7 per l'area di lavoro
– 2 per l'estremità posteriore
Batterie (da 12 V ciascuna) 6 × 210 Ah 6 × 210 Ah
Componenti (1) Pulsanti di arresto di emergenza in cabina, accessibili da tutte le postazioni e modulo motore Pulsanti di arresto di emergenza in cabina, accessibili da tutte le postazioni e modulo motore
Componenti (2) Arresto di emergenza aggiuntivo accessibile da terra Arresto di emergenza aggiuntivo accessibile da terra
Tensione dell'impianto 24 V 24 V
Relè di isolamento batteria interruttore di scollegamento bloccabile manuale e relè di scollegamento automatico interruttore di scollegamento bloccabile manuale e relè di scollegamento automatico
Componenti (6) 1 Faro rotante sul tetto della cabina 1 Faro rotante sul tetto della cabina
Componenti (5) 7 luci di servizio a LED 7 luci di servizio a LED
Componenti (4) 2 proiettori di accesso a LED ad alta luminosità 2 proiettori di accesso a LED ad alta luminosità
Caratteristiche (2) Flusso variabile a controllo elettronico dell'olio attraverso il refrigeratore e velocità della ventola Flusso variabile a controllo elettronico dell'olio attraverso il refrigeratore e velocità della ventola
Flusso dell'olio delle pompe di raffreddamento 211 gal/min 800 L/min
Diametro - Ventola 4.92 ft 1500 mm
Caratteristiche (1) Sistema di raffreddamento completamente indipendente di tutti i principali circuiti, ad esempio capacità di raffreddamento controllato disponibile ogni volta che il motore è in funzione Sistema di raffreddamento completamente indipendente di tutti i principali circuiti, ad esempio capacità di raffreddamento controllato disponibile ogni volta che il motore è in funzione
Caratteristiche (3) Efficienza di raffreddamento eccellente per assicurare una temperatura dell'olio ottimale Efficienza di raffreddamento eccellente per assicurare una temperatura dell'olio ottimale
Componenti (5) Sedile per istruttore di grandezza normale con cintura di sicurezza e tavolino Sedile per istruttore di grandezza normale con cintura di sicurezza e tavolino
Dimensioni interne della cabina - Larghezza 5.33 ft 1625 mm
Componenti (7) Conforme al riparo protettivo dell'operatore (protezione da rocce; approvata in conformità a ISO 10262:1998 [Protezione superiore]) Conforme al riparo protettivo dell'operatore (protezione da rocce; approvata in conformità a ISO 10262:1998 [Protezione superiore])
Componenti (9) Tendine avvolgibili Tendine avvolgibili
Componenti (11) Scala di emergenza aggiuntiva in prossimità della finestra d'emergenza Scala di emergenza aggiuntiva in prossimità della finestra d'emergenza
Dimensioni interne della cabina - Lunghezza 7.32 ft 2230 mm
Componenti (8) Parabrezza con impianto tergicristallo/lavavetri a intermittenza parallelo Parabrezza con impianto tergicristallo/lavavetri a intermittenza parallelo
Componenti (2) Sedile regolabile con ammortizzazione pneumatica e supporto lombare, cintura di sicurezza, poggiatesta e braccioli Sedile regolabile con ammortizzazione pneumatica e supporto lombare, cintura di sicurezza, poggiatesta e braccioli
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (1) Robusto quadro strumenti dotato di un ampio schermo a colori touch screen (254 mm/10 in) Robusto quadro strumenti dotato di un ampio schermo a colori touch screen (254 mm/10 in)
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (3) Registrazione dati grafici Registrazione dati grafici
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (4) Memoria guasti Memoria guasti
Altezza occhi operatore (approssimata) 18.04 ft 5.5 m
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (2) Assistenza per la risoluzione dei problemi a video Assistenza per la risoluzione dei problemi a video
Componenti (10) Accesso alla macchina tramite scaletta retrattile, angolo scala di 45° circa, azionamento idraulico Accesso alla macchina tramite scaletta retrattile, angolo scala di 45° circa, azionamento idraulico
Caratteristiche del nuovo sistema BCS (5) Interfacce USB, LAN (TCP/IP) e BUS CAN per esportazione dati Interfacce USB, LAN (TCP/IP) e BUS CAN per esportazione dati
Componenti (3) Interruttore di sicurezza sul sedile per l'arresto automatico del movimento Interruttore di sicurezza sul sedile per l'arresto automatico del movimento
Dimensioni interne della cabina - Altezza 6.79 ft 2070 mm
Componenti (1) Ampia finestra su pianale con griglia rimovibile per una facile pulizia Ampia finestra su pianale con griglia rimovibile per una facile pulizia
Componenti (4) Joystick integrato nel bracciolo regolabile Joystick integrato nel bracciolo regolabile
Caratteristiche del nuovo sistema di controllo a bordo (BCS): Sistema di monitoraggio elettronico, registrazione dati e diagnostico per i segni vitali e i dati relativi alla manutenzione di motori e impianti idraulici e di lubrificazione Sistema di monitoraggio elettronico, registrazione dati e diagnostico per i segni vitali e i dati relativi alla manutenzione di motori e impianti idraulici e di lubrificazione
Componenti (6) Sedile ausiliario richiudibile con cintura di sicurezza per 3° passeggero Sedile ausiliario richiudibile con cintura di sicurezza per 3° passeggero
Anello di rotazione Cuscinetto a rulli a tre piste con ingranaggi interni sigillati Cuscinetto a rulli a tre piste con ingranaggi interni sigillati
Velocità massima di rotazione 4.9 r/min 4.9 r/min
Riduttore di rotazione 2 trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali 2 trasmissioni epicicloidali compatte con motori a pistoni assiali
Freno di stazionamento Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico
Caratteristiche (2) Tutte le piste dell'anello di rotazione e la vasca di lubrificante per gli ingranaggi interni sono alimentate dall'impianto di lubrificazione automatica centralizzato Tutte le piste dell'anello di rotazione e la vasca di lubrificante per gli ingranaggi interni sono alimentate dall'impianto di lubrificazione automatica centralizzato
Caratteristiche (1) Circuito aperto della rotazione con rallentamento automatico se i joystick sono in posizione di punto morto Circuito aperto della rotazione con rallentamento automatico se i joystick sono in posizione di punto morto
Pattini inferiori - Per lato 45 45
Componenti (1) Pattini dei cingoli a doppia costola forgiati Pattini dei cingoli a doppia costola forgiati
Componenti (6) Segnale acustico di marcia Segnale acustico di marcia
Rulli inferiori - Per lato 8 8
Velocità di traslazione - 1° stadio - Massima 0.68 miglia/h 1.1 km/h
Componenti (4) Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore Sistema di tensionamento tendicingolo autoregolante completamente idraulico con accumulatore
Componenti (5) Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa Valvola del freno di rallentamento automatico idraulico per impedire una velocità eccessiva in discesa
Freni di stazionamento Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico Freno a dischi in bagno d'olio, a molla/a rilascio idraulico
Velocità di traslazione - 2° stadio - Massima 1.49 miglia/h 2.4 km/h
Pendenza - Riduttori di traslazione Circa 54% Circa 54%
Componenti (3) Tutte le superfici di ruote motrici, ruote folli, rulli e anelli della catena dei cingoli sono temprate Tutte le superfici di ruote motrici, ruote folli, rulli e anelli della catena dei cingoli sono temprate
Forza di trazione massima 265860 lbf 1183 kN
Riduttori di traslazione - Per lato 1 trasmissione epicicloidale con 2 motori a pistoni assiali a doppio stadio 1 trasmissione epicicloidale con 2 motori a pistoni assiali a doppio stadio
Componenti (2) Anelli catena collegati da perni e boccole temprati Anelli catena collegati da perni e boccole temprati
Rulli di supporto - Per lato 3 3
Tipo (3) Guasti e condizioni dei sistemi visualizzati mediante il sistema di controllo a bordo Guasti e condizioni dei sistemi visualizzati mediante il sistema di controllo a bordo
Capacità - Contenitore di grasso 54 gal (US) 205 l
Tipo (1) Sistema progressivo a circuito singolo con pompa per impieghi gravosi a comando idraulico e controllo relè a tempo elettronico Sistema progressivo a circuito singolo con pompa per impieghi gravosi a comando idraulico e controllo relè a tempo elettronico
Tipo (2) Grasso fornito al cuscinetto a rulli di rotazione, tutti i punti di articolazione dell'attacco e cuscinetto ingranaggio di rotazione Grasso fornito al cuscinetto a rulli di rotazione, tutti i punti di articolazione dell'attacco e cuscinetto ingranaggio di rotazione
Tipo (5) Valvola a galleggiante per funzione di abbassamento braccio Valvola a galleggiante per funzione di abbassamento braccio
Tipo (2) Acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione Acciaio altamente resistente con solidi elementi in acciaio fuso nelle aree di articolazione
Tipo (3) Riduzione delle sollecitazioni a carico di braccio e avambraccio dopo la saldatura Riduzione delle sollecitazioni a carico di braccio e avambraccio dopo la saldatura
Tipo (1) Braccio e avambraccio resistenti alla torsione con struttura scatolata saldata Braccio e avambraccio resistenti alla torsione con struttura scatolata saldata
Tipo (4) Passerelle con corrimano in corrispondenza del braccio Passerelle con corrimano in corrispondenza del braccio
Benne dotate di - Copertura in materiale di rivestimento interno speciale delle principali aree di usura interne ed esterne
- Protezioni labbra
- Protezioni laterali
- Protezioni talloni
- Copertura in materiale di rivestimento interno speciale delle principali aree di usura interne ed esterne
- Protezioni labbra
- Protezioni laterali
- Protezioni talloni
Pattini dei cingoli standard 2.62 ft 800 mm
Peso operativo 507500 lb 230200 kg
Pressione a terra 31.9 psi 22 N/cm²
Flusso massimo dell'olio di rotazione 216 gal/min 783 L/min
Pressione massima - Attrezzatura 4495 psi 310 bar
Filtri (4) Filtri a pressione (6 μm) per circuito servoassistito Filtri a pressione (6 μm) per circuito servoassistito
La gestione elettronica della pompa contiene (3) Ritorno automatico in posizione di flusso zero delle pompe principali Ritorno automatico in posizione di flusso zero delle pompe principali
Caratteristiche (2) Raffreddamento dell'olio degli ingranaggi di trasmissione della pompa Raffreddamento dell'olio degli ingranaggi di trasmissione della pompa
Pressione massima - Traslazione 4495 psi 310 bar
Pressione massima - Rotazione - Accelerazione 4495 psi 310 bar
Filtri (3) Filtri a pieno flusso (10 μm) per il circuito di ritorno di raffreddamento Filtri a pieno flusso (10 μm) per il circuito di ritorno di raffreddamento
La gestione elettronica della pompa contiene (2) Allocazione pompa circuito dedicata Allocazione pompa circuito dedicata
Flusso dell'olio massimo totale 621 gal/min 2350 L/min
Filtri (2) Filtri a pieno flusso (10 μm) per il circuito di ritorno completo Filtri a pieno flusso (10 μm) per il circuito di ritorno completo
Pompe principali 6 × pompe a disco cavo oscillante 6 × pompe a disco cavo oscillante
Filtri (1) Filtri alta pressione a pieno flusso (100 μm) per le pompe principali, installati direttamente dietro ciascuna pompa Filtri alta pressione a pieno flusso (100 μm) per le pompe principali, installati direttamente dietro ciascuna pompa
La gestione elettronica della pompa contiene (4) Riduzione automatica del regime motore durante le pause Riduzione automatica del regime motore durante le pause
Filtri (5) Filtro olio della trasmissione (40 μm) Filtro olio della trasmissione (40 μm)
La gestione elettronica della pompa contiene (5) Riduzione del flusso dell'olio delle pompe principali in caso di temperatura elevata dell'olio idraulico o del motore Riduzione del flusso dell'olio delle pompe principali in caso di temperatura elevata dell'olio idraulico o del motore
La gestione elettronica della pompa contiene (1) Controllo elettronico di limitazione carico Controllo elettronico di limitazione carico
Caratteristiche (1) Funzione di arresto pressione per tutte le pompe principali Funzione di arresto pressione per tutte le pompe principali
Volume totale dell'olio idraulico 925 gal (US) 3500 l
Capacità del serbatoio idraulico 740 gal (US) 2800 l
Pressione massima - Rotazione - Riduzione della potenza 5080 psi 350 bar
Dotazione (3) Spia di pieno del serbatoio idraulico Spia di pieno del serbatoio idraulico
Dotazione (1) Raccordi ad attacco rapido per: – Combustibile diesel
– Liquido di raffreddamento del motore
– Pompa olio per ingranaggi della trasmissione
– Olio motore (coppa dell'olio)
– Olio idraulico
Raccordi ad attacco rapido per: – Combustibile diesel
– Liquido di raffreddamento del motore
– Pompa olio per ingranaggi della trasmissione
– Olio motore (coppa dell'olio)
– Olio idraulico
Caratteristiche Area di manutenzione centralizzata accessibile da terra. Area di manutenzione centralizzata accessibile da terra.
Dotazione (2) Presa per avviamento di emergenza Cat Presa per avviamento di emergenza Cat
Forza di strappo massima 146125 lb 650 kN
Forza di strappo massima 164050 lb 730 kN
Sbraccio massimo di scavo 52.17 ft 15.9 m
Profondità massima di scavo 26.57 ft 8.1 m
Altezza di scavo massima 45.6 ft 13.9 m
Peso operativo 254 ton (US) 230 t
Carico utile della benna 24 Sh Ton 22 t
Capacità della benna standard - Retroescavatore (a colmo 1:1) 15.7 yd³ 12 m³
Potenza lorda - SAE J1995 1040 HP 776 kW
Modello motore Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Potenza netta - SAE J1349 1032 HP 770 kW
Potenza lorda - SAE J1995 1040 HP 776 kW
Potenza netta - ISO 9249 1037 HP 774 kW
Potenza netta - SAE J1349 1032 HP 770 kW
Conforme alle Conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage III, equivalenti a Tier 2 Conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage III, equivalenti a Tier 2
Componenti (1) Sistema Cat di riduzione degli ossidi di azoto Sistema Cat di riduzione degli ossidi di azoto
Componenti (7) Filtro del combustibile a doppio stadio Filtro del combustibile a doppio stadio
Componenti (3) Impianto di alimentazione MEUI™-C Impianto di alimentazione MEUI™-C
Alternatore 275 A 275 A
Foro 5.71 in 145 mm
Componenti (4) Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità variabile a controllo elettronico Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità variabile a controllo elettronico
Numero di cilindri 12 12
Cilindrata 1959 in³ 32 l
Capacità del serbatoio del combustibile 951 gal (US) 3600 l
Componenti (5) Gestione motore con microprocessore Gestione motore con microprocessore
Velocità nominale 1.800 min-1 (1.800 giri/min) 1.800 min-1 (1.800 giri/min)
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria
Componenti (2) Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) doppio Catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) doppio
Componenti (8) Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo con pompa elettrica di adescamento Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo con pompa elettrica di adescamento
Componenti (9) Ampio serbatoio di combustibile che assicura un'autonomia di funzionamento della macchina di 24 ore Ampio serbatoio di combustibile che assicura un'autonomia di funzionamento della macchina di 24 ore
Componenti (6) Filtri dell'aria per impieghi gravosi Filtri dell'aria per impieghi gravosi
Altitudine massima senza riduzione della potenza 2.925 m (9.600 ft) – sul livello del mare (s.l.m.) 2.925 m (9.600 ft) – sul livello del mare (s.l.m.)
Corsa 6.38 in 162 mm
Marca e modello Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Componenti (3) Filtri dell'aria per impieghi gravosi Filtri dell'aria per impieghi gravosi
Componenti (4) Filtro del combustibile a doppio stadio Filtro del combustibile a doppio stadio
Capacità del serbatoio del combustibile 951 gal (US) 3600 l
Numero di cilindri 12 12
Componenti (2) Gestione motore con microprocessore Gestione motore con microprocessore
Cilindrata 1959 in³ 32 l
Altitudine massima senza riduzione della potenza 3.622 m (11.884 ft) – sul livello del mare (s.l.m.) 3.622 m (11.884 ft) – sul livello del mare (s.l.m.)
Foro 5.71 in 145 mm
Componenti (1) Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità variabile a controllo elettronico Ventola del radiatore ad azionamento idraulico con velocità variabile a controllo elettronico
Corsa 6.38 in 162 mm
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria Con turbocompressore e post-refrigeratore aria-aria
Componenti (5) Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo con pompa elettrica di adescamento Separatore dell'acqua ad alta capacità aggiuntivo con pompa elettrica di adescamento
Velocità nominale 1.800 min-1 (1.800 giri/min) 1.800 min-1 (1.800 giri/min)
Alternatore 275 A 275 A
Marca e modello Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT
Componenti (6) Ampio serbatoio di combustibile che assicura un'autonomia di funzionamento della macchina di 24 ore Ampio serbatoio di combustibile che assicura un'autonomia di funzionamento della macchina di 24 ore
Potenza lorda - SAE J1995 1033 HP 771 kW
Potenza netta - ISO 9249 1024 HP 764 kW
Potenza netta - SAE J1349 1019 HP 761 kW
Conforme alle Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V Conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final e Stage V
Potenza netta - SAE J1349 1019 HP 761 kW
Potenza lorda - SAE J1995 1033 HP 771 kW
Modello motore Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™

6020B Attrezzatura a richiesta

SOVRASTRUTTURA

  • Kit per basse temperature
  • Porta di riempimento rapido per lubrificazione

CABINA

  • Impianto di climatizzazione ridondante
  • Sistema a telecamera
  • Predisposizione Cat MineStar Health

SOTTOCARRO

  • Kit di protezione del carro sui terreni accidentati, tra cui piastra di protezione inferiore e protezione idraulica posteriore
  • Scraper sporco sul collegamento rotore
  • Larghezza del pattino del cingolo 1.000 mm (3 ft 3 in)

ATTREZZATURA

  • Luci di lavoro a LED sul braccio

BENNE

  • Benne aggiuntive disponibili, in base all'applicazione, presso il proprio dealer Cat locale

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Fleet per superfici

    Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® MineStar Fleet è la migliore risorsa per le informazioni sulla gestione del parco macchine. Un sistema integrato di monitoraggio e gestione del parco macchine, che può essere utilizzato con qualsiasi macchina o sistema per misurare, gestire e massimizzare ogni aspetto di un'operazione, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo. Fleet fornisce visibilità in tempo reale sul ciclo, il carico utile e altri parametri operativi chiave. Monitora le posizioni della macchina e il movimento del materiale e fornisce avvisi sugli errori di percorso per garantire che il materiale venga spostato nel luogo giusto.

Esplora tecnologia
  • Cat Health

    Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

    L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Attraverso il monitoraggio regolare delle condizioni delle macchine, le miniere possono adottare un approccio più proattivo alla manutenzione e alla riparazione. I dati sulle condizioni delle attrezzature sono fondamentali per questo approccio. I dati consentono ai cantieri minerari di identificare i problemi molto prima che si trasformino in guasti.

L'accesso ai dati giusti al momento giusto è fondamentale per migliorare l'analisi predittiva delle macchine e i dati operativi. Cat® MineStar™ Health permette tutto questo consentendo la connessione alle vostre macchine e offrendo queste informazioni importanti. MineStar Health include attivatori di connettività che raccolgono, convertono e trasmettono i dati delle attrezzature e applicazioni che li visualizzano, li analizzano e li segnalano.

Esplora tecnologia
  • Cat Terrain per il caricamento

    La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

La capacità produttiva di un cantiere minerario dipende dall'efficienza di carico e trasporto. Cat® MineStar™ Terrain per il caricamento rende queste operazioni più produttive fornendo un riscontro accurato al personale strategico. Terrain per il caricamento è un sistema di guida per la macchina che fornisce dati in tempo reale all'interno della cabina, su qualsiasi cosa: dal posizionamento della benna e dall'altezza del banco fino ai corpi minerari e al volume del materiale tagliato e riempito. Ciò consente a tutti gli operatori di massimizzare l'efficienza della macchina, con conseguente gestione migliore del materiale, livellamenti più accurati e meno rilavorazioni e usura.

Esplora tecnologia

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Specifiche complete, brochure di prodotto e altro ancora. Iscriviti qui sotto per ulteriori informazioni. Oppure, per un accesso immediato, puoi ignora questo modulo.

Condividendo le tue informazioni, autorizzi Caterpillar a elaborare i tuoi dati per soddisfare adeguatamente la tua richiesta. A seconda della tua richiesta, potremmo aver bisogno di condividere i tuoi dati con i dealer interessati, all'interno del gruppo di società Caterpillar, e con i fornitori di servizi interessati che operano per conto di Caterpillar. La cura delle tue informazioni è una responsabilità che prendiamo sul serio. La nostra Informativa sulla privacy del sito Web descrive in dettaglio le nostre pratiche in materia di privacy dei dati e i tuoi diritti sul controllo dei tuoi dati personali.

*Consenso al marketing

Galleria multimediale

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B

Escavatore idraulico da miniera 6020B

Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Pala idraulica da miniera 6020B
Escavatore idraulico da miniera 6020B

360 View
360 View

Scopri il confronto tra 6020B e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI