RM800

Rigeneratrici RM800 Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso operativo massimo
78088 lb
35420 kg
Larghezza di taglio/miscelazione
8 ft
2.44 m
Potenza lorda
806 HP
601 kW

Descrizione generale

Maggiore potenza per una maggiore produzione

La rigeneratrice/stabilizzatrice Cat® RM800 assicura produttività elevata per attività di rigenerazione in profondità e stabilizzazione del suolo. Grazie a trazione integrale, controlli della macchina avanzati e potenza lorda pari a 806 HP (601 kW), è la soluzione ideale per la riabilitazione di strade e il risanamento del suolo.

Vantaggi

Potenza, prestazioni e produttività

Un'ottima distribuzione del peso con caratteristiche come trazione integrale e un potente motore Cat® puntano a massimizzare le prestazioni di taglio e di miscelazione.

Cabina ricca di funzionalità

La cabina operatore ergonomica è progettata per fornire un'eccellente visibilità ed è dotata di funzionalità per contribuire a semplificarne l'utilizzo.

Versatilità superiore

Progettata per essere estremamente maneggevole e ideale per lavorare in un'ampia varietà di applicazioni e terreni, con un rotore Cat Sistema K ideato per fornire materiale di qualità.

Caratteristiche tecniche di RM800

Peso operativo massimo 78088 lb 35420 kg
Nota (1) Il peso massimo è approssimativo e include la macchina base, tutti gli optional, il liquido di raffreddamento, i lubrificanti, il rotore, il serbatoio del combustibile pieno, il serbatoio dell'acqua pieno e un operatore da 75 kg (165 libbre). Il peso massimo è approssimativo e include la macchina base, tutti gli optional, il liquido di raffreddamento, i lubrificanti, il rotore, il serbatoio del combustibile pieno, il serbatoio dell'acqua pieno e un operatore da 75 kg (165 libbre).
Larghezza di taglio/miscelazione 8 ft 2.44 m
Profondità di taglio massima 20 in 508 mm
Opzioni del rotore Sistema K Sistema K
Trasmissione del rotore Cinghia Cinghia
Velocità di funzionamento 194 ft/min 59 m/min
Massima velocità di traslazione 7.5 mile/h 12.1 km/h
Potenza lorda 806 HP 601 kW
Potenza del motore 798 HP 595 kW
Modello motore Cat C18 bi-turbo Cat C18 bi-turbo
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V
Numero di fabbricazione 01B 01B
Lunghezza 28.61 ft 8.72 m
Larghezza 9.8 ft 3 m
Altezza massima 11.5 ft 3.5 mm
Passo 23.13 ft 7.05 m
Distanza libera a terra 19.9 in 506 mm
Capacità del serbatoio del combustibile 325 gal (US) 1230 l
Sistemi di raffreddamento 26.1 gal (US) 99 l
Olio motore 18 gal (US) 68 l
Serbatoio idraulico 31.7 gal (US) 120 l
Serbatoio dell'acqua per lavaggio 120 gal (US) 454 l
Riciclabilità 98% 98%

RM800 Attrezzatura standard

CABINA

  • Braccioli regolabili
  • Sedile a sospensione pneumatica riscaldato
  • Cabina operatore rotante di 180°
  • Predisposizione per l'audio con altoparlanti
  • Larghezza totale scorrevole con il riscaldamento e climatizzazione cabina
  • Premere il pulsante di avviamento
  • Cintura di sicurezza retrattile ad alta visibilità
  • Guide di sterzo sul filtro a rete
  • Display touchscreen a colori (2)
  • Porte di alimentazione USB da 12 Volt

TRASMISSIONE

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata (ELC) Cat® con protezione fino a -37 °C (-35 °F)
  • Ventola di raffreddamento a velocità variabile a inversione automatica
  • Gestione del regime minimo del motore
  • Controllo automatico del carico
  • Quattro modalità di sterzata
  • Trazione integrale permanente
  • Differenziale elettronico
  • Controllo della pendenza

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore da 150 A
  • Sistema di ricarica a 24 Volt
  • Sistema di fusibili di tipo automobilistico
  • Presa di avviamento/ricarica a distanza
  • Batterie 1.000 CCA esenti da manutenzione (4)

SISTEMA ROTORE

  • Protezione della linea di trasmissione elettronica
  • Controllo automatico della profondità
  • Frizione a secco a comando idraulico
  • Ingranaggi planetari a 2 velocità
  • Dodici velocità del rotore
  • Camera di miscelazione a volume variabile
  • Rotori Sistema K
  • Protezione del portautensili - Cuneo

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Cat VisionLink™
  • Aggiornamento remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Scarichi con accesso da remoto
  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Indicatore di livello del fluido
  • Prese di luce di assistenza
  • Compressore aria
  • Portaoggetti con chiusura a chiave
  • Vassoio benna punte

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Allarme di retromarcia
  • Interruttori di arresto di emergenza a terra (4)
  • Avvisatore acustico (anteriore e posteriore)
  • Cabina FOPS
  • Struttura ROPS
  • Corrimano e parapetti della piattaforma
  • Specchietti retrovisori pieghevoli
  • Scala di accesso illuminata
  • Profili ID operatore
  • Luci di lavoro a LED
  • Telecamere rivolte verso la parte anteriore e posteriore
  • Telecamere della porta della camera rotore anteriore e posteriore

RM800 Attrezzatura a richiesta

TRASMISSIONE

  • Olio idraulico biodegradabile Cat Bio HYDO™ Advanced
  • Certificazione CE

SISTEMI DI IRRORAZIONE

  • Sistema di irrorazione dell'acqua
  • Sistema di irrorazione dell'emulsione
  • Maniglione

SISTEMA ROTORE

  • Portautensili - Punte del dente 20 mm
  • Portautensili - Punte del dente 22 mm

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema di rifornimento rapido del combustibile
  • Rotazione del rotore ad alimentazione idraulica con comando pensile
  • Sistema di lavaggio ad alta pressione
  • Luce di servizio magnetica
  • Attrezzi di rimozione punte pneumatico

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecomando con Bluetooth
  • Luci a LED per la circolazione su strada
  • Sicurezza pieghevoli, fornite LED faro rotante
  • Telecamere a vista laterale pieghevoli (2)

Scopri il confronto tra RM800 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800
Rigeneratrice/Stabilizzatrice RM800

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  RM800

Visualizza più offerte