Product Link™

Woman in front of Cat equipment using a tablet
Woman in front of Cat equipment using a tablet

Sali di livello con Product LinkTM di Cat®

Nato per essere forte come un carro armato, con una tecnologia impermeabile e antiurto, l’hardware di Product LinkTM di Cat® ti offre preziose informazioni su tutta la tua flotta, così non dovrai far altro che pensare ad aumentare la tua produttività. Ti permette di tracciare dati come la posizione, le ore di funzionamento, i guasti macchina, aiutandoti a prendere di volta in volta decisioni rapide e basate sui fatti.



Dispositivo Product LinkTM PL143 di Cat®

Ricco di potenza, il dispositivo Product LinkTM PL143 di Cat® è progettato per tenere il passo di tutta la tua flotta.

di

Radio 4G

di

Impermeabilità IP69K

di

Durata della batteria fino a 5 anni

di

*Ping su richiesta


*Questa funzione dipende attualmente dal tuo operatore di rete ed è disponibile solo in Canada, Germania e Stati Uniti.


 

Qual è il prodotto giusto per la mia applicazione?

Dagli strumenti da lavoro alle attrezzature pesanti, trova il dispositivo giusto per la tua applicazione. Non sai da dove cominciare? Lasciati aiutare da noi. 
 

Applicazioni PL161 PL143 PL243 PL444 PL542 PL641
Descrizione (tecnologia di comunicazione) Tracciamento dello strumento (Bluetooth) Localizzatore (4G) Basic (4G) Pro per i gruppi elettrogeni Cat (4G) Pro (4G) Pro (4G o Sat*)



Attrezzatura per edilizia e impieghi gravosi N/A ★ ★ ★ N/A ★ ★ ★
Progettato per le attrezzature per impieghi gravosi, PL542 raccoglie dati su ore, posizione, carburante, codici di guasto e molto altro ancora 
★ ★ ★
Progettato per le attrezzature per impieghi gravosi, PL641 raccoglie dati su ore, posizione, carburante e molto altro ancora

Strumenti da lavoro ★ ★ ★
Compatto e robusto, il PL161 tiene traccia della posizione e dell'utilizzo dei tuoi strumenti di lavoro e consente il riconoscimento dello strumento sugli escavatori Cat compatibili 
★ N/A N/A N/A N/A
Asset senza motore
(rimorchi, container, stazioni totali...)
★ ★ ★ ★ ★
PL143 monitora la posizione del tuo dispositivo. Batteria fino a 5 anni e ping on demand dove disponibile 
N/A N/A N/A N/A
Asset a motore di piccole e medie dimensioni
(gruppi elettrogeni, torri faro, compressori...)
★ ★ ★ ★ ★ ★
Il PL243 monitora le ore e la posizione dei tuoi asset a motore e può disattivarli da remoto 
★ ★ ★
Il PL444 si connette tramite J1939 e raccoglie dati su ore, posizione e altri endpoint (compresi i codici di guasto) sui gruppi elettrogeni Cat 
★ ★ ★



Legenda N/A ★ ★ ★ ★ ★ ★
Non adatto a queste applicazioni Prestazioni limitate: Pochi endpoint o costo/valore inadeguato Buone prestazioni: Endpoint più comunemente richiesti, buon rapporto costo/valore Prestazioni ottimali: massimo valore e funzioni disponibili


* PL641 = solo 4G; PL631= solo Sat; PL683 = 4G + Sat



Dispositivo di riconoscimento dello strumento Product LinkTM PL161 di Cat®

Compatto e robusto, il dispositivo PL161 è ideale per le benne o i martelli - traccia la posizione del tuo strumento di lavoro e consente il riconoscimento dello strumento sugli escavatori Cat compatibili.

PL161
PL161

 

 

Hai già un hardware telematico sulla tua macchina?

Utilizza il tuo hardware con altre API e apparecchiature OEM con lo strumento di integrazione API di terze parti. Migliora l'accesso ai dati, controlla i costi e risparmia tempo in un'unica applicazione di gestione degli asset.

Scopri di più
Cat API Integration Tool
Cat API Integration Tool





Iniziamo?

Se vuoi sapere quale dispositivo Product LinkTM puoi aggiungere, o se desideri semplicemente maggiori informazioni, il tuo rivenditore locale Cat è a tua disposizione.

Contatta il rivenditore

 

Articoli correlati

 

 

Connettiti a Cat