963

963 トラックローダ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

フライホイール出力
202 hp
151 kW
運転質量
44881 lb
20358 kg
容量 - ゼネラルパーパス
3.2 yd³
2.5 m³

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

1台の機械をさまざまな作業に活用

1台の機械をさまざまな作業に活用

  • トラックローダのパワー、トラクション、機動性を活用することにより、1台の機械を1人のオペレータが操作して、作業現場の伐採から、設備の設置、建物の周囲の仕上げまで、すべての作業をこなすことができます。
  • Fusion™クイックカプラオプションを使うと、ホイールローダや他のFusion対応機械でフォーク、バケットなどの各種ツールを使用する際に、迅速なアタッチメント交換が実現します。
  • バケット、ツース、足回り、トラックシュー、その他のアタッチメントの選択肢を活用して、用途に適した性能を機械に搭載できます。
  • 専用の廃棄物処理機用、低接地圧(LGP)用、船倉用、製鉄所用のコンフィギュレーションは、最も過酷な作業にも耐えることができます。
最高レベルの性能

最高レベルの性能

  • 963では、1時間当たりの燃料消費量が先行機比で最大10%低減されています。
  • パフォーマンスシリーズのバケットオプションにより、ゼネラルパーパスバケットに比べ、生産性が最大20 %向上します。
  • 負荷下での走行パワーがさらに高まっており、ピークトルクが15 %向上しています。
  • CAT Payload*テクノロジにより、正確なバケット積載質量の情報を作業中に計量できます。正確な積載量を把握できることで、サイクル時間を短縮でき、時間、人件費、燃料費の節約を実現できます。
  • Advansys™バケットチップは、最も過酷な用途において最大限の生産性と最小限のバケットライフサイクルコストを実現するように設計されています。
  • 先行機比で作業装置とステアリングの応答性がより滑らかになり、ステアリング性能が向上しています。
  • ロードセンシング油圧システムやポジションセンシングシリンダなどの機能により、精度と応答性に優れた性能を発揮します。
いずれも963Kトラックローダとの比較になります。
*商取引には適しません。

容易な操作

容易な操作

  • 快適なキャブと直感的な10 in(254 mm)のタッチスクリーンダッシュディスプレイにより、作業性が向上しています。
  • 高精細リアビューカメラを標準装備し、メインディスプレイの表示が鮮明になりました。
  • Slope Indicate(スロープ表示機能)により、機械の縦断勾配とクロススロープがディスプレイに直接表示されるため、操作性が向上しています。
  • サスペンションシートや調節可能なアームレスト/コントロールが備わっており、オペレータの快適性が高まっています。
  • オペレータの好みや用途に応じて、ジョイスティックまたは2レバーの作業装置コントロールをお選びいただけます。
  • スピード/ステアリングコントロールは、ジョイスティック、またはVレバーとフットペダルのタイプをご用意しています。
  • オペレータの好みや用途に合わせて、作業装置の応答性をFine(精密)、Normal(ノーマル)、Coarse(ラフ)のいずれかのモードに設定できます。
  • 排出ガス削減技術(装着の場合)は、自動で行われるように設計されており、オペレータによる操作は必要ありません。
安全性の向上

安全性の向上

  • バケットと機械全周に良好な視界を確保して安全性が向上したため、確実に作業を遂行できます。
  • ハンドルとステップを装備しているため、トラックの前後いずれからでも機械に楽に乗降できます。
  • 標準装備のリアビューカメラにより、機械後方の視認性が向上します。
  • シートベルトインジケータは、オペレータがシートベルトを締めていないとアラームを鳴らし、Product Linkを介して故障コードを記録して、作業現場の安全性を向上させます。
  • 人間工学に基づいた設計、静かなエンジン、およびコントロールの労力の低減により、オペレータの疲労が軽減され、集中力を維持しやすくなっています。
作業に最適なカスタマイズ

作業に最適なカスタマイズ

  • ローダを工場出荷時に装着でき、柔らかい足場での作業、廃棄物処理、船倉、製鉄所での作業といったワンステップ上の作業を行えます。
  • より大きな浮揚力またはトラクションが必要な場合や、さらに軟弱な地盤での作業の場合には、より幅広な低接地圧(LGP、Low Ground Pressure)ローダを使用します。
  • 廃棄物処理機コンフィギュレーションは、汎用性が高く、積込み、仕分け、掘削、覆土のならし作業などのほか、埋立てや廃棄物処理場にも最適です。専用のガード、ストライカーバーおよびシールが衝撃や空気中の粉塵から機械とコンポーネントを保護します。清掃簡便化パッケージを使用すると、清掃時間を短縮でき、機械の保護性が高まり、締固め性能が向上します。
  • トラクション、高所へのリーチ、および車両バランスを考慮すると、船倉内での作業やポートハンドリング用途にはトラックローダが最適となります。専用ガードやシールは機械を保護するのに役立ち、石炭用バケットやトリムブレードなどのアタッチメントは作業効率を上げます。
  • 耐熱キャブ、高温ガードなどの装備をトラックローダに工場装着でき、高温の製鉄所での作業で機械とオペレータを保護することができます。
注記: 図は963廃棄物処理機
メンテナンス時間を短縮

メンテナンス時間を短縮

  • 容易に日常メンテナンスを行って作業に戻ることができるように設計されています。
  • 大型アクセスドアを開くと、1か所にまとめられたサービスポイントがあります。
  • 日常的に使用する給脂ポイントには、地上から簡単にアクセスできます。
  • オペレータディスプレイのサービスモードでは、ハイドロスタティック圧力や作業装置の圧力が表示され、トラブルシューティングや整備が容易になります。
  • デマンドファンは効率よく冷却するとともに、サービス時にアクセスしやすいよう、簡単に折りたためます。
  • 便利なブラケットによりショベルを保持するため、すばやく足回りを清掃できます。
  • チルト式キャブと使いやすく配置されたサービスポイントにより、メンテナンスと修理が楽にできます。
  • 排出ガス低減モジュール(装着の場合)内のディーゼルパティキュレートフィルタは、フィルタを清掃したり交換したりする必要がなく、エンジンの全寿命期間を通じて機能するように設計されています。

製品仕様 963

フライホイール出力 202 hp 151 kW
エンジンモデル CAT C7.1 CAT C7.1
定格出力(ネット) - ISO 9249/SAE J1349 202 hp 151 kW
定格出力(ネット)- ISO 9249(DIN) 204 mhp 204 mhp
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage V、中国オフロードStage IV、日本2014年規制、インドBharat Stage III、ユーラシア経済連合Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(米国EPA Tier 3/ EU Stage IIIA相当)に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage V、中国オフロードStage IV、日本2014年規制、インドBharat Stage III、ユーラシア経済連合Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(米国EPA Tier 3/ EU Stage IIIA相当)に適合。
注記(1) 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage V、中国オフロードStage IV、および日本2014年規制適合のCATエンジンは、ULSD(硫黄含有量が15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル)を使用する必要があり、次の低炭素強度燃料**を混合したULSDと互換性*があります。20 %のバイオディーゼルFAME(脂肪酸メチルエステル)*** 又は 100%再生可能ディーゼル、HVO(水素化植物油)、GTL(ガス液化)燃料 ユーラシア経済連合Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIA相当)に適合するCATエンジンは、最大で次の低炭素強度燃料***を混合したディーゼル燃料と互換性*を発揮します。100%バイオディーゼルFAME(脂肪酸メチルエステル)**** 又は 100%再生可能ディーゼル、HVO(水素化植物油)、GTL(ガス液化)燃料 問題なくご使用いただくためにガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar推奨の機械油水類"(SEBU6250)を参照してください。 * Caterpillar製エンジンはこれらの代替燃料に対応していますが、地域によっては使用が認められていない場合があります。** 低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、従来の燃料と基本的に同じです。*** 後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応しており、最大100 %のバイオディーゼルに対応しています(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**** バイオディーゼルの混合率が20 %を超える燃料の使用については,最寄りの Cat ディーラにお問い合わせください。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage V、中国オフロードStage IV、および日本2014年規制適合のCATエンジンは、ULSD(硫黄含有量が15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル)を使用する必要があり、次の低炭素強度燃料**を混合したULSDと互換性*があります。20 %のバイオディーゼルFAME(脂肪酸メチルエステル)*** 又は 100%再生可能ディーゼル、HVO(水素化植物油)、GTL(ガス液化)燃料 ユーラシア経済連合Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIA相当)に適合するCATエンジンは、最大で次の低炭素強度燃料***を混合したディーゼル燃料と互換性*を発揮します。100%バイオディーゼルFAME(脂肪酸メチルエステル)**** 又は 100%再生可能ディーゼル、HVO(水素化植物油)、GTL(ガス液化)燃料 問題なくご使用いただくためにガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar推奨の機械油水類"(SEBU6250)を参照してください。 * Caterpillar製エンジンはこれらの代替燃料に対応していますが、地域によっては使用が認められていない場合があります。** 低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、従来の燃料と基本的に同じです。*** 後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応しており、最大100 %のバイオディーゼルに対応しています(混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください)。**** バイオディーゼルの混合率が20 %を超える燃料の使用については,最寄りの Cat ディーラにお問い合わせください。
注記(2) 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール(装着の場合)、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 表示されている定格出力は、エンジンにファン、エアクリーナ、クリーンエミッションモジュール(装着の場合)、およびオルタネータが装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
運転質量 44881 lb 20358 kg
容量 - ゼネラルパーパス 3.2 yd³ 2.5 m³
容量 - マルチパーパス 2.6 yd³ 2 m³
容量 - パフォーマンスシリーズ 3.7 yd³ 2.8 m³
幅 - ゼネラルパーパス 101.2 in 2571 mm
幅 - マルチパーパス 101.3 in 2575 mm
幅 - パフォーマンスシリーズ 105.2 in 2671 mm
燃料タンク 84.5 gal(US) 320 l
尿素水タンク 4.2 gal(US) 16 l
運転質量 44881 lb 20358 kg
標準シュー幅 22 in 550 mm
接地面積 4900 in² 3.2 m²
接地圧 9.1 psi 63 kPa
運転質量 50181 lb 22762 kg
標準シュー幅 31 in 800 mm
接地面積 7136 in² 4.6 mm²
接地圧 7 psi 48.5 kPa
運転質量 45549 lb 20661 kg
標準シュー幅 22 in 550 mm
接地面積 4900 in² 3.2 m²
接地圧 9.2 psi 63.3 kPa
機械全長* 275.6 in 7001 mm
機械高さ - キャブ最上部まで 130.9 in 3325 mm
高さ - 排気筒最上部まで 115.7 in 2940 mm
機械全高 - バケットを完全に上げた状態 212.7 in 5402 mm
全幅(バケットなし):標準トラック - 550 mm(21.6 in)シュー 94.5 in 2400 mm
注記 *ゼネラルパーパスバケットと高耐久仕様ツース装着時。 *ゼネラルパーパスバケットと高耐久仕様ツース装着時。
クローラ中心距離 72.8 in 1850 mm
接地長 100 in 2542 mm
トラックローラ/シュー - 片側 7 / 38 7 / 38
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムには、フッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfが含まれています。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。 - フッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用している場合、システムに含まれている冷媒の質量は1.134 kg(2.5 lb)で、CO2換算では1.622メートルトン(1.787トン)相当になります。 当機のエアコンディショニングシステムには、フッ素系温室効果ガス冷媒R134aまたはR1234yfが含まれています。ガスの識別についてはラベルまたは取扱説明書を参照してください。 - フッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1430)を使用している場合、システムに含まれている冷媒の質量は1.134 kg(2.5 lb)で、CO2換算では1.622メートルトン(1.787トン)相当になります。

963 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • Cat C7.1ディーゼルエンジン
  • 油圧デマンドファン
  • ハイドロスタティックトランスミッション
  • ロードセンシング作業装置ポンプ
  • モジュラクーリングシステム

運転席

  • 12 V電源ソケットおよび5 V USBポート
  • 調節式アームレスト
  • フルカラー254 mm(10 in)液晶タッチスクリーンディスプレイ
  • ダッシュ上のグラブハンドル
  • ヒータおよびエアコンディショナ
  • 内蔵リアビューHDカメラ
  • ライト - 4個(ハロゲン)
  • キャブ(加圧式、騒音低減型、転倒時運転者保護構造(ROPS)/落下物保護構造(FOPS)、着色ガラス、スライド式ウインドウ)
  • ラジオ対応
  • キャブ内の複数の収納エリア

CATテクノロジ

  • Slope Indicate(スロープ表示機能)
  • Product Link(プロダクトリンク)対応

足回り

  • Caterpillarヘビーデューティ足回り
  • オシレーチングトラックローラフレーム

バケット

  • ピンオン式
  • CAT Advansysバケットチップ/グランドエンゲージツール

整備とメンテナンス

  • シャーシに4 x 2個の固定箇所
  • エコロジードレーン
  • グラウンドレベルサービスセンタ
  • ヒンジ式ラジエータガードおよびスイングアウトファン
  • ショベルホルダ

963 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage V、中国オフロードStage IV、日本2014年排出ガス基準に適合する、エンジン取付け式アフタートリートメントを搭載したCAT C7.1ディーゼルエンジン
  • インドBharat Stage III、ユーラシア経済連合Stage IIIA、UN ECE R96 Stage IIIA排出ガス基準(米国EPA Tier 3/ EU Stage IIIA相当)に適合するCAT C7.1ディーゼルエンジン。

運転席

  • 通信用無線機対応 - FM
  • デラックスシート
  • ジョイスティックまたは2レバー作業装置コントロール
  • ジョイスティックまたはVレバーおよびペダルステアリングコントロール
  • LED点滅式回転灯
  • ライト - キャブのフロント/ボトムに2つのLED、乗降用ライト
  • ライト - 8個(LED)
  • プレミアムシート
  • AM/FMラジオ、Bluetooth
  • AM/FM/DABラジオ、Bluetooth
  • AM/FM/Sirius XMラジオ、Bluetooth
  • 二重ウィンドウ/ポリカーボネート製ウィンドウ搭載の特殊用途キャブ

CATテクノロジ

  • リモートフラッシュ/リモートトラブルシュート
  • Product Link(携帯回線)
  • Product Link - デュアル(携帯電話/衛星通信)
  • CAT Payload
  • グレードコントロールマスト

足回り

  • CAT Abrasion足回り
  • シングル、ダブル、トリプルグローサトラックシュー
  • 廃棄物処理用足回りまたは低接地圧(LGP、Low Ground Pressure)足回り

バケット

  • Fusionクイックカプラ
  • ゼネラルパーパスバケット
  • 埋立て用バケット
  • マルチパーパスバケット
  • パフォーマンスバケット

整備とメンテナンス

  • 寒冷地用パッケージ
  • 急速燃料給油システム
  • 高速オイル交換
  • 油圧リバースファン
  • 油圧チルトキャブ
  • 給油ポンプ
  • フード下作業用ライト

アタッチメント

  • バンパ
  • カウンタウエイト
  • マルチシャンクリッパ
  • リッパヒッチ
  • リッパ対応リア油圧システム
  • ストライカバーボックス

特別仕様

  • 低接地圧(LGP)仕様
  • 廃棄物処理機
  • 船倉仕様
  • 製鉄所仕様

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

963 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ
963トラックローダ
963トラックローダ
963トラックローダ
963トラックローダ
963トラックローダ
963トラックローダ
963トラックローダ
963トラックローダ
963トラックローダ
963トラックローダ

Cat 963トラックローダの特長

廃棄物を処理するCAT 963トラックローダを見る

Fusionカプラ

泥土にも対応するCAT 963トラックローダ

重量物を運搬するCAT 963トラックローダ

重量物の持上げを行うCAT 963トラックローダ

Cat 963トラックローダの特長
廃棄物を処理するCAT 963トラックローダを見る
Fusionカプラ
泥土にも対応するCAT 963トラックローダ
重量物を運搬するCAT 963トラックローダ
重量物の持上げを行うCAT 963トラックローダ

360 View
360 View
963トラックローダ

963トラックローダ

963トラックローダ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  963

その他のキャンペーンを見る