| 폭 | 94.7 in 2406 mm |
| 높이 | 33 in 839 mm |
| 무게 | 972.2 lb 441 kg |
| 길이 | 36.2 in 919 mm |
| 용량 | 1.3 yd³ 1 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 0.8 in 20 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1.0m3(1.3yd3), 핀 부착
1.0m3(1.3yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 백호 전방
1.0m3(1.3yd3), 핀 부착
선택됨
- 폭
- 94.7 in
- 2406 mm
- 높이
- 33 in
- 839 mm
- 무게
- 972.2 lb
- 441 kg
버킷 - 백호 전방
1.0m3(1.3yd3), 핀 부착
- 폭
- 94.7 in
- 2406 mm
- 높이
- 33.1 in
- 840 mm
- 무게
- 963.4 lb
- 437 kg
버킷 - 백호 전방
1.0m3(1.3yd3), 핀 부착
- 폭
- 89.1 in
- 2262 mm
- 높이
- 33 in
- 839 mm
- 무게
- 965.6 lb
- 438 kg