1.0m3(1.3yd3), 핀 부착

범용 버킷 1.0m3(1.3yd3), 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

94.7 in
2406 mm
높이
33 in
839 mm
무게
1137.6 lb
516 kg

개요

적재 및 운반, 덤프, 일반 청소 작업.

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

작업

작업

다양한 용도 및 자재의 굴착, 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업을 위해 설계되었습니다.
버킷 설계

버킷 설계

성형 방식의 후방 덮개 설계를 통해 버킷의 적재 성능과 생산성을 증대합니다.
탁월한 버킷 채움 성능

탁월한 버킷 채움 성능

최적의 덮개 각도와 부드럽게 처리된 모서리 덕분에 버킷 채움 성능이 크게 높아지고 자재 막힘이 감소합니다.
지상 결합 작업 툴

지상 결합 작업 툴

베이스 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.0m3(1.3yd3), 핀 부착

94.7 in 2406 mm
높이 33 in 839 mm
무게 1137.6 lb 516 kg
길이 36.2 in 919 mm
용량 1.3 yd³ 1 m³
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1.0m3(1.3yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도