1.03m3(1.35yd3), 핀 부착

다용도 버킷 1.03m3(1.35yd3), 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

94.7 in
2406 mm
높이
38.3 in
973 mm
무게
1474.9 lb
669 kg

개요

재처리, 클램핑, 도징, 그레이딩 작업, 고르기 및 덤프를 지원하는 탁월한 다기능성.

기능 살펴보기

작업

작업

건설, 조경, 산업, 철거 시 굴착, 도징, 클램핑, 후방 인양, 그레이딩, 레벨링에 적합합니다.
버킷 설계

버킷 설계

강력하게 조이는 힘으로 나무나 저밀도 그루터기, 브러시, 재활용 자재 및 파이프 등 대형 비규격 물체를 고정시킬 수 있어 장비 활용도가 우수합니다.
지상 결합 작업 툴

지상 결합 작업 툴

베이스 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.03m3(1.35yd3), 핀 부착

94.7 in 2406 mm
높이 38.3 in 973 mm
무게 1474.9 lb 669 kg
길이 34.4 in 875 mm
용량 1.35 yd³ 1.03 m³
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
죠 개구부 35.5 in 902 mm
클램 앵글 86도 86도
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1.03m3(1.35yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도