1.03m3(1.35yd3), IT 커플러

1.03m3(1.35yd3), IT 커플러 다용도 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

94.7 in
2406 mm
높이
38.3 in
973 mm
무게
1494.7 lb
678 kg

기능 살펴보기

작업

작업

건설, 조경, 산업, 철거 시 굴착, 도징, 클램핑, 후방 인양, 그레이딩, 레벨링에 적합합니다.
버킷 설계

버킷 설계

강력하게 조이는 힘으로 나무나 저밀도 그루터기, 브러시, 재활용 자재 및 파이프 등 대형 비규격 물체를 고정시킬 수 있어 장비 활용도가 우수합니다.
지상 결합 작업 툴

지상 결합 작업 툴

베이스 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.03m3(1.35yd3), IT 커플러

94.7 in 2406 mm
높이 38.3 in 973 mm
무게 1494.7 lb 678 kg
길이 34.4 in 875 mm
용량 1.35 yd³ 1.03 m³
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
죠 개구부 35.5 in 902 mm
클램 앵글 86도 86도
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

1.03m3(1.35yd3), IT 커플러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도