1.3m3(1.7yd3), 핀 부착

범용 버킷 1.3m3(1.7yd3), 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

95.8 in
2434 mm
높이
39.3 in
997 mm
무게
1011.9 lb
459 kg

개요

적재 및 운반, 덤프, 일반 청소 작업.

다음에 대한 제품 사양 1.3m3(1.7yd3), 핀 부착

95.8 in 2434 mm
높이 39.3 in 997 mm
무게 1011.9 lb 459 kg
길이 37.1 in 942 mm
용량 1.7 ft³ 1.3 l
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1.3m3(1.7yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도