개요
조향을 자동화하여 작동을 용이하게
도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다.
도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다.
도저용 Steer Assist는 평지와 경사면에서 경부하 또는 중부하 직선 주행을 자동으로 유지합니다.
Steer Assist 3D를 이용하면 도저가 경부하 및 중부하에서 현장 설계나 필드 내 설계의 가이드 라인을 따라갑니다.
Steer Assist는 도저 운전자가 경사면에서 직선 주행을 하기 위한 수동 조작을 최대 75% 줄입니다.
표시 중: 1-6 / 4