도저용 Cat GRADE with 3D

도저용 Cat GRADE with 3D Grade

견적 요청 특약점 찾기

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

더 많은 작업. 더 짧은 시간.

더 많은 작업. 더 짧은 시간.

  • 설계를 따르면 Cat GRADE with 3D는 GPS 신호를 사용하여 블레이드 움직임을 리프트와 틸트 모두 자동으로 조정합니다.
  • 설계 계획에 바로 착수하여 시간을 절약하고 재작업, 노동력 및 원료 비용이 감소합니다. 대량 토공 작업에서 마무리 정지 작업까지 작업의 모든 단계에 사용합니다.
  • 평탄한 평지, 경사면 및 복잡한 설계와 윤곽에 계통을 사용합니다.
  • 성능 개선뿐만 아니라 쉬운 사용과 서비스를 위해 공장에서 기본으로 장착되었습니다.
  • Next Gen* 운전자 인터페이스는 보다 직관적이며 터치스크린 인터페이스를 제공하여 사용하기 더 쉬워졌습니다.
  • 0.1피트(3cm) 단위까지 정확**

    * GRADE with 3D를 사용할 수 있는 Cat 도저 범위는 계속 증가하고 있습니다. 공급 여부는 지역 Cat 특약점에 문의하십시오.
    **측정 방법, 재질, 작업, 장비 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
운전자 생산성 향상

운전자 생산성 향상

  • 운전자의 수동 조작을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.
  • 숙련된 운전자가 더욱 생산적으로 작업하며 장시간 교대 근무에도 정확도를 유지하도록 돕습니다. 경력이 적은 운전자도 능숙해지며 설계 계획에 신속히 착수할 수 있습니다.
  • 쉬운 조작을 위해 작동기구 제어 조이스틱에 제어 버튼이 통합되었습니다. 블레이드를 내려 계획대로 부드럽게 절삭하도록 조향한 후 위로 들어 올려 해제합니다. 운전자의 추가 조작이 필요하지 않습니다.
  • 대시 화면이 운전자의 바로 앞에서 설계 계획을 표시합니다. 스마트폰처럼 작동하므로 운전자가 빠르게 익숙해질 수 있습니다.
  • 수행해야 할 경사 확인 또는 말뚝 표시가 없어 현장에서 적은 인력으로도 작업 안전을 개선하며 인건비를 절감할 수 있습니다.
완전 통합

완전 통합

  • 공장 출하 시 내장 - 구성품들이 최적의 성능을 위해 도저에 통합되어 있습니다.
  • 소형 안테나조차 보다 확실한 보호를 위해 운전실 지붕에 통합되어 있습니다. 블레이드에 마스트 또는 케이블이 없어 일과 후에 해체할 것이 없습니다.
  • Next Gen GRADE with 3D에서는 간소화를 위해 또한 ARO 트랙터를 GRADE with 3D로 업그레이드할 수 있도록 위치 감지 실린더를 제거했습니다.
  • 표시장치 메뉴에서 바로 개요/운전자 팁을 볼 수 있습니다.
  • GRADE with 3D는 장비를 지원하는 Cat 특약점 및 SITECH® 기술 파트너를 통해 주문합니다.
  • Cat Grade Connectivity는 추가 하드웨어 없이 장비 텔레매틱스를 사용하여 Virtual Reference Station(VRS) 네트워크 및 Trimble Connected Community(TCC)에 연결합니다. 관련 구독이 필요합니다.
블레이드 적재 극대화

블레이드 적재 극대화

  • 경사면 제어 모드가 더욱 일정한 경사를 위해 블레이드 상승 기울기를 자동 조정합니다.
  • 업데이트된 계통이 Latch to Grade 또는 Snap to Grade를 제공합니다.
  • 블레이드 적재를 돕고 트랙의 미끄러짐을 완화하는 AutoCarry™와 같은 기타 도징 기능과 함께 작동하는 데 최적화되었습니다.
  • AccuGrade™ 지원 선택사양(ARO, AccuGrade Ready Option)으로 필요에 따라 레이저 또는 UTS 제어를 추가할 수 있습니다.
  • 간단한 작업 시 또는 GPS 신호가 손실되거나 이용할 수 없을 때 Cat GRADE with Slope Assist™와 원활하게 작업할 수 있습니다.

    기지국 또는 무선 신호가 필요합니다. GRADE with 3D system에 대한 자세한 내용은 Cat 특약점 또는 지역 SITECH 담당자에게 문의하십시오.

도저용 Cat GRADE with 3D이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

도저용 Cat GRADE with 3D

도저용 Cat GRADE with 3D

도저용 Cat GRADE with 3D

도저용 Cat GRADE with 3D
도저용 Cat GRADE with 3D
도저용 Cat GRADE with 3D

도저용 Cat Grade with 3D

도저용 Cat Grade with 3D