개요
뛰어난 성능
Cat® 차세대 D8 도저는 고객이 기대하는 뛰어난 성능에 차세대 기술의 이점을 접목한 제품입니다. 완전 자동 4단 변속기 덕분에 기어 변속을 관리할 필요 없이 효율적이고 간편하게 작업할 수 있습니다. 업계에서 가장 광범위한 기술 기능이 원활하게 연동되므로 장비 투자를 최대한 활용할 수 있습니다. D5에서 D8까지 공통 인터페이스와 제어장치가 탑재되어 다양한 크기의 장비를 쉽게 조작할 수 있습니다.
Cat® 차세대 D8 도저는 고객이 기대하는 뛰어난 성능에 차세대 기술의 이점을 접목한 제품입니다. 완전 자동 4단 변속기 덕분에 기어 변속을 관리할 필요 없이 효율적이고 간편하게 작업할 수 있습니다. 업계에서 가장 광범위한 기술 기능이 원활하게 연동되므로 장비 투자를 최대한 활용할 수 있습니다. D5에서 D8까지 공통 인터페이스와 제어장치가 탑재되어 다양한 크기의 장비를 쉽게 조작할 수 있습니다.
D5~D8 도저에 공통 운전실, 제어장치 및 인터페이스와 사용하기 쉬운 표준 지원 기능이 탑재되어 효율적인 작업 환경을 조성합니다.
Assist 기능은 운전자의 개입을 줄여주며 3D 하드웨어를 탑재한 Cat Grade 또는 Remote Control Ready(원격 제어 지원)와 같은 공장 출하 옵션은 기술 구현을 한결 수월하게 해줍니다.
장비에 맞는 다양한 카메라 옵션으로 현장을 안전하게 유지하고 30분 만에 가능한 운전실 탈거 및 읽기/쓰기 원격 고장진단을 통해 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 엔진 모델 | Cat C15 Cat C15 |
| 출력 - 정미 | 363 hp 271 kW |
| 정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349 | 363 hp 271 kW |
| 정미 출력 - ISO 9249(DIN) | 368 mhp 368 mhp |
| 빌드 번호 | 22A 22A |
| 배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014/한국 Tier 5/중국 비도로용 Stage IV 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014/한국 Tier 5/중국 비도로용 Stage IV |
| 주(1) | 2,050 rpm에서의 정미 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 2,050 rpm에서의 정미 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. |
| 주(2) | Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용하거나 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)** 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 성공적인 신청을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의). Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료)를 사용하거나 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)** 또는 최대 100% 재생 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(기체-액체) 연료. 성공적인 신청을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 지점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 지점에 문의). |
| 작동 무게 | 87083 lb 39500 kg |
| 동력전달장치 | 잠금 클러치(LUC) 토크 디바이더가 장착된 완전 자동 4단 잠금 클러치(LUC) 토크 디바이더가 장착된 완전 자동 4단 |
| 연료 탱크 | 165.6 gal (US) 627 l |
| DEF 탱크 | 8.7 gal (US) 33 l |
| 작동 무게 | 87083 lb 39500 kg |
| 지면 압력 | 13 psi 89.7 kPa |
| 표준 슈 폭 | 24 in 610 mm |
| 블레이드 | 세미 유니버설(SU) 세미 유니버설(SU) |
| 블레이드 용량 | 13.47 yd³ 10.3 m³ |
| 작동 무게 | 83963 lb 38085 kg |
| 지면 압력 | 7.9 psi 54.6 kPa |
| 표준 슈 폭 | 38 in 965 mm |
| 블레이드 | LGP 세미 유니버설(SU) LGP 세미 유니버설(SU) |
| 블레이드 용량 | 12.9 yd³ 9.9 m³ |
| 작동 무게 | 87964 lb 39900 kg |
| 지면 압력 | 12.1 psi 83.7 kPa |
| 표준 슈 폭 | 26 in 660 mm |
| 블레이드 | 세미 유니버설(SU) 매립 세미 유니버설(SU) 매립 |
| 블레이드 용량 | 27.7 yd³ 21.2 m³ |
| 작동 무게 | 91591 lb 41545 kg |
| 지면 압력 | 8.6 psi 59.6 kPa |
| 표준 슈 폭 | 38 in 965 mm |
| 블레이드 | 세미 유니버설(SU) 매립 세미 유니버설(SU) 매립 |
| 블레이드 용량 | 27.7 yd³ 21.2 m³ |
| 재활용성 | 98% 98% |
| 에어컨 | 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.95미터톤(2.14톤)의 CO2에 해당하는 1.36kg(3.00lb)의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 가스 식별은 라벨 또는 지침 매뉴얼을 참조하십시오. - R134a(지구온난화지수=1,430)가 들어 있는 경우, 이 계통에는 1.95미터톤(2.14톤)의 CO2에 해당하는 1.36kg(3.00lb)의 냉매가 들어 있습니다. |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.
도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.