개요
모바일. 민첩성. 다기능성.
효율성을 염두에 두고 설계된 Cat® 844 휠 도저로 생산성을 최대화할 수 있습니다. 향상된 정비 기능과 간편한 서비스성으로 긴 수명, 저렴한 소유 및 운용 비용, 긴 가동 시간을 제공합니다. 가장 가혹한 조건에 맞게 제작된 장비로 더 많은 자재를 운반할 수 있습니다.
효율성을 염두에 두고 설계된 Cat® 844 휠 도저로 생산성을 최대화할 수 있습니다. 향상된 정비 기능과 간편한 서비스성으로 긴 수명, 저렴한 소유 및 운용 비용, 긴 가동 시간을 제공합니다. 가장 가혹한 조건에 맞게 제작된 장비로 더 많은 자재를 운반할 수 있습니다.
필요에 따라 작동하는 냉각 팬 및 첨단 엔진 공회전 관리와 결합된 잠금 토크 컨버터를 통해 더 원활한 변환 제공
서비스 접근부가 편리한 곳에 배치되어 있어 정비 시간 단축
엔진 및 장비 제어장치가 한데 모여 있고 지면 높이에 배치되어 통해 안전하고 손쉬운 일상 정비 가능
표시 중: 1-6 / 8
| 엔진 모델 | Cat® C27 Cat® C27 |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 - 표준 대기 | 732 hp 546 kW |
| 정격 속도 | 1800 r/min 1800 r/min |
| 배기가스 배출 | 옵션 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V 옵션 1 - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
| 엔진 출력 - ISO 14396:2002 | 786 hp 586 kW |
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 801 hp 597 kW |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 - 높은 대기 | 681 hp 508 kW |
| 배기가스 배출 | 옵션 2 - U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준 옵션 2 - U.S. EPA Tier 2와 동등한 수준의 중국 비도로용 Stage III 배기가스 배출 표준 |
| 엔진 출력 - ISO 14396: 2002 | 752 hp 561 kW |
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 766 hp 571 kW |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 - 표준 대기 | 699 hp 521 kW |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 - 높은 대기 | 648 hp 483 kW |
| 보어 | 5.4 in 137.2 mm |
| 행정 | 6 in 152.4 mm |
| 배기량 | 1649.5 in³ 27.03 l |
| 피크 토크 - 속도 | 2624 lb/ft 3557 N·m |
| 토크 상승 | 18 % 18 % |
| 주 | 공시된 정미 출력은 엔진에 최저 속도의 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 최저 속도의 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 작동 무게 | 165089 lb 74883 kg |
| 블레이드 용량 범위 | 20.8 yd³ 15.9 m³ |
| 변속기 유형 | Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 |
| 컨버터 구동 - 전진 1단 | 4.5 mile/h 7.3 km/h |
| 컨버터 구동 - 전진 2단 | 8.3 mile/h 13.3 km/h |
| 컨버터 구동 - 전진 3단 | 14.2 mile/h 22.9 km/h |
| 컨버터 구동 - 후진 1단 | 4.9 mile/h 7.9 km/h |
| 컨버터 구동 - 후진 2단 | 9.1 mile/h 14.7 km/h |
| 컨버터 구동 - 후진 3단 | 15.5 mile/h 24.9 km/h |
| 직접 구동 - 전진 1단 | 잠금 해제 잠금 해제 |
| 직접 구동 - 전진 2단 | 8.5 mile/h 13.7 km/h |
| 직접 구동 - 전진 3단 | 15.2 mile/h 24.5 km/h |
| 직접 구동 - 후진 1단 | 5.4 mile/h 8.7 km/h |
| 직접 구동 - 후진 2단 | 9.6 mile/h 15.4 km/h |
| 직접 구동 - 후진 3단 | 16.4 mile/h 26.4 km/h |
| 주 | 45/65-45 L-5 46 플라이 타이어 기준 이동 속도. 45/65-45 L-5 46 플라이 타이어 기준 이동 속도. |
| 2,000rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서의 출력 | 82 gpm 311 L/min |
| 실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 | 133mm × 1,535mm(5.25인치 × 60.4인치) 133mm × 1,535mm(5.25인치 × 60.4인치) |
| 실린더, 복동식 - 틸트 및 팁, 보어 및 행정 | 210mm × 188mm(8.25인치 × 7.4인치) 210mm × 188mm(8.25인치 × 7.4인치) |
| 릴리프 밸브 설정 - 불도저(대형 펌프) | 2700 psi 18650 kPa |
| 릴리프 밸브 설정 - 틸트 실린더(소형 펌프) | 2920 psi 20150 kPa |
| 조향 계통 - 회로 | 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지 |
| 조향 계통 - 펌프 | 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형 |
| 최소 회전 반경 - 블레이드 위쪽 | 34 ft 10369 mm |
| 총 조향 각도 | 35 ° 35 ° |
| 최대 흐름 | 94.3 gpm 357 L/min |
| 릴리프 밸브 설정 | 4500 psi 31000 kPa |
| 연료 탱크 - 표준 | 286.6 gal (US) 1085 l |
| 냉각 계통 | 54.9 gal (US) 208 l |
| 크랭크케이스 | 20 gal (US) 76 l |
| 변속기 | 29.1 gal (US) 110 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 | 71.6 gal (US) 271 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 | 68.9 gal (US) 261 l |
| 유압 계통 - 작동기구 및 유압 팬 | 68.9 gal (US) 261 l |
| 유압 계통 - 조향 및 제동 | 34.9 gal (US) 132 l |
| 에어컨 | 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.8kg(3.9lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.574미터톤(2.837톤)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.8kg(3.9lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.574미터톤(2.837톤)에 해당합니다. |
| 전방 | 고정식 고정식 |
| 후방 | 트러니언 트러니언 |
| 진동 각도 | 8.5 ° 8.5 ° |
| 브레이크 | ISO 3540:2011 준수 ISO 3540:2011 준수 |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 116 dB(A) 116 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)* | 114 dB(A) 114 dB(A) |
| 주(1) | *소음 억제 장착됨 *소음 억제 장착됨 |
| 주(2) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(3) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(4) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 116 dB(A) 116 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)* | 114 dB(A) 114 dB(A) |
| 주(1) | *소음 억제 장착됨 *소음 억제 장착됨 |
| 주(2) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(3) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(4) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| ROPS/FOPS | ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 Level II 표준 ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 Level II 표준 |
| 높이 - ROPS 상단까지 | 17.2 ft 5240 mm |
| 높이 - 배기 파이프 상단까지 | 16.6 ft 5049 mm |
| 높이 - 후드 상단까지 | 12.7 ft 3862 mm |
| 지상고 | 2 ft 596 mm |
| 히치 측 전방 차축의 중앙 라인 | 7.5 ft 2300 mm |
| 범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중심선 | 12.5 ft 3795 mm |
| 휠 베이스 | 15.1 ft 4600 mm |
| 길이 - 지면에서의 블레이드 포함 | 36.5 ft 11120 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교