개요
기동성. 민첩성. 다기능성.
성능을 염두에 두고 설계된 Cat® 834 휠 도저는 속도가 빨라 작업 현장에서 빠른 이동과 철거가 가능합니다. 효율성이 개선되고 생산성이 증가하여 작업을 신속하게 처리할 수 있으며 배기가스 배출이 적습니다. 간편한 서비스성으로 긴 수명, 저렴한 소유 및 운용 비용, 긴 가동 시간을 제공합니다.
성능을 염두에 두고 설계된 Cat® 834 휠 도저는 속도가 빨라 작업 현장에서 빠른 이동과 철거가 가능합니다. 효율성이 개선되고 생산성이 증가하여 작업을 신속하게 처리할 수 있으며 배기가스 배출이 적습니다. 간편한 서비스성으로 긴 수명, 저렴한 소유 및 운용 비용, 긴 가동 시간을 제공합니다.
표준 안전 기능을 갖춰 더 나은 시야와 안전한 작업 환경 제공
엔진 및 연료 필터 교체 주기가 예정되어 더욱 간편한 정기 정비 작업
입증된 구성품 및 기술을 모두 갖추어 탁월한 수준의 생산성, 연료 효율, 안정성 및 서비스 수명에 대한 기대치를 충족
표시 중: 1-6 / 7
| 엔진 모델 | Cat® C18 Cat® C18 |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 | 496 hp 370 kW |
| 정격 속도 | 1900 r/min 1900 r/min |
| 피크 출력 속도 | 1500 r/min 1500 r/min |
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 562 hp 419 kW |
| 보어 | 5.7 in 145 mm |
| 행정 | 7.2 in 183 mm |
| 배기량 | 1105 in³ 18.1 l |
| 최대 토크 - 1,300rpm | 2092 lb/ft 2836 N·m |
| 토크 상승 | 52 % 52 % |
| 주(1) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 주(2) | 사용 가능한 엔진 구성: – 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준 충족 – 미국 EPA Tier 3과 동등한 배기가스 배출 수준의 비인증 사용 가능한 엔진 구성: – 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준 충족 – 미국 EPA Tier 3과 동등한 배기가스 배출 수준의 비인증 |
| 작동 무게 | 105271 lb 47750 kg |
| 블레이드 용량 | 7.9~22.2 m3 (10.3~29 yd3) 7.9~22.2 m3 (10.3~29 yd3) |
| 변속기 유형 | Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 |
| 전진 - 1단 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
| 전진 - 2단 | 7.2 mile/h 11.6 km/h |
| 전진 - 3단 | 12.6 mile/h 20.3 km/h |
| 전진 - 4단 | 22 mile/h 35.4 km/h |
| 후진 - 1단 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
| 후진 - 2 | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
| 후진 - 3 | 13.3 mile/h 21.4 km/h |
| 직접 구동 - 전진 1단 | 잠금 해제 잠금 해제 |
| 직접 구동 - 전진 2단 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
| 직접 구동 - 전진 3단 | 13.7 mile/h 22.1 km/h |
| 직접 구동 - 전진 4단 | 23.9 mile/h 38.5 km/h |
| 직접 구동 - 후진 1단 | 4.5 mile/h 7.2 km/h |
| 직접 구동 - 후진 2단 | 8.1 mile/h 13 km/h |
| 직접 구동 - 후진 3단 | 14.3 mile/h 23 km/h |
| 주 | 주행 속도는 35/65-R33 타이어 기준 주행 속도는 35/65-R33 타이어 기준 |
| 리프트/틸트 계통 - 회로 | 파일럿 작동식 LS 밸브(EH 포함) 파일럿 작동식 LS 밸브(EH 포함) |
| 리프트/틸트 계통 | 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 |
| 1,900rpm에서의 최대 흐름 | 153 gpm 582 L/min |
| 릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 | 4641 psi 32000 kPa |
| 실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 | 139.75mm × 1,021mm(5.5인치 × 40.2인치) 139.75mm × 1,021mm(5.5인치 × 40.2인치) |
| 실린더, 복동식 - 좌/우 틸트, 보어 및 행정 | 140mm × 230mm(5.5인치 × 9.1인치) 140mm × 230mm(5.5인치 × 9.1인치) |
| 파일럿 계통 | 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 |
| 파일럿 최대 흐름 | 13.7 gpm 52 L/min |
| 파일럿 릴리프 밸브 설정 | 580 psi 4000 kPa |
| 조향 계통 - 회로 | 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지 |
| 조향 계통 - 펌프 | 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형 |
| 최대 흐름 | 65.8 gpm 250 L/min |
| 릴리프 밸브 설정 - 조향 회로 | 3495 psi 24100 kPa |
| 총 조향 각도 | 86 ° 86 ° |
| 조향 사이클 시간 - 고속 공회전 | 3.1 초 3.1 초 |
| 조향 사이클 시간 - 저속 공회전 | 5.7 초 5.7 초 |
| 연료 탱크 | 209.5 gal (US) 793 l |
| 냉각 계통 | 31.7 gal (US) 120 l |
| 크랭크케이스 | 15.9 gal (US) 60 l |
| 디젤 배기 유체 탱크 | 8.7 gal (US) 33 l |
| 변속기 | 31.7 gal (US) 120 l |
| 유압 계통 공장 채움 | 63.4 gal (US) 240 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 | 49.1 gal (US) 186 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 | 49.1 gal (US) 186 l |
| 유압 계통 - 탱크만 | 37 gal (US) 140 l |
| 주(1) | 모든 비도로용 Tier 4 Final/Stage V 디젤 엔진의 요건: – 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(ultra-low sulfur diesel, 초저황 디젤 연료) 또는 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD 사용: • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. • pre-Tier 4 엔진의 경우: Cat 엔진은 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 디젤 연료와 호환됨: • 100% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. * 20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의하십시오. ** 저탄소 집약도 연료는 배기관에서 배출되는 온실가스를 크게 절감하지 않습니다. 모든 비도로용 Tier 4 Final/Stage V 디젤 엔진의 요건: – 황 함량이 15ppm 이하인 ULSD(ultra-low sulfur diesel, 초저황 디젤 연료) 또는 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 ULSD 사용: • 20% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)"을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다(20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의).**저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. • pre-Tier 4 엔진의 경우: Cat 엔진은 다음에 달하는 저탄소 집약도 연료**와 혼합된 디젤 연료와 호환됨: • 100% 바이오디젤 FAME(fatty acid methyl ester, 지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(hydrogenated vegetable oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid, 기체-액체) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 'Caterpillar 장비 연료 권장사항(SEBU6250)'을 참고하십시오. * 20% 이상의 바이오디젤 혼합물을 사용하려면 Cat 특약점에 문의하십시오. ** 저탄소 집약도 연료는 배기관에서 배출되는 온실가스를 크게 절감하지 않습니다. |
| 에어컨 | 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.8kg(3.9lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.574미터톤(2.837톤)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 1.8kg(3.9lb)의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.574미터톤(2.837톤)에 해당합니다. |
| 전방 | 고정식 고정식 |
| 후방 | 트러니언 트러니언 |
| 진동 각도 | ±13° ±13° |
| 브레이크 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)** | 109 dB(A) 109 dB(A) |
| 주(1) | *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 |
| 주(2) | ** "2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC" 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701 ** "2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC" 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701 |
| 주(3) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(4) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(5) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)** | 110 dB(A) 110 dB(A) |
| 주(1) | *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 |
| 주(2) | ** "2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC" 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701 ** "2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC" 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701 |
| 주(3) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(4) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(5) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 높이 - 배기통 상단 | 15.9 ft 4835 mm |
| 높이 - 에어클리너 상단까지 | 12.8 ft 3895 mm |
| 높이 - 후드 상단까지 | 10.9 ft 3334 mm |
| 지상고 - 범퍼 | 3.1 ft 933 mm |
| 범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중심선 | 10.5 ft 3187 mm |
| 휠 베이스 | 14.9 ft 4550 mm |
| 길이 - 전방 타이어 | 28.4 ft 8715 mm |
| 길이 - 지면상의 직선 블레이드 | 32.6 ft 9927 mm |
| 길이 - 지면상의 범용 블레이드 | 34.4 ft 10470 mm |
| 히치 측 전방 차축의 중앙 라인 | 7.5 ft 2275 mm |
| 지상고 | 1.7 ft 531 mm |
| 높이 - 운전실 상단 | 13.7 ft 4184 mm |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교