개요
기동성. 민첩성. 다기능성.
Cat® 휠 도저는 트랙 도저의 힘과 휠 장비의 이동성이 결합되어 노천 채굴의 정리 작업부터 석탄 재고 적재, 도로 관리부터 개간까지 다양한 응용 분야에서 낮은 운영 비용으로 높은 생산성을 제공합니다.
Cat® 휠 도저는 트랙 도저의 힘과 휠 장비의 이동성이 결합되어 노천 채굴의 정리 작업부터 석탄 재고 적재, 도로 관리부터 개간까지 다양한 응용 분야에서 낮은 운영 비용으로 높은 생산성을 제공합니다.
운전실 내에 있어 접근하기 쉬운 제어장치로 인해 정기 정비 작업이 더 편리해졌습니다.
엔진 및 장비 제어장치가 한데 모여 있고 지면 높이에 배치되어 통해 일일 정비 작업을 안전하고 손쉽게 할 수 있습니다.
편안한 운전실과 진동 수준이 줄어 손쉽게 조작할 수 있는 제어장치 덕분에 하루 일과 내내 운전자의 생산성이 향상됩니다.
표시 중: 1-6 / 7
| 엔진 모델 | Cat® C15 Cat® C15 |
| 정미 출력 - SAE J1349:2011 | 405 hp 302 kW |
| 정격 속도 | 1800 r/min 1800 r/min |
| 정미 출력 - ISO 9249:2007 | 405 hp 302 kW |
| 엔진 출력 - ISO 14396:2002 | 426 hp 318 kW |
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 434 hp 324 kW |
| 최대 정미 토크(1,300rpm) | 1479 lbf·ft 2005 N·m |
| 토크 상승 | 33% 33% |
| 출력 감소 없는 최고 고도(미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V) | 9298 ft 2834 m |
| 출력 감소 없는 최고 고도(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA) | 9098 ft 2773 m |
| 보어 | 5.4 in 137.2 mm |
| 행정 | 6.7 in 171.4 mm |
| 배기량 | 927.6 in³ 15.2 l |
| 고속 공회전 속도 | 2300 r/min 2300 r/min |
| 저속 공회전 속도 | 800 r/min 800 r/min |
| 주(1) | 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. |
| 주(2) | 두 가지 엔진 배기가스 배출 구성을 사용할 수 있습니다. 그중 하나는 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 다른 하나는 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준(미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출)을 준수합니다. 두 가지 엔진 배기가스 배출 구성을 사용할 수 있습니다. 그중 하나는 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 다른 하나는 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준(미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스 배출)을 준수합니다. |
| 작동 무게 - 직선 블레이드(Tier 4 Final/Stage V) | 74966 lb 34004 kg |
| 변속기 유형 | Cat 유성기어 - 동력 변환기 - ECPC Cat 유성기어 - 동력 변환기 - ECPC |
| 전진 - 1단 | 3.8 mile/h 6.1 km/h |
| 전진 - 2단 | 6.9 mile/h 11.1 km/h |
| 전진 - 3단 | 12.2 mile/h 19.6 km/h |
| 전진 - 4단 | 21.6 mile/h 34.8 km/h |
| 후진 - 1단 | 4.3 mile/h 7 km/h |
| 후진 - 2 | 7.8 mile/h 12.6 km/h |
| 후진 - 3 | 13.9 mile/h 22.4 km/h |
| 후진 - 4 | 24.7 mile/h 39.7 km/h |
| 1,800rpm에서 펌프 흐름 | 30.9 gpm 117 L/min |
| 메인 저감 압력 | 3771 psi 26000 kPa |
| 최대 공급 압력 | 3495 psi 24100 kPa |
| 실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 | 120mm × 1,070mm(4.7인치 × 42.1인치) 120mm × 1,070mm(4.7인치 × 42.1인치) |
| 실린더, 복동식 - 틸트 및 팁, 보어 및 행정 | 140mm × 230mm(5.5인치 × 9.1인치) 140mm × 230mm(5.5인치 × 9.1인치) |
| 조향 계통 - 회로 | 파일럿 작동식, 부하 감지 파일럿 작동식, 부하 감지 |
| 보어 | 4.5 in 114.3 mm |
| 행정 | 22.7 in 576 mm |
| 조향 계통 - 펌프 | 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 |
| 1,800rpm에서의 최대 흐름 | 44.9 gpm 170 L/min |
| 릴리프 밸브 설정 - 조향 회로 | 3481 psi 24000 kPa |
| 차량 굴절 각도 | 86° 86° |
| 냉각 계통 | 30.6 gal (US) 116 l |
| 엔진 크랭크케이스 | 9 gal (US) 34 l |
| 변속기 | 17.4 gal (US) 66 l |
| 연료 탱크 | 206.6 gal (US) 782 l |
| 디젤 배기 유체 탱크(Tier 4 Final/Stage V만 해당) | 8.5 gal (US) 32 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 | 26.4 gal (US) 100 l |
| 차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 | 29.1 gal (US) 110 l |
| 유압 탱크만 | 35.4 gal (US) 134 l |
| 유압 계통 - 작동기구/조향 | 56.5 gal (US) 214 l |
| 주(1) | 모든 비도로용 Tier 4 Final, EU Stage V 및 일본 2014(Tier 4 Final) 디젤 엔진에는 다음을 사용해야 합니다. – 황 함량이 15ppm(mg/kg) 이하인 초저황 디젤(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 연료 – Cat 엔진은 온실 가스***를 줄이는 다음의 재생 연료, 대체 연료 및 바이오디젤* 연료와 호환됩니다. • 최대 B20의 바이오디젤(FAME(Fatty Acid Methyl Ester, 지방산 메틸 에스테르))** • 최대 100%의 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(Gas-to-Liquid, 기체-액체) 재생 연료 – Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일이 필요합니다. – ISO 22241-1:2006의 모든 요건을 만족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel exhaust fluid) * 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 B20까지 사용할 수 있습니다. 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 B100까지 더 높은 혼합을 사용할 수 있습니다. *** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. 모든 비도로용 Tier 4 Final, EU Stage V 및 일본 2014(Tier 4 Final) 디젤 엔진에는 다음을 사용해야 합니다. – 황 함량이 15ppm(mg/kg) 이하인 초저황 디젤(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 연료 – Cat 엔진은 온실 가스***를 줄이는 다음의 재생 연료, 대체 연료 및 바이오디젤* 연료와 호환됩니다. • 최대 B20의 바이오디젤(FAME(Fatty Acid Methyl Ester, 지방산 메틸 에스테르))** • 최대 100%의 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil, 수소화 식물성 오일) 및 GTL(Gas-to-Liquid, 기체-액체) 재생 연료 – Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일이 필요합니다. – ISO 22241-1:2006의 모든 요건을 만족하는 디젤 배기 유체(DEF, Diesel exhaust fluid) * 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 "Caterpillar 장비 연료 권장사항"(SEBU6250)을 참고하십시오. **후처리 장치가 없는 엔진은 최대 B20까지 사용할 수 있습니다. 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 B100까지 더 높은 혼합을 사용할 수 있습니다. *** 저탄소 집약도 연료의 배기관 온실가스 배출은 기본적으로 기존 연료와 동일합니다. |
| 에어컨 | 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 2.0kg의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.86mt(3.15t)에 해당합니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a 또는 R1234yf가 포함되어 있습니다. 사용된 냉매를 확인하려면 라벨 또는 사용 설명서를 참조하시기 바랍니다. - R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 사용된 경우, 시스템에는 2.0kg의 냉매가 포함되어 있으며 CO2 배출량은 2.86mt(3.15t)에 해당합니다. |
| 전방 | 유성기어 - 고정식 유성기어 - 고정식 |
| 후방 | 유성기어 - 진동식 유성기어 - 진동식 |
| 진동 각도 | ±11° ±11° |
| 주차 브레이크 | 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 |
| 브레이크 | 습식 멀티 디스크(밀폐형) 4 WHL 습식 멀티 디스크(밀폐형) 4 WHL |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)** | 110 dB(A) 110 dB(A) |
| 주(1) | *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 |
| 주(2) | ** 2005/88/EC에 의해 개정된 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701. ** 2005/88/EC에 의해 개정된 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701. |
| 주(3) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(4) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(5) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
| 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008)* | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 장비 음압 수준(ISO 6395:2008)** | 110 dB(A) 110 dB(A) |
| 주(1) | *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 *유럽 연합 국가 및 EU 지침과 영국 지침을 채택하는 국가의 경우 |
| 주(2) | ** 2005/88/EC에 의해 개정된 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701. ** 2005/88/EC에 의해 개정된 유럽 연합 지침 2000/14/EC 및 영국 소음 규정 2001 No. 1701. |
| 주(3) | 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 장비 음압 수준은 ISO 6395:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(4) | 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. 운전자 음압 수준은 ISO 6396:2008에 따라 측정되었습니다. 최대 엔진 냉각 팬 속도의 70%에서 측정했습니다. |
| 주(5) | 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어/윈도우를 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 경광등 상단 높이 | 14.5 ft 4422 mm |
| 높이 - 배기통 상단 | 14.2 ft 4332 mm |
| 높이 - 후드 상단까지 | 10.5 ft 3204 mm |
| 지상고 - 범퍼 | 2.8 ft 852 mm |
| 히치 측 전방 차축의 중앙 라인 | 6.1 ft 1850 mm |
| 휠 베이스 | 12.1 ft 3700 mm |
| 길이 - 지면상의 블레이드 포함 - 직선 블레이드 | 27.6 ft 8422 mm |
| 트러니언까지 지상고 | 1.45 ft 441.4 mm |
| 높이 - 운전실 상단 | 13.5 ft 4100 mm |
| 가드레일 위 폭 | 10.94 ft 3336 mm |
| 지상고 | 1.8 ft 534.4 mm |
| 용량 | 6.6 yd³ 5 m³ |
| 엔드 비트를 포함한 폭 | 177.4 in 4507 mm |
| 높이 | 48.4 in 1230 mm |
| 굴착 깊이 | 17.6 in 448 mm |
| 지상고 | 41.6 in 1057 mm |
| 최대 틸트 | 45.9 in 1167 mm |
| 회전 반경 – 외측 블레이드 모서리 | 23.7 ft 7227 mm |
| 회전 반경 – 내측 블레이드 모서리 | 10.15 ft 3093 mm |
| 용량 | 6.6 yd³ 5 m³ |
| 엔드 비트를 포함한 폭 | 177.4 in 4507 mm |
| 높이 | 48.4 in 1230 mm |
| 굴착 깊이 | 17.6 in 448 mm |
| 지상고 | 41.6 in 1057 mm |
| 최대 틸트 | 45.9 in 1167 mm |
| 회전 반경 – 외측 블레이드 모서리 | 23.2 ft 7099 mm |
| 회전 반경 – 내측 블레이드 모서리 | 10.2 in³ 3120 mm |
| 용량 | 10 yd³ 7.7 m³ |
| 엔드 비트를 포함한 폭 | 174.1 in 4421 mm |
| 높이 | 61.1 in 1551 mm |
| 굴착 깊이 | 18.8 in 477 mm |
| 지상고 | 42 in 1068 mm |
| 최대 틸트 | 44.1 in 1120 mm |
| 회전 반경 – 외측 블레이드 모서리 | 23.8 ft 7260 mm |
| 회전 반경 – 내측 블레이드 모서리 | 10.8 ft 3313 mm |
| 용량 | 10 yd³ 7.7 m³ |
| 엔드 비트를 포함한 폭 | 171.3 in 4352 mm |
| 높이 | 53.1 in 1350 mm |
| 굴착 깊이 | 18.1 in 461 mm |
| 지상고 | 41.4 in 1051 mm |
| 최대 틸트 | 44.6 in 1132 mm |
| 회전 반경 – 외측 블레이드 모서리 | 23.9 ft 7299 mm |
| 회전 반경 – 내측 블레이드 모서리 | 11.3 ft 3468 mm |
| 용량 | 21.2 yd³ 16.2 m³ |
| 엔드 비트를 포함한 폭 | 189 in 4798 mm |
| 높이 | 68.7 in 1745 mm |
| 굴착 깊이 | 18.6 in 472 mm |
| 지상고 | 42.2 in 1072 mm |
| 최대 틸트 | 48.9 in 1242 mm |
| 회전 반경 – 외측 블레이드 모서리 | 24.9 ft 7590 mm |
| 회전 반경 – 내측 블레이드 모서리 | 11.4 ft 3496 mm |
| 용량 | 10.6 yd³ 8.1 m³ |
| 엔드 비트를 포함한 폭 | 171.6 in 4357 mm |
| 높이 | 53.1 in 1350 mm |
| 굴착 깊이 | 18.1 in 461 mm |
| 지상고 | 41.4 in 1051 mm |
| 최대 틸트 | 44.6 in 1132 mm |
| 회전 반경 – 외측 블레이드 모서리 | 23.9 ft 7296 mm |
| 회전 반경 – 내측 블레이드 모서리 | 11.4 ft 3475 mm |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교