D11

D11 대형 도저

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C32
Cat® C32
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 전진
850 hp
634 kW
작동 무게
235,507 lb
106 824 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

성능 및 효율

성능 및 효율

  • 고정자 클러치가 있는 토크 디바이더는 토크가 필요하지 않을 때 고정자를 자동으로 해제하여 연료 소비를 줄이면서도 구동 트레인의 효율을 높입니다.
  • 고마력 후진은 비생산 시 주행 속도를 높여서 사이클 시간을 단축하고 생산성을 최대 8% 높입니다.
  • 고효율 부하 감지 유압 계통은 유압 작동기구 반응과 연료 효율을 개선합니다.
  • 운전실 내 다기능 터치스크린 표시장치는 운전자가 장비 성능을 모니터링하는 게이트웨이이자 현재 작업에 성능을 맞추기 위해 장비 매개변수를 편리하게 수정할 수 있는 방법입니다.
Cat

운전자 편의

  • 운전실은 향상된 인체 공학, 완전히 조절 가능한 에어 서스펜션 시트 및 액세스와 작동이 쉬운 제어 기능을 갖추고 있어 탁월합니다.
  • 서스펜션 차대는 충격을 흡수하고 차대에 전달되는 충격 부하를 최대 50% 줄여서 보다 부드럽고 편안한 승차감을 제공합니다.
  • 손쉬운 전자식 조향, 리퍼 및 도저 제어에 쉽게 접근할 수 있으며 확실하고 정밀하게 조작할 수 있습니다.
  • 표준 격리 장착 운전실은 소음과 진동을 줄이고, 편리하게 위치한 공기 순환 통풍구는 최대의 편안함을 위해 공기 흐름을 고르게 분배합니다.
안전

안전

  • 운전실은 전략적으로 배치된 거울, 전방 및 후방 작업 영역에 대한 깨끗한 시야, 조감을 위한 360 비전 계통(옵션)을 통해 탁월한 가시성을 제공합니다.
  • 전동 사다리는 출입을 개선하며, 엔진 정지 상승 및 하강 기능이 업데이트되었습니다. 운전실 도어 스윙 옵션이 있어서 왼쪽 또는 오른쪽으로 열 수 있습니다.
  • 접근 조명을 운전실이나 지면 전기 센터에서 제어할 수 있습니다. 지연 출구 조명을 이용해 밝은 상태에서 장비에서 나갈 수 있습니다.
Cat

기술 및 혁신

  • 자동 블레이드 지원(ABA)은 듀얼 틸트 기능과 함께 표준으로 제공되어 몇 가지 주요 사전 설정 피치 위치로 블레이드 이동을 자동화합니다.
  • AutoCarry™(옵션)는 운반 구간 중에 자동 블레이드 제어 기능을 제공하여 최고의 성능을 위해 최적의 수준에서 미끄러짐을 유지하게 함으로써 결과적으로 생산성을 최대 15%까지 향상시킵니다.
  • 자동 리퍼 제어(옵션)는 엔진 속도와 리퍼 깊이를 자동으로 조정하여 트랙 미끄러짐을 최소화하고, 운전자 피로를 줄이며, 장비의 마모도 줄입니다.
  • Cat Grade with 3D는 커팅 엣지의 정밀한 위치를 결정하여 블레이드에 마스트와 케이블이 필요하지 않습니다. 이 계통은 또한 정지 작업용 말뚝박기 및 정지 작업 점검의 필요성을 줄입니다.
Cat

Cat MineStar™ 솔루션

  • D11은 정확성, 효율성 및 안전성을 더욱 향상시키는 Cat MineStar™ 기술을 통합할 준비가 된 상태로 공장에서 출고됩니다.
  • 도징을 위한 MineStar Command는 여러 수준의 원격 제어와 반자율 작동을 제공하여 운전자의 안전과 편안함은 물론 도저 제품군의 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.
  • MineStar Terrain의 자동 블레이드 제어 기능은 장비 제어 계통에 통합된 완전 자동, 최대 블레이드 부하 및 오버컷 보호 기능을 제공합니다.
  • 정지 작업을 위한 MineStar Terrain은 광체, 벤치 높이, 사이클 시간, 절단 및 충전된 재료의 양을 모니터링합니다. 사무실에서 보내는 정보는 운전자가 어디를 파거나 자르고, 얼마나 많은 재료를 옮기며, 언제 충분히 옮겼고, 너무 많이 옮기지 않았는지도 알려줍니다.
Cat

서비스성

  • 지면 보충 및 자동 차단 기능을 갖춘 AutoLube 계통은 일일 정비를 줄입니다.
  • 정비 지점을 그룹화하여 장비 주변의 움직임을 최소화하고 지면에서 접근을 통해 유체 및 주요 전기 제어 장치에 대한 서비스가 더 쉬워집니다.
  • 30% 더 큰 기름통 용량은 500시간의 정비 간격을 연장하고, 단일 냉각 계통은 청소하기가 더 쉽습니다.
  • 재설계된 핀 조인트 덕분에 라인 보링의 필요성이 없어지고, 블레이드 리퍼 및 푸시 암 트러니언의 베어링 인서트 교체가 간단해졌습니다.
  • 유압 탱크 및 피벗 축 저장조의 직접 유체 모니터링을 포함한 모든 구획에 대한 지속적 유체 모니터링은 서비스 수명을 연장합니다.

다음에 대한 제품 사양 D11

엔진 모델 Cat® C32 Cat® C32
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 전진 850 hp 634 kW
배기량 1959 in³ 32.1 l
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 후진 955 hp 712 kW
주(1) *팬 손실은 모두 제외. *팬 손실은 모두 제외.
주(2) 1,800rpm에서 적용되는 엔진 정격 1,800rpm에서 적용되는 엔진 정격
주(3) 공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
작동 무게 235,507 lb 106 824 kg
작동 무게 - 캐리도저 250665 lb 113700 kg
주(1) D11 작동 무게: 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 가득 찬 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, 11U ABR 불도저, 핀 풀러 포함 단일 섕크 리퍼, 급속 연료, 710mm(28인치) ES 슈 및 운전자 포함. D11 작동 무게: 블레이드 틸트 실린더, 냉각수, 윤활유, 가득 찬 연료 탱크, ROPS, FOPS 운전실, 11U ABR 불도저, 핀 풀러 포함 단일 섕크 리퍼, 급속 연료, 710mm(28인치) ES 슈 및 운전자 포함.
주(2) D11 CD 작동 무게: 윤활유, 냉각수, 가득 찬 연료 탱크, 915mm(36인치) 극한 서비스 슈, 11 캐리도저, 단일 섕크 리퍼 및 운전자 포함. D11 CD 작동 무게: 윤활유, 냉각수, 가득 찬 연료 탱크, 915mm(36인치) 극한 서비스 슈, 11 캐리도저, 단일 섕크 리퍼 및 운전자 포함.
SU(세미-유니버설)* 용량 35.6 yd³ 27.2 m³
엔드 비트 상부 SU(세미-유니버설)* 폭 219.8 in 5584 mm
U 블레이드 용량 45 yd³ 34.4 m³
U 블레이드 폭 249.6 in 6340 mm
개간 범용 - 블레이드 용량(SAE J1265) 55 yd³ 42 m³
개간 범용 - 블레이드 포함 폭(오버 엔드 비트) 251.8 in 6395 mm
캐리 도저 - 블레이드 용량(SAE J1265) 57 yd³ 43.6 m³
캐리 도저 - 블레이드 포함 폭(오버 엔드 비트) 263.9 in 6704 mm
엔진 모델 Cat® C32 Cat® C32
배기량 1959 in³ 32.1 l
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 전진 850 hp 634 kW
엔진 출력 - Net SAE J1349/ISO 9249 - 후진 957 hp 714 kW
주(1) *팬 손실은 모두 제외. *팬 손실은 모두 제외.
주(2) 1,800rpm에서 적용되는 엔진 정격 1,800rpm에서 적용되는 엔진 정격
주(3) 공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 에어클리너, 머플러, 교류 발전기, 팬과 (필요한 경우) 엔진 배기가스 배출 제어 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
연료 탱크 - 총 용량 500 gal (US) 1895 l
연료 탱크 - 가용 용량 475 gal (US) 1800 l
펌프 유형 가변 용량형 피스톤 펌프 가변 용량형 피스톤 펌프
결합 펌프 출력 - 작동기구 177 gpm 670 L/min
슈 유형 극한 서비스 극한 서비스
폭 - 슈 28 in 710 mm
폭 - 슈 - CD 36 in 915 mm
슈/측면 41 41
그라우저 높이 4 in 102 mm
피치 12.5 in 318 mm
지상고* 30.6 in 777 mm
트랙 게이지 114 in 2896 mm
길이 - 지면상의 트랙 175 in 4444 mm
지면 접촉 면적 9781 in² 6.3 m²
지면 접촉 면적 - CD 12605 in² 8.1 m²
트랙 롤러/측면 8 8
캐리어 롤러 개수 측면당 1개(선택 사항) 측면당 1개(선택 사항)
1.0 전진 2.5 mile/h 4 km/h
2.0 전진 4.4 mile/h 7 km/h
3.0 전진 7.6 mile/h 12.2 km/h
1.0 후진 3 mile/h 4.8 km/h
2.0 후진 5.3 mile/h 8.5 km/h
3.0 후진 9.1 mile/h 14.7 km/h
견인바 당김 - 3 전진 46250 ft·lbf 205.8 kN
견인바 당김 - 1 전진 148200 ft·lbf 659.2 kN
견인바 당김 - 2 전진 82300 ft·lbf 366.1 kN
최대 침투력*(섕크 수직) 66000 lb 294 kN
최대 침투력(표준 팁) 63.5 in 1612 mm
지레 작용력 148510 lb 661 kN
최대 침투력*(섕크 수직) 66110 lb 294 kN
최대 침투력(표준 팁) 85.5 in 2172 mm
지레 작용력 148510 lb 661 kN
전체 빔 폭 131.1 in 3330 mm
최대 침투력 - 섕크 수직 77350 lb 344 kN
최대 침투력 - 표준 팁 43.3 in 1100 mm
지레 작용력 - 이빨 하나가 장착된 다중 섕크 리퍼 145640 lb 648 kN
트랙 외부에서의 폭(710mm 트랙 슈) 149.8 in 3806 mm
SU 블레이드 포함 길이** - 후방 어탯치먼트 없음 345.1 in 8765 mm
전체 길이 SU 블레이드 및 SS 리퍼** 421.7 in 10712 mm
냉각 계통 46.8 gal (US) 177 l
냉각 계통 보충 - Tier 2 동등 엔진 41.7 gal (US) 158 l
엔진 크랭크케이스 35.1 gal (US) 133 l
동력전달장치 120 gal (US) 454 l
동력전달장치 - 보충 용량 103.3 gal (US) 391 l
최종 드라이브 - 각각 12.4 gal (US) 47 l
롤러 프레임 - 각각 24.8 gal (US) 94 l
유압 탱크 42.2 gal (US) 160 l
유압 계통 탱크 및 섀시 64.7 gal (US) 245 l
유압 계통 섀시 + 블레이드 및 리퍼(표준) 117.6 gal (US) 445 l
유압 계통 섀시 + 블레이드 및 리퍼(캐리도저) 143.4 gal (US) 540 l
ROPS ROPS(전복 보호 구조물)는 ISO 3471:2008을 충족합니다. ROPS(전복 보호 구조물)는 ISO 3471:2008을 충족합니다.
FOPS 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 LEVEL II 기준을 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449:2005 LEVEL II 기준을 충족합니다.
소음(1) 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6396:2008)은 116dB(A)입니다(소음 억제). 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6396:2008)은 116dB(A)입니다(소음 억제).
소음(2) 운전자 동등 음압 수준(ISO 6396:2008)은 78dB(A)(소음 억제)입니다. 운전자 동등 음압 수준(ISO 6396:2008)은 78dB(A)(소음 억제)입니다.
지상고* 31.4 in 798 mm
트랙 게이지 114 in 2896 mm
트랙 외부에서의 폭(710mm 트랙 슈) 142 in 3606 mm
높이(ROPS/캐노피)* 185.9 in 4723 mm
지면상의 트랙 길이 175 in 4444 mm
SU 블레이드 포함 길이** - 후방 어탯치먼트 없음 337.8 in 8579 mm
전체 길이 SU 블레이드 및 SS 리퍼** 414.4 in 10525 mm
*단단한 표면에서 총 치수에 대한 그라우저 높이 포함. *단단한 표면에서 총 치수에 대한 그라우저 높이 포함.
주(1) 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 3.003미터톤(3.31톤)의 CO2에 해당하는 2.1kg(4.6lb)의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 3.003미터톤(3.31톤)의 CO2에 해당하는 2.1kg(4.6lb)의 냉매가 들어 있습니다.

D11 표준 장비

운전자 환경

  • ROPS/FOPS, 소음 억제형 운전실
  • 고해상도 기본 터치스크린 디스플레이
  • 가시성 – 후사경
  • 자동 온도 제어를 지원하는 에어컨 및 히터
  • 시트 - 에어 서스펜션 포함 직물
  • 운전실 유리 – 단일 창 착색 안전
  • 운전실 접근 – 블레이드 푸시 암 발판 및 그랩 핸들

CAT 기술 제품

  • VIMS
  • ABA(Automated Blade Assist, 자동 블레이드 지원)
  • Cat Product Link™ Elite(셀룰러)

CAT 동력전달장치

  • Cat C32 엔진 - 미국 EPA Tier 4 Final 또는 Tier 2와 동등
  • 고성능 단일 창 냉각 모듈
  • 고정자 클러치 토크 디바이더 – 전자 제어장치
  • 동력 변환 변속기 – 3단 전자식 변속

차대

  • 서스펜션형 차대
  • 슬리브 베어링 트랙
  • 영구 윤활 처리 롤러 및 아이들러
  • 트랙 슈(ES): 710mm(28인치) 폭

유압장치

  • 전자 제어식, 부하 감지 도저 리프트 및 틸트
  • 전자 제어식, 부하 감지 리퍼 리프트 및 피치
  • 도저 블레이드 - 이중 틸트
  • 전자 작동식 블레이드 - 급속 하강

전기

  • 24V 전기식 시동, 이중 시동장치
  • 배터리 – 4,200Amp Hour, 12V 4개
  • 배터리 격리
  • 조명– 할로겐 – 13개 위치

서비스 및 정비

  • 에콜로지 유체 배출 – 모든 보관함
  • 힌지형 하단 보호대
  • 고속 오일 교환 – 엔진 및 변속기
  • 지면 급속 연료 보충
  • 지면 전기 서비스 스테이션
  • S·O·SSM 유체 샘플 채취 포트
  • 진단 커넥터

D11 선택사양 장비

운전자 환경

  • MineStar™ 지형 표시
  • 가시성 - 이중 카메라
  • 가시성 – 카메라 4대, 360도 시야
  • 시트 – 열선, 냉풍, 조절식 등허리 및 옆구리 지지대
  • 운전실 유리 – 이중 창 접합 충격 안전
  • 운전실 유리 – 고압 안전(40psi/275kPa)
  • 운전실 접근 - 전동식 사다리

CAT 기술 제품

  • AutoCarry™
  • 자동 리퍼 제어장치
  • 3D 블레이드 제어장치 포함 Cat Terrain
  • Cat Terrain 지원
  • Cat Product Link Elite 이중 모드(이동통신 + 위성)
  • Cat Command for Dozing 지원

CAT 동력전달장치

  • 유압 냉각 팬 – 자동 후진

차대

  • 트랙 슈(ES): 810/915mm(32/36인치) 폭(다양한 구성)
  • 트랙 링크 – 고마모 – 톨 링크
  • 트랙 링크 – 중부하 작업용 XL – Duralink
  • 트랙 슈 – 마모 저항
  • 트랙 슈 – 안티 패킹 원형 구멍
  • 마모 롤러 및 아이들러
  • 혹한기 롤러 및 아이들러
  • 소음 억제 차대
  • 캐리어 롤러

유압장치

  • 캐리도저 유압
  • 도저 연장 블레이드 피치
  • 리퍼 핀 풀러

전기

  • 배터리 격리 - 이중 극
  • 조명 – LED – 프리미엄 패키지

서비스 및 정비

  • 소음 감소 밀폐 하단 보호대
  • 지면 유체 보충 및 배출
  • 리퍼 윤활 – 자동 윤활, 지면에서 보충
  • 리퍼 윤활 – 그룹화 - 지면 보충

후방 어탯치먼트

  • 리퍼 - 핀 풀러 포함 단일 섕크
  • 리퍼 - 핀 풀러 포함 단일 섕크 푸시블록
  • 리퍼 - 핀 풀러 포함 단일 섕크 - 중형
  • 리퍼 - 다중 섕크(3 섕크)
  • 리퍼 – 다중 섕크 – 중형(3 섕크)
  • 리퍼 – 핀 풀러 포함 다중 섕크 리치 패드
  • 리퍼 – 다중 섕크 – 석탄(5 섕크)
  • 카운터웨이트 - 후방
  • 카운터웨이트 포함 견인바

블레이드

  • 세미 유니버설(27.2m³/35.6yd³)
  • 범용(34.4m³/45.0yd³)
  • 캐리도저(43.6m³/57yd³)
  • 개간 범용(42m³/55yd³)
  • 개간 범용(53.5m³/70yd³)
  • 석탄 범용(75m³/98.0yd³)
  • 석탄 범용(65m³/85.5yd³)

기타

  • 화재 진압 지원
  • 화재 진압 설치됨

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

도징용 Cat® MineStar™ Command는 운전자가 장비에서 벗어나서 근처 또는 원격 위치에서 작업할 수 있으므로 안전성과 효율성이 향상됩니다. 운전자는 어깨에 메는 원격 제어 콘솔을 선택하거나 원격 운전실에서 먼지, 소음, 진동 또는 기타 위험에 노출되지 않고 도저를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 반자율 도징을 사용하면 한 명의 운전자가 원격 위치에서 최대 4대의 장비를 관리할 수 있어서 생산성과 안전성이 향상됩니다. Cat 장비 계통과의 고도의 통합을 통해 원활하고 정밀한 제어가 가능하므로 효율성과 생산성이 극대화됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® MineStar Fleet은 Fleet 관리 정보를 위한 최고의 단일 소스입니다. 통합형 fleet 모니터링 및 관리 시스템으로, 모든 장비 또는 계통과 함께 사용하여 크기나 유형에 상관없이 모든 운영 패싯을 측정, 관리 및 극대화할 수 있습니다. Fleet은 사이클 시간, 탑재하중, 기타 주요 작동 매개변수를 실시간으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 장비 위치와 자재 이동을 모니터링하고 잘못된 경로에 대한 경고를 제공하여 자재가 적절한 위치로 이동하는지 확인합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정기적인 장비 상태 모니터링은 선제적인 정비 및 수리 체계를 채택하려는 광산에 필수적입니다. 장비 상태 데이터는 이러한 접근법을 채택하기 위한 핵심 요소입니다. 데이터 덕분에 고장이 발생하기 훨씬 전에 광산이 장비 문제를 식별할 수 있습니다.

적절한 시기에 올바른 데이터에 액세스하는 것은 운영 정보 및 장비 예측 분석을 개선하는 데 매우 중요합니다. Cat® MineStar™ Health는 각종 장비를 연결하여 꼭 필요한 중요한 정보를 제공해 줍니다. MineStar Health 포트폴리오 세트는 장비 데이터를 수집, 변환 및 전송하는 연결 인에이블러와 장비 상태 데이터를 시각화, 분석 및 보고하는 애플리케이션으로 구성됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

정지는 눈에 잘 띄진 않지만 적재 및 운반 작업에 필수적인 기반을 마련하는 핵심적 업무입니다. 정지 작업용 Cat® MineStar™ Terrain은 도저 및 모터 그레이더 작업을 더 안전하고 효율적이 되도록 지원하며 광산의 수익성에 크게 기여할 수 있습니다. 정지 작업용 Terrain은 운전자가 측량, 추측 또는 재작업 없이 지정된 경사면 작업에 더 빠르게 도달하도록 지원합니다.

기술 살펴보기

양방향 가상 제품 투어를 통해 D11 의 뛰어난 특징과 장점을 알아보십시오.

D11 투어 시작
close

미디어 갤러리

D11

D11 도저

D11

D11

D11
D11 도저
D11
D11

최고의 제품을 더 최고로

D11 안전 특징

D11 효율성

D11 고마력 후진

D11 콜 마운틴 사용 사례

D11 소개 동영상

D11

최고의 제품을 더 최고로
D11 안전 특징
D11 효율성
D11 고마력 후진
D11 콜 마운틴 사용 사례
D11 소개 동영상
D11

D11이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교