개요
더 많은 작업 수행을 위한 스마트한 제품.
Cat® D9 도저는 리핑 상재, 생산 도징, 자재 비축, 윈칭, 현장 정비, 장비 지원, 매립 등 다양한 작업에 사용하도록 설계된 다기능성 장비입니다. 다양한 블레이드 선택사양을 장착하여 현장별 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 매우 안정적이고 완벽하게 통합된 Cat 장비인 D9의 구성품은 함께 작동하여 최고의 성능, 고가용성 및 긴 수명을 보장합니다. 새로운 고정자 클러치 토크 컨버터 같은 기능이 효율성을 높이고 연료 사용량을 줄이며 다양한 온보드 기술 솔루션은 효율성과 성능을 더욱 향상시킵니다. 이러한 개선 사항 등을 통해 D9는 이동하는 자재의 단위당 종합 비용을 낮추는 도저가 됩니다.