개요
성능 및 기술
신형 Cat® D5는 탁월한 성능과 최고의 다양성을 자랑하는 기술적 기능을 바탕으로 도저의 활용성 극대화에 힘을 실어 드립니다. 완전 자동 변속기를 채택하여 연료 효율이 16%까지 개선되며 지면에 전달되는 동력도 증가합니다. 날렵하고 응답성도 뛰어난 이 제품은 도징 작업을 위한 출력과 정지 작업을 위한 정밀성을 제공합니다.
신형 Cat® D5는 탁월한 성능과 최고의 다양성을 자랑하는 기술적 기능을 바탕으로 도저의 활용성 극대화에 힘을 실어 드립니다. 완전 자동 변속기를 채택하여 연료 효율이 16%까지 개선되며 지면에 전달되는 동력도 증가합니다. 날렵하고 응답성도 뛰어난 이 제품은 도징 작업을 위한 출력과 정지 작업을 위한 정밀성을 제공합니다.
완전 자동 변속기를 채택해 이전 모델 대비 최대 16% 높은 연료 효율을 제공합니다. 늘어난 유지 보수 주기로 비용을 절감하고 원격 진단을 이용해 추가 가동 시간을 확보하십시오.
내구성을 높이는 강력한 구조를 바탕으로 추가 동력과 성능을 발휘하여 작업을 완수하십시오.
운전자가 더 빠르고 안전하게 더 양질의 작업을 하는 데 도움이 되는 기술 선택지. Grade 기술로 최고의 작업 품질을 달성할 수 있으며 유용한 신기술로 장비 운전이 한층 간편해집니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 엔진 모델 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
| 출력 - 정미 | 170 hp 127 kW |
| 배기가스 배출 | 브라질 MAR-1(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등) 브라질 MAR-1(미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등) |
| 정미 출력 - 정격 - ISO 9249/SAE J1349 | 170 hp 127 kW |
| 주(1) | 1770rpm에서의 정격 마력. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다. 1770rpm에서의 정격 마력. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 청정 배기가스 배출 모듈 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 엔진 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다. |
| 주(2) | 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고해 주십시오. 기본 장비 사양이 아래에 제공됩니다. 구성별 전체 사양 및 치수, 블레이드, 트랙 슈 등의 경우 제품 다운로드 섹션을 방문하여 전체 기술 사양 문서를 참고해 주십시오. |
| 작동 무게 | 42042 lb 19070 kg |
| 동력전달장치 | 완전 자동 3단 완전 자동 3단 |
| 연료 탱크 | 83.2 gal (US) 315 l |
| 작동 무게 | 37655 lb 17080 kg |
| 지면 압력 | 6.9 psi 47.6 kPa |
| 표준 슈 폭 | 24 in 610 mm |
| 블레이드 | VPAT VPAT |
| 블레이드 용량 | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| 작동 무게 | 42042 lb 19070 kg |
| 지면 압력 | 4.7 psi 32.6 kPa |
| 표준 슈 폭 | 33 in 840 mm |
| 블레이드 | LGP VPAT LGP VPAT |
| 블레이드 용량 | 5.2 yd³ 4 m³ |
| 작동 무게 | 38978 lb 17680 kg |
| 지면 압력 | 6 psi 41.4 kPa |
| 표준 슈 폭 | 24 in 610 mm |
| 블레이드 | VPAT VPAT |
| 블레이드 용량 | 4.6 yd³ 3.5 m³ |
| 작동 무게 | 38008 lb 17240 kg |
| 지면 압력 | 7 psi 48.2 kPa |
| 표준 슈 폭 | 24 in 610 mm |
| 블레이드 | 세미-유니버설(SU) 세미-유니버설(SU) |
| 블레이드 용량 | 5.6 yd³ 4.3 m³ |
| 주(1) | 구성 및 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 특정 지역의 사양 제공 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오. 구성 및 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 특정 지역의 사양 제공 여부는 Cat 특약점에 문의하십시오. |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
도저용 Cat® Grade with Slope Assist™는 도징 작업을 더욱 빠르고 쉽게 만들어줍니다. 이 계통이 블레이드 횡단 구배 및/또는 메인폴을 유지하여 경험이 적은 운전자라도 표면 품질을 향상시킬 수 있습니다.
도저용 Cat® Steer Assist는 다중 조향 기능을 자동화하여 작동을 용이하게 합니다. 생산성을 수월하게 향상하여 효율성을 높이고 운전자의 피로를 줄입니다.
도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.
도저용 Cat GRADE with 3D는 공장에서 기본 장착되는 경사면 제어 계통으로, 경사 작업의 효율성, 정확성 및 생산성을 개선할 수 있습니다. 이 계통은 미세 경사 작업과 생산성 도징 작업에서 블레이드 움직임을 자동화하여 운전자의 수동 조작을 80%까지 줄여줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교D5 도저 LGP VPAT
자갈면에서 D5 도저 정지 작업
D5 도저 경사면 작업
D5 도저 마무리 정지 작업
경사면에서 D5 도저 정지 작업
D5 도저 도로 공사
D5 도저
D5 도저
넓은 D5 도저 운전실
D5 도저 언덕 오르기