Studiofoto

Kantel-zwenksystemen TRS6

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 6 ton
Minigraafmachines van 6 ton
Gewicht
463 lb
210 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Pen bevestigd (penkoppeling) / S-40
Pen bevestigd (penkoppeling) / S-40

Overzicht

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS6

Machineklasse Minigraafmachines van 6 ton Minigraafmachines van 6 ton
Gewicht 463 lb 210 kg
Interfaceopties: boven-beneden Pen bevestigd (penkoppeling) / S-40 Pen bevestigd (penkoppeling) / S-40
Totale hoogte 32.2 in 819 mm
Lengte 20.7 in 526 mm
Totale breedte 19.3 in 490 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40 graden links/rechts 40 graden links/rechts
Maximale laadbakinhoud 8.8 ft³ 250 L
Maximale laadbakbreedte 47.2 in 1200 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 45-80 L/min (12-21 US-Gall/min) 45-80 L/min (12-21 US-Gall/min)
Maximale bedrijfsdruk 3625.9 psi 25000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 10627 lb/ft 14408.3 Nm
Aandraaimoment 2876.5 lb/ft 3900 Nm

Vergelijk TRS6 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  TRS6

Meer aanbiedingen bekijken