AP300

Kołowe rozściełacze asfaltu AP300

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Standardowa szerokość rozściełania
1,75–3,42 m (5,6'–11,1')
1,75–3,42 m (5,6'–11,1')
Masa eksploatacyjna – z modelem SE34 VT
18078 lb
8200 kg
Maksymalna przepustowość
447 ton(US)/h
406 t/h

Podsumowanie

Gładkie i łatwe

AP300 to rozściełacz o małych lub średnich gabarytach i szerokości rozściełania od 1,75 m do 4,0 m (5,6 – 11,1 stopy), co czyni ten model idealnym do prac na ulicach miejskich, ścieżkach rowerowych i pieszych, poboczach, jak również na innych małych i średnich obszarach. Przystawka zwężająca umożliwia rozściełanie na szerokości do 700 mm (27 cali) w przypadku prac w wykopach i innych wąskich miejscach. Technologicznie zaawansowane opcje, takie jak tryb eco, automatyczne napełnianie, aktywacja układu podajnika jednym dotknięciem oraz zautomatyzowany tryb jazdy sprawiają, że połączenie tego rozściełacza ze stołem pozwoliło uzyskać rozwiązanie niezwykle wydajne i wszechstronne dla małych i średnich wykonawców.

Korzyści

Zaawansowane technologicznie

Zaawansowany tryb Eco pozwala oszczędzać paliwo, a scentralizowane funkcje dostarczania materiału zwiększają wydajność.

Łatwa obsługa

Dobra widoczność we wszystkich kierunkach połączona z komfortem i interaktywnymi wyświetlaczami pomaga operatorom w wydajnej pracy.

Elastyczny zakres rozściełania

Szeroki zakres rozściełania i wąski pakiet redukcji zapewniają wyjątkową wszechstronność – w przypadku pracy na ulicy i w rowie.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Znakomite efekty, wyższe zarobki

Znakomite efekty, wyższe zarobki

  • Standardowy zakres rozściełania od 1,75 m do 3,2 m (5' 9"–11' 2") przy maksymalnej szerokości 4 m (13' 1") zapewnia doskonałą wydajność podczas pracy na parkingach, ulicach, ścieżkach, w rowach, na wąskich poboczach i przy innych zastosowaniach wymagających maszyny o średniej wielkości
  • Opcjonalna przystawka redukcyjna zmniejsza szerokość rozściełania do 700 mm (27,5")
  • Podgrzewane klapy tylne, wibracje o zmiennej częstotliwości i różne ustawienia listwy zagęszczającej pomagają zapewnić płynny przepływ materiału
Technologia, która sprawdza się w pracy

Technologia, która sprawdza się w pracy

  • Specjalny tryb Eco i funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika obniżają zużycie paliwa i podnoszą komfort oraz ułatwiają komunikację dzięki cichszej pracy
  • Automatyczne napełnianie układu podawania upraszcza przygotowanie do pracy poprzez napełnienie komory ślimaka do wartości zadanej określonej przez czujniki podawania
  • Scentralizowane sterowanie układem podawania optymalizuje wydajność poprzez aktywację każdego ślimaka i każdego przenośnika
  • Automatyzacja jazdy; ślimaki podnoszą się wraz ze stołem, co zapobiega uszkodzeniom podczas transportu
  • Scentralizowana obsługa leja umożliwia operatorom skoncentrowanie się na innych zadaniach
Niskie koszty posiadania i eksploatacji

Niskie koszty posiadania i eksploatacji

  • Dostępne silniki spełniają wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE) oraz inne regionalne standardy emisji.
  • Przełączniki wytrzymujące milion cykli są gwarancją niezawodności
  • Płyty podstawy i osłony łańcucha przenośnika pozwalają na wymianę niższym kosztem i w krótszym czasie
  • Wysuwanie elementów grzejnych ułatwia wymianę
  • Obrabiane ramy stołu upraszczają poziomowanie płyty listwy wibracyjnej
Niezrównane wsparcie po sprzedaży

Niezrównane wsparcie po sprzedaży

  • Strategicznie zlokalizowani dealerzy z całodobową obsługą
  • Szkolenia In-the-Iron dla techników
  • Szkolenie dla operatorów rozściełaczy pomaga zmaksymalizować wydajność maszyny
  • Doradztwo projektowe pomaga poprawić technikę pracy i zarządzanie placem
Większy komfort

Większy komfort

  • Opcjonalny system wentylacji odprowadza opary z komory świdra z dala od operatora, oszczędzając mu dyskomfortu
  • Wysuwana konsola umożliwia obsługę z dowolnej strony maszyny
  • Dwa niezależne fotele wychylają się poza platformę, aby zapewnić lepszą widoczność krawężników i przeszkód
  • Opcjonalne ogrzewanie fotela zapewnia komfort w niskich temperaturach
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa 76 mm (3") umożliwia spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa załogi
Łatwe do zrozumienia wyświetlacze, prosta obsługa

Łatwe do zrozumienia wyświetlacze, prosta obsługa

  • Pulpity sterowania można adaptować do różnych wymagań językowych
  • Łatwy dostęp do aktywacji generatora, regulacji temperatury stołu, stref grzewczych stołu, prędkości i wibracji zagęszczania oraz informacji o kodach serwisowych
  • Intuicyjne symbole i duże grafiki ułatwiają obsługę
  • Regulacja jasności ułatwia korzystanie w dzień i w nocy
  • Konstrukcja wypukłych przełączników umożliwia bezproblemowe ich rozpoznawanie, co zwiększa efektywność i wydajność

Dane techniczne produktu AP300

Standardowa szerokość rozściełania 1,75–3,42 m (5,6'–11,1') 1,75–3,42 m (5,6'–11,1')
Maksymalna przepustowość 447 ton(US)/h 406 t/h
Maksymalna prędkość jazdy 10 mph 16 km/h
Maksymalna prędkość rozściełania 200 ft/min 61 m/min
Maksymalna szerokość rozściełania 13.1 ft 4 m
Minimalna szerokość rozściełania 27.5 in 700 mm
Masa eksploatacyjna – z modelem SE34 VT 18078 lb 8200 kg
Masa eksploatacyjna – z modelem SE34 V 17637 lb 8000 kg
Masa transportowa – sam rozściełacz 14550 lb 6600 kg
Rozstaw osi 6.45 ft 1950 mm
Długość robocza 16.5 ft 5047 mm
Szerokość robocza 10.4 ft 3180 mm
Wysokość robocza – z zadaszeniem 11.2 ft 3415 mm
Wysokość transportowa 8.6 ft 2645 mm
Szerokość transportowa 6.3 ft 1938 mm
Długość transportowa 16.4 ft 5029 mm
Model silnika (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Moc silnika (1) 73.8 hp 55 kW
Zbiornik paliwa 29 gal (US) 110 l
Układ chłodzenia (1) 2.4 gal (US) 9 l
Olej silnikowy (1) 3.5 gal (US) 13.2 l
Zbiornik systemu płuczącego 6.2 gal (US) 28 l

AP300 Wyposażenie standardowe

Środowisko pracy

  • Wysuwana konsola
  • Linie naprowadzania

Technologie

  • Product Link™ Elite 6412 (komunikacja GSM)

Układ napędowy

  • Cat® C3.3B, czterocylindrowy
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Opony radialne na kołach napędowych

Układ elektryczny

  • Bezobsługowy akumulator 750 CCA
  • Alternator 85 A
  • Układ ładowania 12 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Dostarczanie materiału

  • Czujniki podawania materiału, zbliżeniowe
  • Regulowana rolka dociskowa

Serwis i konserwacja

  • Olej hydrauliczny, Cat HYDO™ Advanced
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Zestawy serwisowe i naprawcze
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju
  • Wzierniki, ciecz chłodząca silnik, olej hydrauliczny

Bezpieczeństwo

  • Alarm przy cofaniu
  • Klakson ostrzegawczy (z przodu i z tyłu)
  • Światła robocze LED
  • Zestaw lusterek

AP300 Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Zadaszenie
  • Pedał zwalniania
  • Parasol
  • Układ wentylacji

Technologie

  • Basic Grade Control
  • Product Link™ 631 (komunikacja satelitarna)

Układ napędowy

  • Obciążniki z przodu
  • Wspomaganie przednich kół

Dostarczanie materiału

  • Czujniki podawania materiału, ultradźwiękowe
  • Pompa i szpula systemu płuczącego

Serwis i konserwacja

  • Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji

Zobacz, jak AP300 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)

AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)
AP300 (06A)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

Poznaj technologie