AP355

Gąsienicowe rozściełacze asfaltu AP355

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Standardowa szerokość rozściełania
1.75-3.42 m (5' 9" - 11' 2")
1.75-3.42 m (5' 9" - 11' 2")
Masa eksploatacyjna – z modelem SE34 VT
19246 lb
8700 kg
Maksymalna przepustowość
447 ton(US)/h
406 t/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Technologia, która sprawdza się w pracy

Technologia, która sprawdza się w pracy

  • Specjalny tryb Eco i funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika obniżają zużycie paliwa i podnoszą komfort oraz ułatwiają komunikację dzięki cichszej pracy
  • Automatyczne napełnianie układu podawania upraszcza przygotowanie do pracy poprzez napełnienie komory ślimaka do wartości zadanej określonej przez czujniki podawania
  • Scentralizowane sterowanie układem podawania optymalizuje wydajność poprzez aktywację każdego ślimaka i każdego przenośnika
  • Automatyzacja jazdy; ślimaki podnoszą się wraz ze stołem, co zapobiega uszkodzeniom podczas transportu
  • Scentralizowana obsługa leja umożliwia operatorom skoncentrowanie się na innych zadaniach
Znakomite efekty, wyższe zarobki

Znakomite efekty, wyższe zarobki

  • Standardowy zakres rozściełania od 1,75 m do 3,2 m (5' 9"–11' 2") przy maksymalnej szerokości 4 m (13' 1") zapewnia doskonałą wydajność podczas pracy na parkingach, ulicach, ścieżkach, w rowach, na wąskich poboczach i przy innych zastosowaniach wymagających maszyny o średniej wielkości
  • Opcjonalna przystawka redukcyjna zmniejsza szerokość rozściełania do 700 mm (27,5")
  • Podgrzewane klapy tylne, wibracje o zmiennej częstotliwości i różne ustawienia listwy zagęszczającej pomagają zapewnić płynny przepływ materiału
Wyjątkowe podwozie Mobil-trac

Wyjątkowe podwozie Mobil-trac

  • Podwozie Mobil-trac™ zapewnia rewelacyjną mobilność, znakomitą przyczepność i wysoką prędkość jazdy oraz łatwe manewrowanie na placu budowy
  • Przeciwbieżne gąsienice ułatwiają manewrowanie na małej przestrzeni
  • Akumulatory ciśnieniowe układu automatycznego napinania, środkowe bloki prowadzące i wzmocnione wewnętrzne pasy gąsienic zapewniają trwałość
  • Elementy powleczone gumą zapobiegają przywieraniu i osadzaniu asfaltu
  • Pomysłowy pług do gąsienicy spycha materiał z gąsienic i pomaga uniknąć nakładania poprawek z powodu ściskania gąsienicy
Niskie koszty posiadania i eksploatacji

Niskie koszty posiadania i eksploatacji

  • Dostępne silniki spełniają wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE) oraz inne regionalne standardy emisji.
  • Przełączniki przycisków klawiatury wytrzymujące milion cykli są gwarancją niezawodności
  • Płyty podstawy i osłony łańcucha przenośnika pozwalają na wymianę niższym kosztem i w krótszym czasie
  • Wysuwanie elementów grzejnych ułatwia wymianę
  • Obrabiane ramy stołu upraszczają poziomowanie płyty listwy wibracyjnej
Większy komfort

Większy komfort

  • Opcjonalny system wentylacji odprowadza opary z komory świdra z dala od operatora, oszczędzając mu dyskomfortu
  • Wysuwana konsola umożliwia obsługę z dowolnej strony maszyny
  • Dwa niezależne fotele wychylają się poza platformę, aby zapewnić lepszą widoczność krawężników i przeszkód
  • Opcjonalne ogrzewanie fotela zapewnia komfort w niskich temperaturach
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa 76 mm (3") umożliwia spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa załogi
Łatwe do zrozumienia wyświetlacze, prosta obsługa

Łatwe do zrozumienia wyświetlacze, prosta obsługa

  • Pulpity sterowania można adaptować do różnych wymagań językowych
  • Łatwy dostęp do aktywacji generatora, regulacji temperatury stołu, stref grzewczych stołu, prędkości i wibracji zagęszczania oraz informacji o kodach serwisowych
  • Intuicyjne symbole i duże grafiki ułatwiają obsługę
  • Regulacja jasności ułatwia korzystanie w dzień i w nocy
  • Konstrukcja wypukłych przełączników umożliwia bezproblemowe ich rozpoznawanie, co zwiększa efektywność i wydajność

Dane techniczne produktu AP355

Standardowa szerokość rozściełania 1.75-3.42 m (5' 9" - 11' 2") 1.75-3.42 m (5' 9" - 11' 2")
Maksymalna przepustowość 447 ton(US)/h 406 t/h
Maksymalna szerokość rozściełania 15.1 ft 4.6 m
Maksymalna prędkość rozściełania 210 ft/min 64 m/min
Maksymalna prędkość jazdy 7 mph 11 km/h
Masa eksploatacyjna – z modelem SE34 VT 19246 lb 8700 kg
Masa eksploatacyjna – z modelem SE34 V 18850 lb 8500 kg
Masa transportowa – sam rozściełacz 16094 lb 7100 kg
Model silnika (1) Cat C3.3B Cat C3.3B
Moc silnika (1) 74.8 hp 55 kW
Długość robocza 16.5 ft 5047 mm
Szerokość robocza 10.4 ft 3180 mm
Wysokość robocza – z zadaszeniem 11.1 ft 3415 mm
Długość transportowa 16.1 ft 4904 mm
Szerokość transportowa 6.1 ft 1886 mm
Wysokość transportowa – ze złożonym zadaszeniem 8.6 ft 2645 mm
Wysokość wlotu dla samochodu ciężarowego 21.5 in 547 mm
Szerokość na wlocie dla samochodu ciężarowego 10.3 ft 3150 mm
Pojemność zbiornika paliwa 29 gal (US) 110 l
Układ chłodzenia 2.4 gal (US) 9 l
Układ oleju silnikowego 3.5 gal (US) 13.2 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 17.6 gal (US) 80 l
Zbiornik systemu płuczącego 6.2 gal (US) 28 l

AP355 Wyposażenie standardowe

Środowisko pracy

  • Wysuwana konsola
  • Linie naprowadzania

Technologie

  • Product Link™ Elite 6412 (komunikacja GSM)

Układ napędowy

  • Cat® C3.3B, czterocylindrowy
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Podwozie Mobil-Trac

Układ elektryczny

  • Bezobsługowy akumulator 750 CCA
  • Alternator 85 A
  • Układ ładowania 12 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Dostarczanie materiału

  • Czujniki podawania materiału, zbliżeniowe
  • Regulowana rolka dociskowa

Serwis i konserwacja

  • Olej hydrauliczny, Cat HYDO™ Advanced
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Zestawy serwisowe i naprawcze
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju
  • Wzierniki, ciecz chłodząca silnik, olej hydrauliczny

Bezpieczeństwo

  • Alarm przy cofaniu
  • Klakson ostrzegawczy (z przodu i z tyłu)
  • Światła robocze LED
  • Zestaw lusterek

AP355 Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Zadaszenie
  • Pedał zwalniania
  • Parasol
  • Układ wentylacji

Technologie

  • Basic Grade Control
  • Product Link™ 631 (komunikacja satelitarna)

Układ napędowy

  • Obciążniki z przodu

Dostarczanie materiału

  • Czujniki podawania materiału, ultradźwiękowe
  • Pompa i szpula systemu płuczącego

Serwis i konserwacja

  • Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji

Zobacz, jak AP355 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Rozściełacz asfaltu AP355

Rozściełacz asfaltu AP355

Rozściełacz asfaltu AP355

Rozściełacz asfaltu AP355

Rozściełacz asfaltu AP355
Rozściełacz asfaltu AP355
Rozściełacz asfaltu AP355
Rozściełacz asfaltu AP355

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  AP355

Zobacz więcej ofert