AP600

Kołowe rozściełacze asfaltu AP600

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zasięg rozściełania z SE50 VT
2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4")
2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4")
Masa eksploatacyjna z SE50 VT
39,229 lb
17794 kg
Maksymalna przepustowość
1433 ton(US)/h
1300 t/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Wysoki zwrot z inwestycji

Wysoki zwrot z inwestycji

  • Wbudowany generator o mocy 70 kW szybko i niezawodnie nagrzewa stół oraz odznacza się konstrukcją o wysokiej trwałości będącą dziełem tej samej ekipy, która zaprojektowała spycharkę z napędem elektrycznym D7E
  • Szybkie nagrzewanie stołu w ciągu nawet 15 minut przekłada się na wzrost dziennej produkcji
  • Znakomita zwrotność i wysokie prędkości jazdy korzystnie wpływają na wydajność
• Specjalny obieg powietrza poprawia warunki pracy załogi i skutecznie chłodzi elementy, dzięki czemu wolniej ulegają zużyciu
Technologia, która sprawdza się w pracy

Technologia, która sprawdza się w pracy

  • Asystent rozpoczęcia rozściełania zapamiętuje profile konfiguracji, w tym m.in. ustawienia Grade Control, prędkość, szerokość rozściełania, głębokość rozściełania, pochylenie, wypukłość, wysokość, aby można je było wykorzystywać wielokrotnie.
  • Czujnik poziomu w leju (opcjonalny) ze wskazaniem temperatury pozwala operatorowi kontrolować wysokość materiału i temperatury dostarczania; wskaźniki są umieszczone na każdym wyświetlaczu w ciągniku
  • System nagrzewania stołu wykrywa objawy usterki elementów i pomaga uniknąć ich zbędnej wymiany
  • Opcja Cat® Grade Control jest wbudowana w ciągniku i wyświetlaczach stołu, aby usprawnić pracę operatora
Znakomite efekty, wyższe zarobki

Znakomite efekty, wyższe zarobki

  • Wszechstronny stół z listwą zagęszczającą zapewnia rewelacyjną płynność jazdy, gęstość i fakturę warstwy, oferując zarazem szerokie możliwości regulacji
  • Specjalna konstrukcja złącza zaczepu holowniczego zapewnia optymalny ruch stołu rozściełającego
  • Specjalne, 2-biegowe, proporcjonalne regulatory na przedłużeniach listwy wibracyjnej
  • Dostępność opcji Cat Grade Control i Basic Grade Control
Niskie koszty posiadania i eksploatacji

Niskie koszty posiadania i eksploatacji

  • Specjalny tryb Eco i funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika obniżają zużycie paliwa i podnoszą komfort oraz ułatwiają komunikację dzięki cichszej pracy
  • System podawania z 4 pompami pozwala na zwiększenie wydajności w trybie Eco, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia paliwa
  • Przełączniki wytrzymujące milion cykli są gwarancją niezawodności
  • Płyty podstawy i osłony łańcucha przenośnika pozwalają na wymianę niższym kosztem i w krótszym czasie
  • Wysuwanie elementów grzejnych ułatwia wymianę
  • Obrabiane ramy stołu upraszczają wymianę płyty listwy wibracyjnej
  • Dopracowana wypływka leja z większą pamięcią i o wyższej odporności na temperaturę usprawniająca pracę podczas zmian ciężarówki
Większy komfort

Większy komfort

  • System wentylacji odprowadza opary z komory świdra z dala od operatora, oszczędzając mu dyskomfortu
  • Dwa stanowiska operatorskie umożliwiają pracę w przypadku awarii jednego z nich i pełną kontrolę po dowolnej stronie maszyny; każde z nich można wychylić poza ramę w celu zapewnienia doskonałej widoczności wokół rozściełacza
  • Opcjonalne podgrzewanie fotela, pneumatyczne zawieszenie, wiele możliwości regulacji i zmienny kąt ustawienia pulpitów zapewniają komfort w trakcie długiego dnia pracy
  • Obniżenie poziomu hałasu w trybie Eco ułatwia komunikację z załogą
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa 76 mm (3") umożliwia spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa załogi
  • Port USB upraszcza aktualizowanie oprogramowania
  • Wygodny uchwyt na kubek
Czytelne wyświetlacze

Czytelne wyświetlacze

  • Wyświetlacze z ekranem dotykowym są wyposażone w regulację jasności umożliwiającą dostosowanie ich działania do zmiennych warunków oświetlenia.
  • Ekran dotykowy upraszcza włączanie generatora i zasilania pomocniczego, a także zawiera łatwe w obsłudze funkcje regulacji temperatur nagrzewania płyty listwy wibracyjnej, prędkości wibracji i działania systemu Cat Grade Control (opcja) oraz zapisywania preferencji operatora.
  • Pulpity sterowania można adaptować do różnych wymagań językowych

Dane techniczne produktu AP600

Zasięg rozściełania z SE50 VT 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4") 2,55–8,0 m (8'4" – 26' 4")
Długość robocza 22.5 ft 6.8 m
Szerokość robocza 10.8 ft 3.3 m
Wysokość całkowita 12.8 ft 3.9 m
Długość transportowa 21.9 ft 6.6 m
Szerokość transportowa 8.3 ft 2.55 m
Wysokość transportowa 10.1 ft 3.1 m
Masa eksploatacyjna z SE50 VT 39,229 lb 17794 kg
Masa transportowa – sam rozściełacz 30,904 lb 14018 kg
Pojemność zbiornika paliwa 73 gal (US) 278 l
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19.1 l
Układ chłodzenia – w sumie 8 gal (US) 31 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 58 gal (US) 219 l
Zbiornik systemu płuczącego 7.9 gal (US) 30 l
Moc maksymalna 173 hp 129 kW
Model silnika Cat C4.4 Cat C4.4
Maksymalna przepustowość 1433 ton(US)/h 1300 t/h
Maksymalna prędkość jazdy 10 mph 16 km/h
Maksymalna prędkość rozściełania — ze stołem z listwą zagęszczającą 82 ft/min 25 m/min
Wewnętrzny promień skrętu 4.5 ft 1.5 m

AP600 Wyposażenie standardowe

Środowisko pracy

  • Dwa stanowiska operatorskie
  • Linie naprowadzania
  • Układ wentylacji

Technologie

  • Product Link™ Elite 641 (komórkowy)

Układ napędowy

  • Funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Silnik Cat C4.4
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Tryb Eco
  • Olej hydrauliczny o zwiększonej trwałości

Układ elektryczny

  • Akumulatory 1000 CCA
  • Alternator 100A
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Cat Electronic Technician
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Generator 70 kW
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)

Dostarczanie materiału

  • Czujniki podawania materiału typu zbliżeniowego
  • Regulowana rolka dociskowa

Serwis i konserwacja

  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości
  • Nagrzewnica cieczy chłodzącej silnik
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju
  • Wzierniki

bezpieczeństwo

  • Alarm cofania
  • Klakson
  • Światła robocze
  • Zestaw lusterek
  • Pokrywy odporne na akty wandalizmu

AP600 Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Zawieszenie pneumatyczne fotela
  • Twarde zadaszenie
  • Pedał zwalniania
  • Podgrzewane fotele
  • Osłony boczne
  • Wskaźnik zaczepu (2.)
  • Parasol
  • Osłona ekranu
  • Szyba przednia
  • Szyba przednia

Technologie

  • Cat Grade Control
  • Czujnik poziomu w leju i wysokości materiału
  • Asystent rozpoczęcia rozściełania
  • Product Link™ Elite 631 (satelitarny)

Układ napędowy

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Przednie obciążniki
  • Wspomaganie przednich kół
  • Opony radialne na kołach napędowych
  • Opony terenowe na kołach napędowych

Układ elektryczny

  • Dodatkowy panel zasilający 6,6 kW

Dostarczanie materiału

  • Wysuwanie świdra
  • Urządzenia do poziomowania
  • Przedłużenia ramy głównej wysuwane ręcznie
  • Przedłużenia ramy głównej wysuwane elektrycznie
  • Ultradźwiękowe czujniki podawania
  • Przedni fartuch składany elektrycznie
  • Zaczep do ciężarówki
  • Pompa i szpula systemu płuczącego
  • Zbiornik systemu płuczącego
  • Pakiety do rozściełania na dużej szerokości

Serwis i konserwacja

  • Zestawy wydłużające czas pracy
  • Zestawy serwisowe i naprawcze

Wskazania profilu

  • Belka niwelująca z czujnikami ultradźwiękowymi
  • Sztywna narta, 9,15 m (30') i 12,2 m (40')

Zobacz, jak AP600 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Rozściełacz AP600

Rozściełacz AP600

Rozściełacz AP600

Rozściełacz AP600

Rozściełacz AP600

Rozściełacz AP600
Rozściełacz AP600
Rozściełacz AP600
Rozściełacz AP600
Rozściełacz AP600

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  AP600

Zobacz więcej ofert