AP500

Kołowe rozściełacze asfaltu AP500

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zasięg rozściełania z SE47 VT
2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8")
2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8")
Masa eksploatacyjna z SE47 VT
33843 lb
15351 kg
Maksymalna przepustowość
1100 ton(US)/h
1000 t/h

Podsumowanie

Dobrze dobrana wielkość

Rozściełacz asfaltu Cat® AP500 jest przeznaczony do wykonywania małych i średnich pracy na ulicach, parkingach i szosach, a także wielu innych miejscach. Ten rozściełacz odznacza się wysoką przepustowością oraz wszechstronnością, łatwością konfiguracji i szerokim zakresem rozściełania.

Korzyści

Zwiększona wydajność

Większa moc i układ podajnika pozwalają pracować z większą wydajnością.

Łatwa obsługa

Wysuwana konsola, czytelny wyświetlacz i dobra widoczność kosza załadowczego składają się na prostą obsługę.

Większa elastyczność

Szeroki zakres rozściełania, wymienne elementy i znakomita przyczepność z opcjami wspomagania przednich kół i napędu na wszystkie koła zapewniają wykonawcom rewelacyjną elastyczność.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Większa wydajność i elastyczność

Większa wydajność i elastyczność

  • Potężny silnik C4.4 zapewnia ciągłość rozściełania mimo zwiększenia pojemności układu przenośnika oraz wyposażenia kosza załadowczego we wkładki
  • Promień skrętu 90° umożliwia obracanie rozściełacza i nakładanie nawierzchni w trakcie powrotnego przejazdu
  • Standardowy zakres rozściełania przy użyciu stołu SE47 VT wynosi 2,4–4,7 m (7' 10" – 15' 4") z maksymalną szerokością 6 m (19' 8")
  • Standardowy zakres rozściełania przy użyciu stołu SE50 VT wynosi 2,55–5,0 m (8' – 15' 6") z maksymalną szerokością 6,77 m (22' 3")
  • Głębokość rozściełania do 300 mm (12") umożliwia rozściełanie kruszywa
Łatwe transportowanie

Łatwe transportowanie

  • Ponieważ zespół rozściełacza i stołu waży razem około 14,5 tony (32 000 funtów) można go z łatwością przewozić na przyczepach różnych typów
  • Długość poniżej 5,7 m (18' 9") i szerokość 2,55 m (8' 4") w przypadku wyposażenia w SE47 VT oznaczają, że transport maszyny nie wymaga specjalnych zezwoleń
  • Długość poniżej 6,0 m (19' 6") i szerokość 2,55 m (8' 4") w przypadku wyposażenia w SE50 VT i składane klapy tylne oznaczają, że transport maszyny nie wymaga specjalnych zezwoleń
  • Kąt załadunku przodem 17° i wysoki prześwit przedniego zderzaka pozwalają na załadunek bez użycia dodatkowego blokowania w przypadku różnych konstrukcji przyczepy
  • Przedni, środkowy i tylny punkt mocowania usprawniają przygotowanie rozściełacza do szybkiego transportu do następnego miejsca pracy
Rewelacyjna mobilność

Rewelacyjna mobilność

  • Podwozie kołowe zapewnia rewelacyjną mobilność i wysoką prędkość jazdy oraz łatwe manewrowanie na placu budowy
  • Opony radialne 17.5 R25 na kołach napędowych zapewniają znakomitą przyczepność
  • Opcja wspomagania przedniego koła umożliwia przykładanie mocy do tylnego zestawu kół wózka, aby ułatwić wychodzenie z trudnych sytuacji
  • Opcja napędu na wszystkie koła za pomocą rozdzielacza przepływu umożliwia dostarczanie mocy do obu zestawów kół przedniego wózka, aby zwiększyć siłę uciągu.
  • Wysoki prześwit wynoszący 197 mm (7,8 cala) ułatwia omijanie studzienek, krawężników i innych przeszkód
Płynny przepływ materiału

Płynny przepływ materiału

  • Zoptymalizowana budowa kosza załadowczego w połączeniu z niską wysokością zrzutu z wywrotki i krótkim fartuchem przednim usprawniają przepływ materiałów, a zarazem upraszczają sprzątanie
  • Ulepszony układ podajnika ze ślimakami o średnicy 355 mm (14 cali) zapewnia stabilny przepływ materiału na całej szerokości stołu przy małej i dużej szerokości rozściełania.
  • Zwężona komora ślimaka utrzymuje materiał ruchu i pomaga unikać zatorów
  • Niezależne sterowanie każdym czujnikiem podawania materiału. Podczas korzystania z płyty odcinającej wyłączenie czujnika umożliwia ręczne sterowanie proporcjami podawania
Większy komfort

Większy komfort

  • Opcjonalny system wentylacji odprowadza opary z komory świdra z dala od operatora, oszczędzając mu dyskomfortu
  • Wysuwana konsola umożliwia obsługę z dowolnej strony maszyny, aby zachować optymalną widoczność krawężników, krawędzi i spojeń poprzecznych
  • Dwa niezależne fotele wychylają się pod kątem 40 stopni poza platformę, aby zapewnić lepszą widoczność krawężników i przeszkód
  • Dzięki optymalnej wysokości i wbudowanemu wydechowi nic nie zasłania widoczności wokół maszyny
  • Opcjonalne parasole osadzane w stole i rozściełaczu chronią przed słońcem
  • Opcjonalne ogrzewanie fotela zapewnia komfort w niskich temperaturach
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa 76 mm (3") umożliwia spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa załogi
Czytelne wyświetlacze

Czytelne wyświetlacze

  • Wyświetlacze z ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości i możliwością regulacji jasności w różnych warunkach oświetlania, w tym pod bezpośrednim światłem słonecznym
  • Podświetlany wyświetlacz roboczy z ekranem dotykowym z uproszczoną strukturą menu, intuicyjnymi rysunkami oraz klawiszami skrótu ułatwia dokonywanie regulacji
  • Scentralizowane sterowanie funkcjami na ekranie głównym, w tym ogrzewaniem stołu, płukaniem, układem wibracyjnym, wentylacją i panelem akcesoriów
  • Dostępność opcji Cat® Grade Control i Basic Grade Control
  • Pulpity sterowania można adaptować do różnych wymagań językowych
  • Układ płukania ze wskaźnikiem poziomu

Dane techniczne produktu AP500

Zasięg rozściełania z SE47 VT 2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8") 2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8")
Zasięg rozściełania z SE50 VT 2,55–6,77 m (8' 4" – 22' 3") 2,55–6,77 m (8' 4" – 22' 3")
Wysokość wlotu dla samochodu ciężarowego 21 in 537 mm
Długość robocza 19.5 ft 5.9 m
Szerokość robocza 10.75 ft 3.3 m
Wysokość całkowita 12.75 ft 3.9 m
Długość transportowa 18.75 ft 5.7 m
Szerokość transportowa 8.3 ft 2.5 m
Wysokość transportowa 9.9 ft 2.9 m
Masa eksploatacyjna z SE47 VT 33843 lb 15351 kg
Masa eksploatacyjna z SE50 VT 34017 lb 15430 kg
Masa transportowa – sam rozściełacz 26,513 lb 12026 kg
Zbiornik paliwa 53 gal (US) 200 l
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19 l
Układ chłodzenia – w sumie 6.3 gal (US) 24 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 32 gal (US) 121 l
Zbiornik systemu płuczącego 8.5 gal (US) 32 l
Model silnika (1) Cat C4.4 (Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)) Cat C4.4 (Tier 4 Final (USA), Stage V (UE))
Moc silnika (1) 148 hp 110 kW
Model silnika (2) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE)) Cat C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE))
Moc silnika (2) 142 hp 106 kW
Maksymalna przepustowość 1100 ton(US)/h 1000 t/h
Maksymalna prędkość jazdy 10 mph 16 km/h
Maksymalna prędkość rozściełania — ze stołem z listwą zagęszczającą 82 ft/min 25 m/min

AP500 Wyposażenie standardowe

Środowisko pracy

  • Wysuwana konsola
  • Linie naprowadzania

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (komunikacja GSM)

Układ napędowy

  • Cat® C4.4, czterocylindrowy
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Opony radialne na kołach napędowych

Układ elektryczny

  • Bezobsługowy akumulator 1400 CCA
  • Alternator 150 A
  • Układ ładowania 12 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Wyłącznik czujników materiału z automatycznym resetem
  • Cat® Electronic Technician (Cat ET)

Dostarczanie materiału

  • Przedłużenia ślimaka, 0,15 m (6 stóp)
  • Czujniki podawania materiału, zbliżeniowe
  • Regulowana rolka dociskowa

Serwis i konserwacja

  • Olej hydrauliczny, Cat HYDO™ Advanced
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania
  • Zestawy serwisowe i naprawcze
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju
  • Wzierniki, ciecz chłodząca silnik, olej hydrauliczny

Bezpieczeństwo

  • Alarm przy cofaniu
  • Klakson ostrzegawczy (z przodu i z tyłu)
  • Światła robocze LED
  • Zestaw lusterek

AP500 Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Zadaszenie, podnośnik hydrauliczny obsługiwany ręcznie
  • Zadaszenie, podnośnik hydrauliczny obsługiwany elektrycznie
  • Pedał zwalniania
  • Dwie konsole sterowania
  • Fotel podgrzewany
  • Osłony boczne
  • Parasol
  • Układ wentylacji
  • Szyba przednia

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 z komunikacją GSM/satelitarną

Układ napędowy

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Obciążniki z przodu
  • Wspomaganie przednich kół

Dostarczanie materiału

  • Przedłużenia ślimaka, 0,46 m (1,5 stopy)
  • Przedłużenia ramy głównej wysuwane elektrycznie
  • Przedłużenia ramy głównej wysuwane ręcznie
  • Czujniki podawania materiału, ultradźwiękowe
  • System listwy zagęszczającej
  • Pompa i szpula systemu płuczącego
  • System listwy zagęszczającej

Bezpieczeństwo

  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Obrotowe światło ostrzegawcze, LED

Zobacz, jak AP500 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Rozściełacz AP500

Rozściełacz AP500

Rozściełacz AP500

Rozściełacz AP500

Rozściełacz AP500

Rozściełacz AP500
Rozściełacz AP500
Rozściełacz AP500
Rozściełacz AP500
Rozściełacz AP500

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

Poznaj technologie