AP455

AP455 Gąsienicowe rozściełacze asfaltu

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zasięg rozściełania z SE47 VT
2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8")
2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8")
Masa eksploatacyjna z SE47 VT
32,913 lb
14929 kg
Maksymalna przepustowość
853 ton(US)/h
774 t/h

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Niewielkie wymiary, olbrzymie możliwości

Niewielkie wymiary, olbrzymie możliwości

  • Niewielkie wymiary i mała powierzchnia podstawy upraszczają manewrowanie na małej przestrzeni i sprawne wykonywanie pracy w środowisku miejskim
  • Promień skrętu 90° umożliwia obracanie rozściełacza i nakładanie nawierzchni w trakcie powrotnego przejazdu
  • Standardowy zakres rozściełania przy użyciu stołu SE47 V wynosi 2,4–4,7 m (8' – 15' 6") z maksymalną szerokością 6,1 m (20')
  • Standardowy zakres rozściełania przy użyciu stołu SE47 FM wynosi 2,4–4,7 m (7' 10" – 15' 4") z maksymalną szerokością 5,9 m (19' 6")
  • Standardowy zakres rozściełania przy użyciu stołu SE47 VT wynosi 2,4–4,7 m (7' 10" – 15' 4") z maksymalną szerokością 6,0 m (19' 8")
  • Głębokość rozściełania do 300 mm (12") umożliwia rozściełanie kruszywa
Łatwe transportowanie

Łatwe transportowanie

  • Ponieważ zespół rozściełacza i stołu waży razem około 14,9 tony (32 913 funtów) można go z łatwością przewozić na przyczepach różnych typów
  • Długość poniżej 5,6 m (18' 4") i szerokość 2,55 m (8' 4") oznaczają, że transport maszyny nie wymaga specjalnych zezwoleń. W przypadku wyposażenia w przedłużenia 225 mm (9') szerokość transportowa wynosi 3 m (10'), a szerokość rozściełania wynosi 5,1 m (16')
  • Kąt załadunku przodem 18° i wysoki prześwit przedniego zderzaka pozwalają na załadunek bez użycia dodatkowego blokowania w przypadku różnych konstrukcji przyczepy
  • Zadaszenie można łatwo i szybko podnieść lub opuścić, ręcznie lub za pomocą opcjonalnego mechanizmu elektrycznego
  • Przedni, środkowy i tylny punkt mocowania usprawniają przygotowanie rozściełacza do szybkiego transportu do następnego miejsca pracy
Rewelacyjna mobilność

Rewelacyjna mobilność

  • Podwozie Mobil-trac™ zapewnia rewelacyjną mobilność, znakomitą przyczepność i wysoką prędkość jazdy oraz łatwe manewrowanie na placu budowy
  • Przeciwbieżne gąsienice ułatwiają manewrowanie na małej przestrzeni
  • Akumulatory ciśnieniowe układu automatycznego napinania, środkowe bloki prowadzące i wzmocnione wewnętrzne pasy gąsienic zapewniają trwałość
  • Elementy powleczone gumą zapobiegają przywieraniu i osadzaniu asfaltu
  • Pomysłowy pług do gąsienicy spycha materiał z gąsienic i pomaga uniknąć nakładania poprawek z powodu ściskania gąsienicy
Płynny przepływ materiału

Płynny przepływ materiału

  • Płyta listwy wibracyjnej z jedną amplitudą i zmienną częstotliwością zapewnia znakomity przepływ materiałów i gładką nawierzchnię
  • Niska wysokość zrzutu z wywrotki i krótki fartuch przedni usprawniają przepływ materiałów, a zarazem upraszczają sprzątanie
  • Układ podajnika ze ślimakami o średnicy 355 mm (14 cali) zapewnia stabilny przepływ materiału na całej szerokości stołu przy małej i dużej szerokości rozściełania.
  • Wąska komora ślimaka utrzymuje materiał ruchu i pomaga unikać zatorów
  • Niezależne sterowanie każdym czujnikiem podawania materiału. Wyłączenie czujnika umożliwia ręczne sterowanie proporcjami podawania
Większy komfort

Większy komfort

  • Opcjonalny system wentylacji odprowadza opary z komory świdra z dala od operatora, oszczędzając mu dyskomfortu
  • Wysuwana konsola umożliwia obsługę z dowolnej strony maszyny
  • Dwa niezależne fotele wychylają się pod kątem 40 stopni poza platformę, aby zapewnić lepszą widoczność krawężników i przeszkód
  • Dzięki optymalnej wysokości i wbudowanemu wydechowi nic nie zasłania widoczności wokół maszyny
  • Opcjonalne parasole osadzane w stole i rozściełaczu chronią przed słońcem
  • Opcjonalne ogrzewanie fotela zapewnia komfort w niskich temperaturach
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa 76 mm (3") umożliwia spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa załogi
Czytelne wyświetlacze

Czytelne wyświetlacze

  • Wyświetlacze z ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości i możliwością regulacji jasności w różnych warunkach oświetlania, w tym pod bezpośrednim światłem słonecznym
  • Nowy wyświetlacz roboczy z ekranem dotykowym z uproszczoną strukturą menu, intuicyjnymi rysunkami oraz klawiszami skrótu ułatwia dokonywanie regulacji
  • Scentralizowane sterowanie funkcjami na ekranie głównym, w tym ogrzewaniem stołu, płukaniem, układem wibracyjnym, wentylacją i panelem akcesoriów
  • Dostępność opcji Cat® Grade Control i Basic Grade Control
  • Pulpity sterowania można adaptować do różnych wymagań językowych
  • Układ płukania ze wskaźnikiem poziomu

Dane techniczne produktu AP455

Zasięg rozściełania z SE47 VT 2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8") 2,4–6,0 m (7' 10" – 19' 8")
Wysokość wlotu dla samochodu ciężarowego 22 cale 567 mm
Długość robocza 19.1 ft 5.8 m
Szerokość robocza 10.75 ft 3.3 m
Wysokość całkowita 12.5 ft 3.8 m
Długość transportowa 18.3 ft 5.6 m
Szerokość transportowa 8.3 ft 2.55 m
Wysokość transportowa 9.6 ft 2.9 m
Masa eksploatacyjna z SE47 VT 32,913 lb 14929 kg
Masa transportowa – sam rozściełacz 25,582 lb 11604 kg
Zbiornik paliwa 53 gal (US) 200 l
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19 l
Układ chłodzenia – w sumie 6.3 gal (US) 24 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 32 gal (US) 121 l
Zbiornik systemu płuczącego 8.5 gal (US) 32 l
Model silnika (1) Cat® C3.6 (Tier 4 Final (USA), Stage V (UE)) Cat® C3.6 (Tier 4 Final (USA), Stage V (UE))
Moc silnika (1) 120 hp 90 kW
Model silnika (2) Cat C3.6 (UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE)) Cat C3.6 (UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiednik EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE))
Moc silnika (2) 120 hp 90 kW
Maksymalna przepustowość 853 ton(US)/h 774 t/h
Maksymalna prędkość rozściełania 200 ft/min 61 m/min
Maksymalna prędkość jazdy 7 mile/h 11 km/h

AP455 Wyposażenie standardowe

Środowisko pracy

  • Wysuwana konsola
  • Linie naprowadzania

Technologie

  • Product Link™ Elite 643 (komunikacja GSM)

Układ napędowy

  • Cat C3.6, czterocylindrowy
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Mobil-trac™, gładki pasek

Układ elektryczny

  • Akumulator bezobsługowy, 1400 CCA
  • Alternator 150 A
  • Układ ładowania 12 V
  • Układ bezpieczników typu motoryzacyjnego
  • Wyłącznik czujników materiału z automatycznym resetem
  • Gniazdo zdalnego rozruchu

Dostarczanie materiału

  • Przedłużenia ślimaka, 0,15 m (6 stóp)
  • Czujniki podawania materiału, zbliżeniowe
  • Regulowana rolka dociskowa
  • System listwy zagęszczającej

Serwis i konserwacja

  • Olej hydrauliczny, Cat HYDO™ Advanced
  • Spusty dostępne na zewnątrz
  • Zdalna aktualizacja oprogramowania
  • Zestawy serwisowe i naprawcze
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju
  • Wzierniki, ciecz chłodząca silnik, olej hydrauliczny

bezpieczeństwo

  • Układ kierowniczy, sprężyna powrotna
  • Alarm przy cofaniu
  • Klakson ostrzegawczy (z przodu i z tyłu)
  • Światła robocze LED
  • Zestaw lusterek

AP455 Wyposażenie dodatkowe

Środowisko pracy

  • Zadaszenie, podnośnik hydrauliczny obsługiwany ręcznie
  • Zadaszenie, podnośnik hydrauliczny obsługiwany elektrycznie
  • Pedał zwalniania
  • Fotel podgrzewany
  • Cierny układ kierowniczy
  • Parasol
  • Układ wentylacji
  • Osłony boczne
  • Szyba przednia

Technologie

  • Cat® Grade Control
  • Basic Grade Control
  • Product Link™ Elite 683 z komunikacją GSM/satelitarną

Układ napędowy

  • Obciążniki z przodu

Dostarczanie materiału

  • Przedłużenia ślimaka, 0,46 m (1,5 stopy)
  • Przedłużenia ramy głównej wysuwane elektrycznie
  • Przedłużenia ramy głównej wysuwane ręcznie
  • Czujniki podawania materiału, ultradźwiękowe
  • Pompa i szpula systemu płuczącego

bezpieczeństwo

  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Obrotowe światło ostrzegawcze, LED

Zobacz, jak AP455 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Rozściełacz AP455

Rozściełacz AP455

Rozściełacz AP455

Rozściełacz AP455

Rozściełacz AP455

Rozściełacz AP455
Rozściełacz AP455
Rozściełacz AP455
Rozściełacz AP455
Rozściełacz AP455

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Układ Cat® Grade and Slope służy do usuwania nieregularności rozściełanej nawierzchni. W jego skład wchodzą czujniki do kontrolowania poziomu i spadku. Czujniki te mogą pracować pojedynczo lub razem, aby umożliwić automatyczne regulowanie poziomu lub spadku poprzecznego oraz utrzymywać wartości docelowe. Belki próbkujące wyposażone w kilka czujników umożliwiają uśrednianie na większej długości, pomagając w usuwaniu nieregularności i uzyskaniu łagodniejszych przejść.

Poznaj technologie