Como parte do programa anual de atualização de produtos da Caterpillar, os últimos modelos PM620, PM622, PM820, PM822 e PM825 oferecem várias atualizações de eficiência, conforto do operador e gerenciamento de equipos em comparação com os modelos anteriores.
St. Loius, 25 de março de 2025 - Com larguras de fresagem de 79,1 a 98,6 pol. (2.010 a 2.505 m), a série de aplainadoras a frio Cat® PM600 e PM800 oferece alta produção e desempenho eficiente com a precisão de fresagem que os empreiteiros precisam para se manterem competitivos. Como parte do programa anual de atualização de produtos da Caterpillar, os últimos modelos PM620, PM622, PM820, PM822 e PM825 oferecem várias atualizações de eficiência, conforto do operador e gerenciamento de equipos em comparação com os modelos anteriores.
Jameson Smieja
Consultor sênior de suportes de vendas
Cat cold planers
Jameson Smieja
Consultor sênior de suportes de vendas
Cat cold planers
A estação de trabalho do operador foi desenvolvida para conforto durante todo o dia, com consoles ajustáveis, grandes apoios de braço almofadados, apoios de quadril e tapetes antifadiga opcionais. O console central agora é telescópico para deixar as telas sensíveis ao toque ao alcance do operador. Além disso, as telas se dobram para um armazenamento seguro e conveniente. Disponível opcionalmente, o console de controle do operador ajustável desliza para os lados e gira para ajudar ainda mais a aumentar a eficiência e reduzir a fadiga.
Uma nova opção de assento com pedestal permite que os operadores descansem as pernas e pés enquanto operam a máquina. Foi projetado para se retrair de forma rápida e fácil quando não estiver em uso.
Os modelos atualizados apresentam um formato de escada e porta que permite a entrada/saída sem obstruções da plataforma do operador, e o corrimão retrátil do lado direito facilita ainda mais a manobrabilidade ao redor de obstáculos Para melhorar a linha de visão do operador para as esteiras dianteiras, no novo design incorpora painéis de controle dianteiros de solo embutidos.
Desenvolvido para maximizar a transferência de torque, o sistema de comando do rotor da série PM600 e PM800 apresenta uma embreagem seca reforçada, tensionamento automático da correia para impedir patinagem e duas correias de alta tensão para acionar o rotor. Uma grade aradora quebra-placas reprojetada proporciona melhor operação e menor desgaste em comparação com os modelos anteriores. Adicionalmente, as atualizações de projeto da vedação entre o quebra-placas e a esteira ajudam a conter mais material para aprimorar a eficiência de fresagem e reduzir a limpeza.
Os visores de solo das aplainadoras a frio agora contam com um sistema de montagem robusto que também permite que a equipe de solo altere os locais de montagem e armazene os visores sem remover quaisquer abraçadeiras ou conectores elétricos. Dois teclados traseiros incluem controles para a altura das pernas, jato de água, placas laterais, armação da lâmina, porta traseira e direção, enquanto os teclados frontais embutidos oferecem controles para o transportador, placas laterais, quebra-placas, lavagem de alta pressão, jato de água, esqui integrado e bomba de abastecimento de combustível.
Disponível como parte do pacote opcional de iluminação avançada, a adição de barras de luz LED coloridas e de alta visibilidade substitui os tradicionais tubos e flutuadores de nível de água, ajudando as equipes a identificar facilmente os níveis do tanque de água de dia ou de noite e a distâncias muito maiores. As telas sensíveis ao toque mudam automaticamente para o modo noturno quando as luzes de trabalho são ativadas, para melhorar a visibilidade.
A série de aplainadoras a freio PM600 e PM800 agora vem de fábrica com a tecnologia Cat Remove Services para melhorar o diagnóstico da máquina e a eficiência operacional dentro da cobertura do alcance da célula. A Remote Troubleshoot (solução de problemas remota) permite que o revendedor Cat realize testes de diagnóstico na máquina conectada, o que permite que o técnico identifique os problemas enquanto a fresa está em funcionamento, para que ele chegue com as peças e ferramentas corretas na primeira vez. O Remote Flash permite que os empreiteiros atualizem o software incorporado sem a necessidade de um técnico, para que as atualizações possam ser iniciadas em um momento oportuno, sem interromper a produção.
Recursos adicionais de produtividade do VisionLink® agora estão disponíveis através de uma assinatura VisionLink Performance, e ajudam aos empreiteiros a avaliar, monitorar e gerenciar as aplainadoras a frio para maximizar a produtividade dentro ou fora do local de trabalho. Dados operacionais críticos e acionáveis da máquina, como o tempo de espera dos caminhões, o tempo gasto no corte e nas manobras do canteiro de obras, bem como as distâncias cortadas, o combustível consumido e o mapeamento detalhado da localização do ciclo, são transmitidos do local de trabalho para a plataforma Web do VisionLink, para que os usuários possam acessá-los em qualquer lugar com uma conexão de Internet.
O Cat Inspect é um aplicativo móvel que permite aos operadores e técnicos realizarem verificações digitais de manutenção preventiva, inspeções e visitas diárias de forma fácil.
A Caterpillar começou a fabricar aplainadoras a frio em 1992 com a introdução da PM-565, que apresentava recursos como sensores de grau sem contato, controle de microprocessador para resposta de propulsão e monitoramento de computador autodiagnóstico. Atualmente, a Caterpillar fabrica oito modelos de aplainadoras a frio em Minerbio, na Itália.
Para encontrar mais informações sobre as atualizações de projeto dos modelos de aplainadoras a frio PM600 e PM800, entre em contato com um revendedor ou visite cat.com.
Modelo |
PM620 |
PM622 |
PM820 |
PM822 |
PM825 |
Motor |
Cat® C18 |
Cat® C18 |
Cat® C18 turbo duplo |
Cat® C18 turbo duplo |
Cat® C18 turbo duplo |
Emissões, Países Altamente Regulamentados (HRC, Highly Regulated Countries) |
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Tier 5 da Coreia do Sul |
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE, Tier 5 da Coreia do Sul |
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE |
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE |
Tier 4 Final do EPA dos EUA, Estágio V da UE |
Emissões, Países Menos Regulamentados (LRC, Lower Regulated Countries) |
MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE |
MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE |
Equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA, Estágio II da UE |
Equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA, Estágio II da UE |
Equivalente ao Tier 2 da EPA dos EUA, Estágio II da UE |
Potência Bruta (SAE J1995), HRC |
474 kW |
474 kW |
601 kW |
601 kW |
601 kW |
Potência Bruta (SAE J1995), LRC |
470 kW |
470 kW |
576 kW |
576 kW |
576 kW |
Potência do Motor (ISO 14396), HRC |
469 kW |
469 kW |
595 kW |
595 kW |
595 kW |
Potência do Motor (ISO 14396), LRC |
464 kW |
464 kW |
569 kW |
569 kW |
569 kW |
Peso Operacional, HRC |
31.559 kg |
32.035 kg |
34.088 kg |
34.565 kg |
35 175 kg |
Peso Operacional, LRC |
30.815 kg |
31.291 kg |
33.504 kg |
33.980 kg |
34.950 kg |
Peso de Transporte, HRC |
30.330 kg |
30.806 kg |
32.859 kg |
33.336 kg |
33.946 kg |
Peso de Transporte, LRC |
29.586 kg |
30.062 kg |
32.275 kg |
32.751 kg |
33.361 kg |
Largura de Corte |
2.010 mm |
2.235 mm |
2.010 mm |
2.235 mm |
2.505 mm |
Profundidade de Corte |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
330 mm |
Comprimento Total (esteira levantada) |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
14,52 m |
Largura Máxima da Máquina |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
3,11 m |
Altura Máxima (esteira levantada) |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
5,23 m |
# # #
Sobre a Caterpillar:
com as vendas de 2024 e receita de US$ 64,8 bilhões, a Caterpillar é a fabricante líder mundial de equipamentos para construção e mineração, motores a gás natural e diesel, turbinas a gás industrial e locomotivas elétricas a diesel. Há 100 anos ajudamos os clientes a construir um mundo melhor e mais sustentável, e estamos comprometidos em contribuir para um futuro com menos carbono. Nossos produtos e serviços inovadores, com o suporte de nossa rede de revendedores global, agregam um valor excepcional que ajuda os clientes a serem bem-sucedidos. A Caterpillar atua em todos os continentes, operando principalmente em três segmentos: Indústrias da Construção, Indústrias de Recursos e Energia e Transporte, além de fornecer financiamento e serviços relacionados por meio do seu segmento de Produtos Financeiros. Visite-nos em caterpillar.com ou junte-se à conversa nos nossos canais de redes sociais em caterpillar.com/en/news/social-media.html.
OBSERVAÇÃO PARA OS EDITORES: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada região em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede independente de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor Cat para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
VisionLink é uma marca comercial da Caterpillar Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.
A Caterpillar está anunciando a nova Motoniveladora Cat® 140 LVR, que a atualiza para a plataforma de última geração.
Saiba MaisO novo design do Círculo de Alto Desempenho (HPC, High Performance Circle) disponível atualmente para as motoniveladoras Cat® 140 JOY, 150 JOY e 160 JOY ajuda a eliminar horas de manutenção planejada mensais para inspeção frequente, substituição da tira de desgaste e ajustes de sapata do círculo associados a designs de círculos convencionais.
Saiba MaisRecentemente, a Caterpillar disponibilizou uma coleção abrangente de vídeos explicativos para os clientes que optam por realizar sozinhos a manutenção e os reparos.
Saiba MaisA Caterpillar anuncia várias atualizações para a linha de Escavadeiras Hidráulicas Cat® como parte do programa de Atualização Anual de Produtos (APU, Annual Product Update).
Saiba Mais