Compartimento com Isolamento Acústico Tier 4 Final C18

Compartimento com Isolamento Acústico Tier 4 Final C18 Energia Elétrica: Compartimentos do Grupo Gerador

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Altura
Alturas de Pacote de 2.448 a 2.829 mm
Alturas de Pacote de 2.448 a 2.829 mm
Peso
926 kg
926 kg
Comprimento
Comprimentos de Pacote de 5.808 a 6.336 mm
Comprimentos de Pacote de 5.808 a 6.336 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Acesso Excelente

  • Área de entrada do cabo grande tendo em vista a facilidade na instalação
  • Acomoda disjuntor único de montagem lateral ou vários disjuntores
  • Três portas em ambos os lados
  • Portas articuladas verticais permitem a rotação de abertura em 180° e a retenção com paradas de porta
  • Drenos do óleo de lubrificação e do líquido arrefecedor para o exterior da base do compartimento
  • Acomoda abastecimento do radiador interno
Cat

Segurança

  • Portas de acesso traváveis que dão acesso total ao painel de controle e ao disjuntor
  • Ventoinha e alternador de carregamento da bateria totalmente protegidos
  • Abastecimento de combustível, abastecimento de óleo e bateria só podem ser acessados pelas portas de acesso traváveis
  • Botão de parada de emergência montado externamente
  • Projetado para levantamento da barra transversal a fim de garantir a segurança
  • Área de curva é à prova de roedores
Cat

Capacidade de Transporte

Estes compartimentos têm uma construção extremamente reforçada para suportar exposição externa e adversidades comuns em muitos locais de construção.
Cat

Opções

  • Amarelo Caterpillar ou pintura branca
  • Tanque de combustível de base secundária de 660 galões Listado UL

Especificações de Produto para Compartimento com Isolamento Acústico Tier 4 Final C18

Altura Alturas de Pacote de 2.448 a 2.829 mm Alturas de Pacote de 2.448 a 2.829 mm
Peso 926 kg 926 kg
Comprimento Comprimentos de Pacote de 5.808 a 6.336 mm Comprimentos de Pacote de 5.808 a 6.336 mm
Largura 2.469 mm 2.469 mm

Veja como Compartimento com Isolamento Acústico Tier 4 Final C18 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Compartimento

Compartimento