Compartimentos WP e SA de D40-2LC a D60-4LC

Compartimentos WP e SA de D40-2LC a D60-4LC Energia Elétrica: Compartimentos do Grupo Gerador

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Comprimento
Comprimentos de Pacote de 1.972 mm a 2.503 mm
Comprimentos de Pacote de 1.972 mm a 2.503 mm
Largura
1.075 mm
1.075 mm
Peso
Pesos Empacotados de 80 kg a 137 kg
Pesos Empacotados de 80 kg a 137 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Acesso Excelente

  • Acesso lateral único para serviço e controles
  • Porta suspensa com haste de assistência de levantamento no lado de serviço
  • Todos os lados sem serviço têm portas e/ou painéis removíveis
  • Acesso de abastecimento do radiador
  • Drenos do óleo de lubrificação e do líquido arrefecedor para o exterior da base do compartimento
  • Área de entrada do cabo grande tendo em vista a facilidade na instalação
Cat

Transportabilidade

  • Estes compartimentos têm uma construção extremamente reforçada para suportar exposição externa e adversidades comuns em muitos locais de construção
  • Esta linha de compartimentos foi projetada com base em princípios modulares que auxiliam no reparo do local
Cat

Segurança

  • Portas de acesso traváveis que dão acesso total ao painel de controle e ao disjuntor
  • Ventoinha e alternador de carregamento da bateria totalmente protegidos
  • Abastecimento de combustível, abastecimento de óleo e bateria só podem ser acessados pelas portas de acesso traváveis
  • Área de curva é à prova de roedores
  • Botão de parada de emergência montado externamente
Cat

Opções

  • Compartimento de Proteção Contra Intempéries
  • Compartimento com Isolamento Acústico – Proteção contra intempéries com silencioso crítico
  • Amarelo Cat ou pintura branca
  • Tanques de combustível Listados UL

Especificações de Produto para Compartimentos WP e SA de D40-2LC a D60-4LC

Comprimento Comprimentos de Pacote de 1.972 mm a 2.503 mm Comprimentos de Pacote de 1.972 mm a 2.503 mm
Largura 1.075 mm 1.075 mm
Peso Pesos Empacotados de 80 kg a 137 kg Pesos Empacotados de 80 kg a 137 kg
Altura Alturas Empacotadas de 1.378 mm a 2.241 mm Alturas Empacotadas de 1.378 mm a 2.241 mm

Veja como Compartimentos WP e SA de D40-2LC a D60-4LC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Compartimento

Compartimento