Compartimento C13, C15, C18 SA. 350-600 kW 60 Hz

Compartimento C13, C15, C18 SA. 350-600 kW 60 Hz Energia Elétrica: Compartimentos do Grupo Gerador

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Comprimento
C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm
C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm
Largura
C13, C15 e C18 - 2.014 mm
C13, C15 e C18 - 2.014 mm
Altura
C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm
C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Acesso de Serviço e Manutenção Excelente

  • Área de entrada do cabo grande tendo em vista a facilidade na instalação
  • Acomoda disjuntor único de montagem lateral ou múltiplo
  • Três portas em ambos os lados
  • Articulação vertical permite a rotação de abertura em 180° e a retenção com paradas de porta
  • Drenos do óleo de lubrificação e do líquido arrefecedor para o exterior da base do compartimento
  • Tampa de enchimento do radiador
Cat

Segurança

  • Portas de acesso traváveis que dão acesso total ao painel de controle e ao disjuntor
  • Ventoinha e alternador de carregamento da bateria totalmente protegidos
  • Abastecimento de combustível, abastecimento de óleo e bateria só podem ser acessados pelas portas de acesso traváveis
  • Botão de parada de emergência montado externamente
  • Projetado para levantamento da barra transversal a fim de garantir a segurança
  • Área de curva é à prova de roedores
Cat

Transportabilidade

Estes compartimentos têm uma construção extremamente reforçada para suportar exposição externa e adversidades comuns em muitos locais de construção.
Cat

Opções

  • Amarelo Caterpillar ou pintura branca
  • Tanque de combustível integral Listado UL com capacidades de 670, 400 e 300 galões
  • Tanque de combustível de base secundária Listado UL com capacidades de 660, 1.000, 1.900, e 2.200 galões
  • Certificação sísmica de acordo com códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, IBC 2012, CBC 2007, CBC 2010
  • Certificação IBC para carga eólica de 150 mph
  • Os detalhes de ancoragem são específicos do local de trabalho e dependem de muitos fatores, como tamanho, peso e resistência do concreto do grupo gerador. A Certificação IBC exige que o sistema de ancoragem usado seja revisado e aprovado por um engenheiro profissional
  • Pacote de iluminação CA/CC

    Especificações de Produto para Compartimento C13, C15, C18 SA. 350-600 kW 60 Hz

    Comprimento C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm C13 - 5.461 mm, C15 - 4.948 mm, C18 - 5.187 mm
    Largura C13, C15 e C18 - 2.014 mm C13, C15 e C18 - 2.014 mm
    Altura C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm C13 - 2.743 mm, C15 - 2.619 mm, C18 - 2.561 mm
    Peso 253 - 817 kg 253 - 817 kg

    Veja como Compartimento C13, C15, C18 SA. 350-600 kW 60 Hz se compara com produtos comparados frequentemente.

    Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

    Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

    Galeria de Mídia

    Compartimento

    Compartimento

    Confira as Ofertas Atuais para  Compartimento C13, C15, C18 SA. 350-600 kW 60 Hz

    Exibir Mais Ofertas