Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 320 - 500 ekW
Os grupos geradores diesel C15 foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Produzindo energia confiável de 320 a 500 ekW a 60 Hz, atendendo aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os motores são classificados como Baixo Consumo de Combustível, Certificados pela EPA dos EUA Apenas para Uso Estacionário de Emergência (Padrões de Emissões do Tier 2 ou 3 Fora-de-Estrada), Padrões de Emissões do Estágio IIIA da UE Fora-de-Estrada, Padrões de Emissões III da China Fora-de-Estrada.