Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 500 kW
Produzindo energia confiável de 500 ekW a 60 Hz, o grupo gerador DE500S GC alimentado pelo motor diesel C13 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 500 ekW a 60 Hz, o grupo gerador DE500S GC alimentado pelo motor diesel C13 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado
Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos
Exibição 1-6 de 8
| Frequência | 60 Hz 60 Hz |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
| Velocidade | 1.800 rpm 1.800 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby Standby |
| Classificação Máxima | 500 ekW 500 ekW |
| Classificação Mínima | 500 ekW 500 ekW |
| Modelo do motor | C13 6 em linha, diesel de 4 ciclos C13 6 em linha, diesel de 4 ciclos |
| Diâmetro interno | 5.1 pol 130 mm |
| Curso | 6.2 pol 157 mm |
| Cilindrada | 763 pol³ 12.5 l |
| Taxa de Compressão | 15.8:1 15.8:1 |
| Aspiração | Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar |
| Sistema de combustível | EUI EUI |
| Tipo de Governador | Adem™A4 Adem™A4 |
| Comprimento - Máximo | 122 pol 3100 mm |
| Largura - Máxima | 52.7 pol 1338 mm |
| Altura - Máxima | 85.4 pol 2168 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 6693 lb 3036 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSDE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
Compartimento do DE500S GC
Compartimento do DE500S GC