Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 45 ekW
Produzindo energia confiável de 45 ekW a 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE50 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 45 ekW a 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE50 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
O painel de controle de rede elétrica fornece um histórico de indicadores operacionais e de alarme
Você pode contar com energia de emergência quando necessário
Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento
Exibição 1-6 de 8
| Frequência | 60 Hz 60 Hz |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
| Velocidade | 1.800 rpm 1.800 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby Standby |
| Classificação Máxima | 45 ekW 45 ekW |
| Classificação Mínima | 45 ekW 45 ekW |
| Modelo do motor | Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos |
| Diâmetro interno | 4.1 pol 105 mm |
| Curso | 5 pol 127 mm |
| Cilindrada | 201.4 pol³ 3.3 l |
| Taxa de Compressão | 17.25:1 17.25:1 |
| Aspiração | Turboalimentado Turboalimentado |
| Sistema de combustível | Em linha Em linha |
| Tipo de Governador | Mecânico Mecânico |
| Comprimento - Máximo | 89.7 pol 2278 mm |
| Largura - Máxima | 35.4 pol 900 mm |
| Altura - Máxima | 52 pol 1322 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 1031 lb 2273 kg |