Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 150 ekW
Produzindo energia confiável de 150 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel D165 GC foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 150 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel D165 GC foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
O interruptor de cronômetro Inteligente Opcional/controle do carregador de bateria e o aquecedor do líquido arrefecedor reduz o uso da alimentação de grade
Garante que você pode contar com energia de emergência quando necessário
Compartimento projetado para ser à prova d'água para confiabilidade e durabilidade
Exibição 1-6 de 8
| Classificação Máxima | 150 ekW 150 ekW |
| Classificação Mínima | 150 ekW 150 ekW |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
| Frequência | 60 Hz 60 Hz |
| Velocidade | 1.800 rpm 1.800 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby Standby |
| Modelo do motor | C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos |
| Diâmetro interno | 4.1 pol 105 mm |
| Curso | 5.3 pol 135 mm |
| Cilindrada | 427.8 pol³ 7 l |
| Taxa de Compressão | 16.0:1 16.0:1 |
| Aspiração | Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar |
| Sistema de combustível | Em linha Em linha |
| Tipo de Governador | Mecânico Mecânico |
| Comprimento - Máximo | 130.9 pol 3325 mm |
| Largura - Máxima | 44.6 pol 1134 mm |
| Altura - Máxima | 65.6 pol 1666 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 4043 lb 1834 kg |